İyileştirme bileşenleri

İyileştirme bileşenleri

İyileştirme bileşenleri, mevcut kontrol sistemlerini yükseltmenize veya iyileştirmenize yardımcı olur. Eğer kontrolörünüz eskiyse veya yeterince güçlü değilse, değiştirmeyi düşünmelisiniz. İyileştirmeler için kolay geçmeli komponentlerimiz sayesinde, pahalı tadilatlar ve tesis duraklaması geçmişte kaldı. Bu komponentler hatasız bağlantı özelliğine sahiptir ve mevcut saha kablolarını kullanmaya devam etmenize izin verir.

İyileştirmeler için bileşenlerimizin sunduğu avantajlar

  • İyileştirmeler için geçmeli bileşenlerle mevcut kontrol sistemlerini kolayca yükseltin veya iyileştirin
  • Aktarım sürecinde kısa duruşların getirdiği yüksek süreklilik
  • Mevcut saha kablajı korunarak hatasız bağlantı
  • Geçmeli bileşenler sayesinde daha az kablolama işi
  • Sistemde süregelen teknolojik gelişmeler sayesinde düşen bakım maliyetleri

İyileştirme bileşenlerine genel bakış

Eski PLC sistemlerinizin iyileştirilmesi için geniş bileşen yelpazesi

Eski PLC sistemlerinizin iyileştirilmesi için geniş bileşen yelpazesi

1. SIMATIC® S5'i SIMATIC® S7-400'e dönüştürmek için ara adaptör:
S5 konnektör ara adaptörle doğrudan I/O kartına takılır. S yerine yeni bir S7-400 takılır5. mevcut saha kablolaması korunur.

2. SIMATIC® S5 - SIMATIC® S7-300 dönüşüm adaptörü:
Dönüşüm adaptörleri ön adaptörleri S7-300 I/O modüllerine bağlar. Adaptörler kullanılarak S5 ön adaptörünün sinyalleri 50-kut. pin dizisine dönüştürülebilir. Sinyaller I/O modülüne sistem kablosu ve ön adaptör üzerinden aktarılır.

3. Mevcut SIMATIC® S5 saha kablolamasını genişleten adaptör.
Mevcut S5 kablolamasının tüm sinyalleri üniversal devreye alma adaptörleri yardımıyla genişletilebilir. Serbest kablo ucu S7-400 veya S7-30 gibi farklı kontrolörlere bağlanabilir0. Bu, S5 için mevcut saha kabloları ile yeni kontrolör arasında test amaçlı haberleşme sağlar. Yeni kontrol ünitesi kontrol panosundan önce geçici olarak düzenlendiği için gerektiğinde sistemin orjinal durumuna geri dönülebilir. Sistem yeni kontrolörle hatasız çalıştığında S5 ile değişim yapılabilir.