Endüstriyel uzaktan haberleşme
Uzak ağlar konusunda uzman ortağınız olarak, size uzaktan bakım ve uzaktan kontrol teknolojisi için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Geniş ürün portföyümüz, dünya çapında makinelere ve sistemlere güvenli kablolu ve kablosuz erişim sağlar. Endüstriyel 5G ile endüstriyel iletişiminiz için esnek ve gelecekte uygulanabilir bir ağ bağlantısı oluşturuyoruz.
Geleceğe hazır network'ler
Makine ve sistemler genellikle geniş alanlara dağıtılmıştır. Dağıtılmış istasyonların kontrol odasına güvenli şekilde bağlantısı uzaktan haberleşmenin çok yönlü olanaklarıyla mümkündür. Uzaktan haberleşme, erişimin yanı sıra merkezi istasyondan proses verilerinin kesintisiz izlenmesini sağlar. Phoenix Contact bu amaçla kablosuz ve kablolu uzaktan erişim için geniş bir ürün portföyü sağlar.
Sistemlerinize uzaktan erişimin farklı yolları hakkında daha fazla bilgi edinin:
- Uzaktan bakım: Bakım ve servis çalışmaları, kontrolörlere ve Ethernet network'lerine dünya çapında doğrudan erişim ile hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilir.
- Uzaktan kontrol: Proses verisinin kontrol merkezine güvenli ve sürekli olarak iletilmesi, uzaktaki harici istasyonların ve trafo merkezlerinin bile izlenebileceği ve kontrol edilebileceği anlamına gelir.
- Uzaktan kontrol ve uzaktan izleme: SMS veya e-posta yoluyla proaktif ve hassas erken uyarı mesajları ile hatalar hızla ortadan kaldırılır ve üretim kesintileri en aza indirilir.
Endüstriyel 5G ile uzaktan haberleşme
5G ile uzaktan erişim
Yeni hücresel standart olan 5G, endüstriyel haberleşme olanaklarını önemli ölçüde genişletiyor. Yüksek veri hızlarına ek olarak, yüksek güvenilirlikle daha çok sayıda cihaz ve düşük gecikme süreleri mümkündür. Klasik uzaktan bakım ve uzaktan kontrol uygulamalarında genellikle uzak mesafelerle haberleşme gerekir. Kamusal hücresel şebeke burada devreye girer çünkü dünya çapında kullanılabilir ve uzak konumlarda bile internet erişimi sağlar.
Endüstriyel 5G ile, mobil veya yüksek seviyede esnek uygulamalarda esnek ve geleceğe hazır network bağlantıları için, örneğin tüm ön gereklilikleri karşılayan özel network'ler tesis edilebilir. Özel bir network'ün avantajları, şirketlerin veri trafiklerini kendi ihtiyaçlarına uygun olarak izleyebilmeleri, analiz edebilmeleri ve yapılandırabilmeleridir. 5G'nin sunduğu yeni olanaklar hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.
Linkler ve indirilebilir dosyalar
LinkedIn: Endüstriyel haberleşme ve siber güvenlik Şimdi topluluğumuzun bir parçası olun!
Endüstriyel haberleşme network'leri, verileri sahadan kontrol düzeyine ve buluta kadar güvenilir şekilde iletmemizi sağlar. Endüstriyel__haberleşme ve siber güvenlik__ LinkedIn sayfamız, size network sürekliliği, uzaktan bakım ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici bilgiler sunuyor. Topluluğumuzun bir parçası olun!