Enerji Güvenilirliği – sonsuz olanaklar

Aşırı gerilim koruması, güç kaynağı, cihaz koruması ve enerji izleme gibi yüksek sistem sürekliliğine yönelik çözümlerimizi keşfedin.
Koyu bir arka plana karşı renkli sonsuzluk simgesi

Enerji güvenilirliği ile çok amaçlı ve güvenilir besleme konseptleri sağlıyoruz. Aşırı gerilim koruması, güç kaynağı, cihaz koruması ve enerji izlemeden oluşan çözümler çok yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Başkan Yardımcıları

Plansız sistem arızalarından ve aksamalardan kaçının

Plansız sistem arızaları zaman ve para kaybettirir. Verimli işletim için; aşırı gerilim koruması, enerji temini, cihaz koruması ve ilgili ölçüm teknolojisi ile enerji izlemeden oluşan güvenilir besleme çözümlerine ihtiyacınız var. Size seçimden montaja ve işletime kadar tek kaynaktan hizmet sağlayan iş ortağınız olarak bizi seçin. Geniş Phoenix Contact ürün portföyü ile sadece çok yüksek sistem sürekliliği değil, aynı zamanda verimli ve sürdürülebilir sistem işletimi de sağlarsınız.

Sistem sürekliliği konusunda ve koruma konseptlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Bir şehir üzerinde şimşek çakması
Aşırı gerilim
Kıvılcım saçan kablo
Bir şehir üzerinde şimşek çakması

Sistemlerinizi ve elektrikli cihazlarınızı anahtarlama işlemlerinin ve yıldırım darbelerinin neden olduğu aşırı yüksek gerilim piklerine karşı koruyun.

Tüm kablo, cihaz ve sistemleri korumak istiyorsanız yıldırım ve aşırı gerilim koruması için koruma konseptinizi planlamalısınız.

Etkin koruma çemberi kolayca çizilebilir: Korumak istediğiniz nesnenin etrafına hayali bir çember çizin. Kabloların bu çemberle kesiştiği her noktada aşırı gerilim koruma cihazları kullanılmalıdır. Bu, koruma devresi dahilindeki alanın iletilen aşırı gerilimler engellenecek şekilde korunmasını sağlar. Etkili bir koruma devresi, kusursuz aşırı gerilim koruması sağlamanıza yardımcı olur.

Aşırı gerilim

Güç kaynaklarımız, DC/DC dönüştürücülerimiz, yedekleme modüllerimiz ve kesintisiz güç kaynaklarımız, uygulamanızı güvenilir şekilde beslemenizi sağlar.
Kapsamlı ürün gamımız içinden ihtiyaçlarınıza uygun ideal güç kaynağını seçin. DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler gerilim dönüştürme için kullanılabilir. Yedekleme modüllerimiz, iki güç kaynağını ayırmanızı ve sisteminizin yüksek kullanım kapasitesini ve verimliliğini sağlamanızı mümkün kılar. Şebeke kesintileri sırasında kesintisiz güç kaynaklarımıza (UPS) güvenebilirsiniz. Bu güç kaynaklarını kullandığınızda herhangi bir risk almazsınız.

İlave olarak, uygun sensör teknolojisine sahip enerji ölçüm cihazları enerji akışlarını detaylı şekilde kaydetmenizi ve enerji kalitesini değerlendirmenizi mümkün kılar.

Kıvılcım saçan kablo

Cihaz devre kesicileri ekipmanınızı aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı korur ve bir arıza durumunda sadece etkilenen devreyi seçici olarak keser.
Bu nedenle, ideal koruma sağlamak için devre kesicilerimiz çeşitli teknolojiler kullanmaktadır:

  • Aşırı yük koruması için termik devre kesiciler
  • Aşırı yük ve kısa devre koruması için termik manyetik devre kesiciler
  • Aşırı yük, kısa devre, kablodaki zayıflama ve yüksek giriş kapasitansı için elektronik devre kesiciler

Aşırı akım korumamızı kullanarak üretim prosesinizi optimize edin ve aksama sürelerini asgariye düşürün.

Enerji Güvenilirliği ürün kombinasyonları

Katma değerli ürün kombinasyonları

Kusursuz ekiplerimiz: Katma değerli ürün kombinasyonları

Ürünleri birleştirmenin avantajlarından yararlanın: Enerji Güvenilirliği ürünlerimizin her biri maksimum sistem kullanılabilirliği sağlar. Ancak birlikte kullanıldıklarında tam potansiyellerine ulaşır ve ek avantajlar sağlarlar. Ürün kombinasyonlarının nasıl daha fazla veri şeffaflığı, gelişmiş koruma, akıllı yük yönetimi, kolay enerji izleme ve optimize edilmiş batarya yönetimi sağlayabileceğini keşfedin.

Teknik bülten
Endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının planlanması

Teknik bültende endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının planlanmasına ilişkin prosedür anlatılmaktadır.

Teknik bülten isteyin
Teknik bülten "Endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının bir tablet bilgisayarda planlanması"

Tüm endüstriler ve uygulamalar için güvenilir besleme çözümleri

Otomotiv endüstrisinde bir tamirhane
Rafineri
Makinelerle birlikte üretim holü
Rüzgâr türbinleri ile güneş tarlası
Bir şarj istasyonunun önünde elektrikli otomobil
Kentsel altyapı
E-bülten
Yüksek sistem sürekliliği için her şey

E-bültenimizde, besleme, koruma ve ölçümle ilgili tüm ürün ve çözümleri görebilirsiniz.

Broşürü aç
Enerji güvenilirliği konusunda çeşitli ürünler
Güneş altında yeşil yapraklar

Sistem işletiminde daha fazla verimlilik

Verimli ve sürdürülebilir prosesler giderek daha çok önem kazanmaktadır. Üretimde enerji tüketimini optimize etmek ve – verimliliği kaybetmeden – karbon emisyonlarını azaltmak da aynı derecede önemlidir. Enerji izleme çözümlerimizin yardımıyla, enerji tüketimini kaydedebilir ve verimlilik ölçümleri yapabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Daha düşük tüketim ve daha verimli prosesler vasıtasıyla maliyet tasarrufları
  • Kaynakların dikkatli kullanımı
  • Karbon emisyonlarının azaltılması
  • ISO 50001 enerji yönetimi standardına uygunluk

Ve nasıl monte edilir?

Enerji güvenilirliği ürün ve çözümlerimizin konfigüre edilmesi ve montajı konusunda yardım için videolarımızı izleyin.

Cihaz koruması, aşırı gerilim koruması, güç kaynağı ve UPS içeren bir Enerji Güvenilirliği kurulumunun dijital demosunun ekran görüntüsü

Sanal uygulama örnekleri

Bazı ürünlerimizin işlevselliği hakkında bilgi edinin. Dijital ürün örneklerimizle ürünlerin yük altındaki davranışlarını sanal olarak öğrenebilirsiniz. Birçok dijital örnek çözümü mevcuttur.

Broşür ve e-bülten

İndirilebilir Dosyalar

Ek bilgiye ihtiyacınız var mı? İlgili ürün grubunun e-bültenini açın. Bu dokümanlarda değerli ipuçları ve faydalı bilgiler bulacaksınız.

Hâlâ sorularınız var mı?


Size yardım için buradayız! Aşağıdaki formu kullanarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek sorularınızı yanıtlayacak ve size yardımcı olacaktır. Bizi arayın!