Proses endüstrisinde yüksek sistem sürekliliği için çözümler Proses endüstrisindeki üretim tesisleri zorlu koşullar altında bile güvenilir şekilde üretim yapmalıdır. Bazı potansiyel olarak patlayıcı ortamların yüksek emniyet gereklilikleri ve zorlu ortam koşulları güvenilir güç beslemesi konusunda özel talepler doğurmaktadır. Gereklilikleriniz yukarı akım/orta akım kesiminde, rafineride veya kimyasal işlemde olsun - yardımcı güç beslemeniz için güvenilir konseptler sunuyoruz.
Proses endüstrisindeki çok geniş bir uygulama alanında güvenilir güç kaynağı çözümleri gereklidir. Ölçme ve kontrol teknolojisinin, otomasyon sistemlerinin ve aletlerin merkezi veya merkezi olmayan enerji temini için, kimya tesislerinin Ex bölgesindeki remote IO'larla bağlantı kutuları için, boru hatları üzerindeki kompresör istasyonları için veya çeşitli otonom sistemler için. Tüm bu uygulamalar farklı güçlükler getirmektedir.
Performans sınıfları ve besleme sistemi konfigürasyonları yönünde uyarlanabilecek çeşitli gereklilikler için ürün ve çözümler hakkında burada bilgi edinin.
Proses endüstrisinde merkezi kontrol odaları için kontrol panosu
Merkezi kontrol odaları için güvenilir enerji temini
Proses teknolojisinde merkezi kontrol odalarının güvenilir enerji temini, üretim tesislerinin sorunsuz işletimi için kritik öneme sahiptir. Bunu sağlamak için, orta-gerilim düzeyinden yüke kadar güç kaynağı çözümleri genellikle yedekli tasarıma sahiptir. Aşırı gerilim koruması, cihaz devre kesicileri ve enerji ölçüm cihazlarıyla birlikte yüksek sistem sürekliliği sağlarlar.
Yedekli güç kaynağı çözümleri, bireysel arızaların tesis duraklamasına yol açmamasını sağlar. Aşırı gerilim koruması, elektrik şebekesinde gerilim sıçramalarını ortadan kaldırarak kritik öneme sahip elektronik devrelerinizin kullanım ömrünü uzatır. Enerji ölçüm cihazları, tesis enerji tüketimini izlemenize ve optimize etmenize izin verir ve ISO 50001'e uymanıza yardımcı olur.
Merkezi 24 V besleme için ürünlerimiz Kendi özel çözümünüzü yaratmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.
Boru hattı üzerinde bağlantı kutusu
Boru hattı boyunca güvenilir enerji temini
Boru hatları, büyük mesafeler boyunca ve sıklıkla gayrı meskun alanlarda, çöllerde ve sürekli buzda zorlanır.
İşletim için düzenli aralıklarla kompresör istasyonlarının yanı sıra çevrenin korunması için kaçakları izleyen ölçüm sistemleri gereklidir. Boru hattı boyunca genellikle insansız olan bu tesislerin bakımı, aynı zamanda zorlu ortam koşullarının güçlüğünü de içerir. Aşırı sıcaklıklar, şebeke arızası durumunda batarya tamponlama ve uzaktan durum izleme, özellikle güç kaynağı çözümü için önemli bir rol oynamaktadır.
Haberleşme yetenekli çözüm, durum izlemenin boru hattı boyunca sorunsuz çalışmasını sağlar. Bir kesintisiz güç kaynağı, aşırı gerilim koruması ve cihaz devre kesicisiyle birlikte güvenilir enerji temini sağlanır.
Aşırı gerilim koruması, elektronik devreleri yıldırım darbelerinin veya elektrik şebekesindeki diğer gerilim sıçramalarının neden olabileceği hasara karşı korur. Sinyal kontaklarına sahip cihaz devre kesicileri aşırı yüke ve kısa devrelere karşı koruma sağlar ve gerektiğinde sinyaller yayınlar. Bu, ölçüm sistemlerinin emniyetini ve işlevselliğini sağlamak için önemli bir özelliktir. Bir kesintisiz güç kaynağı, elektrik kesintileri sırasında bile güvenilir besleme sağlar.
Boru hattı boyunca bağlantı kutuları için ürünlerimiz Kendi özel çözümünüzü yaratmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.
Bir kimya tesisinde saha bağlantı kutusu
Kimya parkında saha bağlantı kutularının güvenilir enerji temini
Kimya parklarında çoğu alt sistem remote IO'larla otomatikleştilir. Bunlar havalandırmalı kontrol odalarında değil, doğrudan borular, boru hatları ve agregalar arasındaki zorlu ortamlarda ve sıklıkla potansiyel olarak patlayıcı bölgelerde bulunurlar.
Remote IO istasyonunun kullanılabilirlik şartlarına bağlı olarak, güç kaynağı yedekli olarak da tasarlanabilir. Eğer bağlanan aletler tanklarda, boru köprülerinde veya distilasyon sütunlarında yüksekte ve açık bir konumda bulunuyorsa, sensör ve aktüatörler için aşırı gerilim koruması da kullanılmalıdır. Cihaz devre kesicileri aynı zamanda aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı da koruma sağlar.
Bir kimya tesisinde bağlantı kutuları için ürünlerimiz Kendi özel çözümünüzü yaratmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.
Otonom sistemler için kontrol panosu
Otonom sistemlerin güvenilir enerji temini
Bir kimya tesisi veya rafineri gibi büyük ölçekli işleme tesisleri sadece binlerce sensör ve aktüatörle değil, aynı zamanda çok sayıda otonom sistemle otomatikleştilir. Bunlar genellikle bir PLC'ye ve kendi ölçme ve kontrol teknolojilerine sahip olan bağımsız makineler veya cihazlardır. Filtrasyon, kurutma veya sıcaklık kontrol üniteleri, reaktörler, santrifüjler, dozaj pompaları, vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Kritiklik durumuna bağlı olarak, bu üniteler yedekli olarak da tasarlanır.
Bu makineler için kontrol panoları da makinelerin kendisi gibi farklıdır. Burada bir sıcaklık kontrolör ünitesinin kontrolörü örnek olarak gösterilmiştir. 4. nesil QUINT POWER güç kaynağımız, PLC'ye ve çeşitli elektronik sigortalı rölelere, kontaktörlere ve sinyal dönüştürücülere güç sağlamak için yeterli kaynakları içermektedir. Toplam tüketim bir enerji ölçüm cihazıyla izlenir.
Otonom sistemler için ürünlerimiz Kendi özel çözümünüzü yaratmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.
Sinyal hatları için sigorta korumalı aşırı gerilim koruması
Sensör ve aktüatörlerin korunması ve sigorta koruması
Sensör, aktüatör ve kontrolörlerin optimal gerilimle beslenmesini sağlamak için, sigorta ve aşırı gerilim korumasının koordineli kombinasyonlarını sunuyoruz.
Hatlar ister merkezi ister merkezi olmayan bir şalt odasından, bir bağlantı kutusundan veya bir üniteden geliyor olsun, 24 V tarafında aşırı gerilimler, kısa devreler veya aşırı yükler de oluşabilir.
TERMITRAB complete, sadece 6 mm'lik bir toplam genişlikle sensör ve aktüatörler için yerden kazandıran aşırı gerilim koruması sağlar. Standart 5 x 20 mm mikro sigortalar için uygun sigorta yuvası, aynı zamanda maksimum yer tasarrufları sunarken kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar.
Eğer aşırı akım koruması için bir durum göstergesi ve uzaktan sıfırlama opsiyonu gerekliyse, 1 A'den küçük akımlar için PTCB eFuse elektronik devre kesiciler ideal seçenektir.
Yüksek sistem sürekliliğine yönelik çözümlerimizle, şebeke girişinden sensöre veya kontrolöre kadar hızlı ve kolay bir şekilde güvenilir bir güç beslemesi uygulanabilir.