Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazı (yıldırım akımı koruma devresi)

Tip 1+2 aşırı gerilim koruma

Tip 1 aşırı gerilim koruması (yıldırım akımı koruma devresi), koruma konseptinin ilk aşamasını oluşturur. Örneğin bir yıldırım düşmesi sonucu oluşan çok yüksek enerjilerin toprağa deşarj edilmesini sağlar. Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler) genellikle besleme veya ana dağıtım sistemine kurulur. Daha düşük aşırı gerilim darbelerine sahip ek enerjiler için, tip 1+2 birleştirilmiş yıldırım akımı ve aşırı gerilim koruma cihazı gereklidir.

Go to Product Detail Page for item 2910501
FLT-SEC-H MPB-3+1 - Köprü
FLT-SEC-H MPB-3+1 - Köprü
2910501

Kablaj köprüsü; üç FLASHTRAB SEC HYBRID yıldırım arestörünün TN-S-/TT sistemler için bir N/PE kıvılcım aralığı ile bir 3+1 devreye bağlanması için. Bağlantı aralığı 17,5 mm, 1 fazlı , 8-kut., 35 mm2 kesit, nötr iletken köprüsü olarak kullanılıyorken gerekli şok koruması için stabil plastik muhafaza ile.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1758651
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5-SV - Tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5-SV - Tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri
1758651

Ayrı N ve PE (L1, L2, L3, PE, N) bulunan 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için Tip 1/Sınıf I uyumlu yıldırım akım arestörü. Yıldırım Koruma Seviyesi III ve IV uyarınca yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı için. 40 mm akım barası sistemlerine montaj için. Akıllı ölçüm sistemi bileşenlerini beslemek için iki bağlantı noktasına sahip sigortalı gerilim çıkışı içerir.

Avantajlarınız

  • Güçlü tip 1+2(+3) kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörlerimizle optimum yıldırım akımı ve aşırı gerilim koruması
  • Yüksek art akımı söndürme kabiliyeti ile yüksek sistem sürekliliği
  • Geçmeli koruma cihazları bakım kolaylığı sağlar
  • Görsel mekanik durum göstergesi ve ikaz kontağı vasıtasıyla koruma cihazlarının durumu hakkında bilgilere her an erişebilirsiniz
  • Geniş bir ürün portföyü ile her uygulama için doğru aşırı gerilim koruma cihazı

Yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörlerimiz elektrik tesisatınız için optimum koruma sağlar. Alçak gerilim sistemlerinin ana dağıtım panosunda kullanılan bu cihazlar, yüksek yıldırım akımlarının bile güvenilir şekilde üstesinden gelir ve sisteminizi tehlikeli aşırı gerilimlere karşı etkili şekilde korur. Yıldırım akımı arestörlerimiz ile dayanıklı, güçlü ve standartlara uygun koruyucu cihazlardan faydalanırsınız. Kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri endüstriyel, ticari ve özel uygulamalarda kullanım için idealdir.

Yeni ürünler

Entegre gerilim alma özelliğine sahip 40 mm bara sistemi için ince aşırı gerilim koruması cihazı
DIN rayına monte edilmiş FLT-SPP tip 1+2+3 aşırı gerilim koruması cihazı

Sayaç panosu için aşırı gerilim koruması

Entegre gerilim alma noktası ile

Yeni FLT-SEC-ZP2-...-SV kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü, geleceğe dönük bina tesisatı için sistem çözümüdür. Smart Meter Gateway (SMGW) ile akıllı ölçüm sistemleri için entegre bir güç kaynağına sahiptir.

Temel özellikler

  • Sayaç panosu için toplam genişliği sadece 32 mm olan kompakt aşırı gerilim koruması
  • T1 + T2 + T3 kombine koruma
  • Push-in Teknolojisi ile aletsiz gerilim alma
  • Entegre yedek sigorta içeren sigorta tutucu

Avantajlarınız

  • VDE-AR-N 4100’e uygun, APZ (sayaç konumunda sonlandırma noktası) ve RfZ (ilave uygulamalar için alan) beslemesi için iki adet yük alma çıkışına sahip entegre, standartlara uygun gerilim alma noktası
  • Hızlı kablo bağlantısı için Push-in bağlantılar ve entegre yedek sigortalı değiştirilebilir 4 A mikro sigorta ile aletsiz kurulum
  • Kompakt tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlayan sistem entegrasyonu (toplam genişlik sadece 32 mm) 40 mm baraya direkt montaj için

Aşırı gerilim korumasında yüksek performans

Güçlü, emniyetli ve kompakt

Modern endüstride sistem korumasına yönelik sürekli artan talepler, yenilikçi ve güçlü ürünler gerektirmektedir. Safe Protection Plus ürün gamındaki yeni tip 1 aşırı gerilim koruma cihazı, yüksek deşarj kapasitesini tak-çıkar özelliği ve kompakt toplam genişlikle birleştirir.

Temel özellikler

  • Deşarj kapasitesi Iimp ve Itotal 100 kA
  • Aşınmasız kıvılcım aralığı teknolojisi
  • Kısa devre akım dayanımı (ISCCR): 100 kA
  • Çoklu darbe özelliği
  • Her hat ayrı ayrı takılıp çıkarılabilir
  • Yanlış kablolama ve dokunma koruması
  • 315 A’e kadar yedek sigorta olmadan kullanılabilir
  • 5.000 m'ye kadar olan rakımlarda kullanılabilir

Avantajlarınız

  • Tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı teknolojisiyle güvenilir sistem korumasında yüksek performans
  • Hızlı tepki karakteristiği ve düşük artık gerilim sayesinde hassas sistemler için bile üstün koruyucu etki
  • Yanlış kablolama ve dokunma koruması gibi geleceğe hazır özelliklerle kolay ve emniyetli kurulum
  • Kutup başına 17,5 mm'lik yerden tasarruf sağlayan toplam genişlik sayesinde çok yönlü kullanım

Aşırı gerilim korumasında en yüksek performans Güçlü, emniyetli ve kompakt

FLASHTRAB SPP cihazları, Safe Protection Plus ürün gamının geçmeli tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleridir. 100 kA'ya kadar deşarj kapasitesine sahip olan bu ürünler son teknoloji güvenlik özelliklerini kutup başına sadece 17,5 mm'lik kompakt bir genişlikle birleştirir. Yenilikçi teknoloji, aşırı yükler altında ve riskli konumlarda bile güvenilir koruma sağlar. FLASHTRAB SPP cihazları, modern endüstriyel uygulamalarda sistem koruması için ideal ürünlerdir ve artan zorlukların üstesinden gelecek şekilde donatılmıştır.

DIN rayı üzerinde 5 iletkenli sistemler için tek parça FLT-MB tip 1+2+3 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

FLT-MB tip 1+2+3 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü minimum alanda maksimum güç sağlar

Minimum alanda maksimum güç FLASHTRAB FLT-MB

FLT-MB tip 1+2+3 yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri, tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı teknolojimize dayanmaktadır. Ürün portföyü, 12,5 kA ve 25 kA deşarj kapasitesine yönelik devre versiyonlarını içermektedir.

25 kA'lık FLT-MB cihazları, yıldırım koruma düzeyi I/II olan yıldırım akımlarına karşı koruma sağlar. 12,5 kA deşarj kapasitesine sahip FLT-MB, yıldırım koruma düzeyi III/IV olan tesisatlar için gereken şartları karşılar.

Tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörlerini özel kılan, yalnızca 72 mm'lik bir toplam genişlikte çoklu yıldırım darbelerine dayanabilmeleridir. Sadece dört HP’lik yer tasarrufu sağlayan tasarım, kontrol panosunda kolay montaj ve esnek kurulum seçenekleri sunar.

Teknik bülten
Tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı

Yenilikçi tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı teknolojimizi keşfedin. Bu teknolojinin yıldırım akımlarına ve aşırı gerilimlere karşı nasıl optimum koruma sağladığını ve uygulamalarınızda nasıl esnek bir şekilde kullanılabileceğini öğrenin.

Teknik bülteni indirin
Tetiklemeli çoklu karbon kıvılcım aralığı teknolojisi hakkında teknik bülten
Tip 1+2 aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Tip 1 yıldırım akımı arestörü, deşarj kapasitesi için yüksek gereksinimleri karşılar. Aynı zamanda, tip 2 aşırı gerilim cihazıdır (SPD). Tip 1 yıldırım arestörü için test sınıfı II'nin gösterimi gereksiz bir bilgidir ve ek bir yeterlilik sağlamaz. Dolayısıyla, bu tip koruma cihazları kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim koruma cihazlarıdır (SPD tip 1+2). Kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü her iki test sınıfını karşılayan koruma cihazlarıdır.

Aşırı gerilim arestörü, tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü, temelde tip 1+2 versiyonundan farklılık gösterir. Bunun nedeni, tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörünün, çok küçük bir alanda paralel bağlanan iki bağımsız koruma cihazı içermesidir. Gerilim anahtarlamalı kıvılcım aralığı (SPD tip 1+2), gerilim sınırlayıcı bir varistör (SPD tip 2) ile birlikte ideal şekilde çalışır. Bu şekilde, kompakt bir blokta bulunan iki bağımsız arestör, optimum tepki süresi, optimum sistem koruması ve bileşenler için uzun bir servis ömrü sağlar.

FLT-SEC-H-T1... DIN rayı üzerindeki bir montaj braketine monte edilmiş yıldırım akımı arestörü

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – Entegre ön sigortalı tip 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri

Entegre ön sigortalı tip 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-HYBRID, endüstriyel sistemlerde doğrudan şebeke girişinde maksimum işletme emniyeti sağlar. Art akım oluşturmayan kıvılcım aralığı ve entegre aşırı gerilim korumalı ön sigorta sayesinde, harici bir ön sigortaya gerek kalmadan hızlı ve güvenli montaj sağlanır. Bu, ön sigortalı geleneksel tesisatlara kıyasla %80'e varan oranda daha az alan ihtiyacı anlamına gelir. Böylece, yüksek yükler altında bile sistem güvenilir şekilde korunur.

40 mm'lik bara üzerinde ince tip 1+2+3 aşırı gerilim koruması

40 mm bara sistemleri için tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü

40 mm ray sistemleri için tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2, harici yıldırım koruması veya havai hat beslemesi olan konut ve fonksiyonel binaların korunmasında birinci tercihdir. Cihaz, sayaç kutusunun şebeke tarafındaki kablolama alanında yer tasarrufu sağlayan küçük genişliğiyle öne çıkar.

Doğal olarak FLT-SEC-ZP2, basit montaj avantajından yararlanmak için harici yıldırım koruması veya havai hatları olmayan binalarda da kullanılabilir.

• 40 mm ray sistemine doğrudan bağlantı sayesinde hızlı ve hatasız montaj
• 27 mm'lik esnek toplam genişliği sayesinde her dağıtım panosuna uyar
• VDE-AR-N 4100 standardının tüm gereksinimlerini karşılar

Alüminyum muhafazalarda üç adet sağlam tip 1+2 aşırı gerilim koruma cihazı

POWERTRAB PWT sert endüstriyel ortamlar için tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörüdür

Zorlu endüstriyel ortamlar için tip 1+2 aşırı gerilim koruması POWERTRAB PWT

Sağlam tip 1+2 yıldırım akım arestörleri 800 V AC nominal gerilime ve kanal başına 35 kA deşarj kapasitesine sahiptir, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlar için ideal hale getirir. Esnek gövde tasarımı, 25g'lik şok değeri ve 5g'lik titreşim direnci, bu tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörlerini örneğin rüzgâr türbini jeneratörleri için ideal seçim haline getirir. Çok kademeli durum göstergesi, aşırı gerilim olaylarının neden olduğu önceden var olan hasarı tespit etmenizi de sağlar.

Yüksek nominal gerilim
Yüksek darbe ve titreşim direnci
Çok kademeli durum göstergesi
Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için
DIN raya monte edilmiş geçmeli tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü

Geçmeli tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – VALVETRAB MS T1/T2

Modüler tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Varistör bazlı tip 1+2 aşırı gerilim koruması, düşük artık gerilimlerle kanal başına 12,5 kA'lik deşarj kapasitesi sağlar. Aşırı gerilim koruma cihazları, yıldırım koruma seviyeleri III ve IV'ün gerekliliklerini karşılar. Geçmeli tasarım, rutin kontrollerin hızlı ve kolay şekilde yapılmasını sağlar.

  • Tüm yaygın uygulamalar için temel koruma
  • Alçak gerilim koruma seviyesi
  • Yıldırım koruma seviyeleri III ve IV'te kullanıma uygun
  • Fotovoltaik sistemleri korumak için ürünler içerir