FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2905470

N ve PE ayrı 3 fazlı besleme sistemleri (L1, L2, L3, PE, N) için Tip 1+2/Sınıf I+II geçmeli kombine yıldırım ve aşırı gerilim arestörü.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Düşük artık gerilim karakteristiğine sahip kıvılcım aralığı teknolojisi sayesinde yüksek enerjili yıldırım akımları durumunda optimum koruma etkisi
Paralel olarak bağlanmış varistör koruma devresinden doğrudan koordinasyon sayesinde hassas cihazlarınız için dinamik aşırı gerilimlere karşı maksimum koruma