DIN rayına monte güç kaynakları

Güç kaynakları

Güç kaynaklarımızla uygulamanızı güvenilir şekilde besleyin. Geniş ürün gamımız arasından ihtiyaçlarınızı karşılayan ideal güç kaynağını seçin. İster DIN rayı için ister duvara montaja uygun, ister rak montajı için 19″ formatında olsun, uygulamanız için mükemmel güç kaynağını bulun.

DIN rayı için güç kaynakları

DIN rayı için güç kaynakları

DIN rayı için güç kaynaklarımız, kontrol kabinindeki DIN rayı üzerinde özellikle yüksek sistem kullanılabilirliği sunar.

QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER ve STEP POWER ürün ailelerinin işlevselliği ve tasarımı, çeşitli endüstrilerin gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.

Rak montajı için güç kaynakları

Rak montajı için güç kaynakları

Raf montajına yönelik güç kaynaklarımız 19 inç formatında güçlü performans sunar.

20 kW güce sahip TRIO POWER çeşitli uygulama alanlarında çift yönlü güç dönüşümü sağlar.

Duvara montaj için güç kaynakları

Duvara montaj için güç kaynakları

Duvara montaj için güç kaynaklarımız kontrol kabini panelinin herhangi bir yerine monte edilebilir. Çeşitli montaj seçenekleri, ihtiyacınız olan şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Kompakt bir gövdeye sahip sağlam TRIO POWER güç kaynakları, yüksek performans ve kapsamlı işlevlerle karakterize edilir.

IP67 koruma sınıflı güç kaynakları

IP67 koruma sınıflı güç kaynakları

IP67 koruma derecesine sahip güç kaynaklarımız, sahada dağıtılmış besleme için doğru cihazlardır.

Hava koşullarına dayanıklı muhafazalara sahip güç kaynakları, zorlu ortam koşullarında bile yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar.

Ücretsiz biletiniz
SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Ücretsiz biletinizi ayırtın
SPS fuarında Phoenix Contact
E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Güç kaynağı sistemlerimizle yüksek sistem sürekliliği sağlayın. Farklı gereksinimler ve endüstriler için güç kaynaklarımız, DC/DC dönüştürücülerimiz, yedekleme modüllerimiz ve kesintisiz güç kaynaklarımız hakkında bilgi edinin.

E-bülteni açın
Broşür – Güç kaynağı sistemleri