Duvara montaj için güç kaynağı üniteleri

Duvara montaj için güç kaynağı üniteleri

Duvara montaj için TRIO POWER güç kaynağı ünitesi, az yer kaplayan bir muhafazada 2,5 kW'a kadar yüksek güç sağlar. Sağlam cihazlar, esnek duvara montaj yöntemleri ve kapsamlı işlevleri sayesinde makine imalatı, robotik veya batarya depolama sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Montaj adaptörü
UWA 20/13 - Montaj adaptörü
1697537

Güçlü titreşim durumunda cihazın güvenli şekilde monte edilmesi için evrensel duvar adaptörü. Evrensel duvar adaptörü, cihazın yan tarafındaki ilgili slota takılarak cihazın doğrudan montaj yüzeyine vidalanmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt bir tasarımla yüksek güç yoğunluğu ve yüksek verimlilik
  • Güçlü çıkış karakteristik eğrisi ile dinamik boost sayesinde sağlam ve güvenilir
  • LED sinyali ve CAN bus arayüzü üzerinden kapsamlı izleme ile akıllı diyagnostik
  • Entegre ORING diyot ile paralel bağlantı sayesinde kolay güç artışı
  • Esnek duvara montaj seçenekleri sayesinde özelleştirilmiş kullanım

Yeni ürünler

Panel montajı için TRIO POWER güç kaynağı

Panel montajı için güç kaynakları

Kompakt muhafazada yüksek güç

TRIO POWER ürün gamının panel montajına yönelik yeni güç kaynağı 2,5 kW'a kadar güç sağlar. Makine imalatı, robotik, yarı iletken endüstrisi ve batarya depolama sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur.

Temel özellikler

  • Giriş 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / Çıkış DC: 24 V DC
  • 5 sn boyunca %140'a kadar dinamik boost
  • Seri ve paralel olarak bağlanabilir
  • İsteğe bağlı olarak CAN haberleşmesi, uzaktan kontrol ile kullanılabilir
  • Akıllı fan kontrolü
  • 2 yardımcı gerilim kaynağı: 5 V / 2 A
  • Esnek panel montajı

Avantajlarınız

  • Kompakt bir tasarımla yüksek güç yoğunluğu ve yüksek verimlilik
  • Güçlü çıkış karakteristik eğrisine sahip dinamik boost sayesinde sağlam ve güvenilir
  • LED sinyali ve CAN veri yolu arayüzü ile kapsamlı izleme
  • Entegre O-ring diyotlu paralel bağlantı ile kolay güç artışı
  • Seri bağlantı ile artırılmış çıkış gerilimi

Ürün animasyonu: Panel montajı için TRIO POWER

Duvara monte edilebilir TRIO POWER

Duvara monte edilebilir TRIO POWER ile sağlam güç tedariki

Dayanıklı ve güvenilir güç tedariki

Entegre koruma fonksiyonları ile duvara monte edilebilir TRIO POWER güç kaynakları özellikle sağlam ve güvenilirdir. Güç kaynağını beklenmedik ve zararlı gerilimlere ve akımlara karşı korurlar.

Entegre ORING diyot sayesinde doğrudan paralel bağlantı, uygulamanız için besleme güvenliğine katkıda bulunan yedekli bir sistem oluşturmanıza olanak tanır. Buna ek olarak, 10 kW'a kadar güç artışı mümkündür.

Duvara monte edilebilir TRIO POWER

Duvara monte edilebilir TRIO POWER'ın yüksek güç yoğunluğu

Kompakt tasarım ile yüksek güç

Kompakt tasarımı ile panele monte edilebilir TRIO POWER güç kaynağı, düşük kayıplarla yüksek güç yoğunluğuna ulaşır.

5 saniye boyunca %140'lık dinamik güçlendirme, uygulamanız için gücü kolayca artırmanızı sağlar.

Seri bağlantı aynı zamanda çıkış geriliminin artırılmasını da mümkün kılar.

Geliştirilmiş EMC performansına sahip TRIO POWER güç kaynağı ünitesi

Push-in bağlantı teknolojisine sahip TRIO POWER versiyonları için geliştirilmiş EMC

Gelişmiş EMC performansına sahip push-in versiyonlar

Panel montajı için 2,5 kW'a kadar çıkışa sahip TRIO POWER güç kaynakları artık Push-in bağlantı özelliğine sahip. Kolay kullanım, hızlı ve aletsiz montajı mümkün kılar.

Buna ek olarak, TRIO POWER cihazları Sınıf B için artırılmış EMC gerekliliklerini karşılar. Sonuç olarak, güç kaynağı ve diğer cihazlar elektromanyetik radyasyondan önemli ölçüde daha az etkilenir. Bu, zor koşullar altında bile güvenli ve güvenilir bir besleme sağlar.

Duvara monte edilebilir TRIO POWER

Duvara monte edilebilir TRIO POWER ile akıllı diyagnostik

Akıllı diyagnostik

Panel montajına uygun TRIO POWER güç kaynağı ile kapsamlı izleme mümkündür: LED sinyali ve CAN bus arayüzü ile güç kaynağınızın durumunu hızlı ve kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu önleyici bakım işlevi, sistem arızalanmadan önce müdahale etmenizi mümkün kılar.