Klemensler

Klemensler

Phoenix Contact klemensleri, klemens dizisi tasarımında maksimum esneklik sağlar. Çeşitli bağlantı teknolojileri ve çift fonksiyon kanalında köprüleme kolaylığı, modern klemenslerin her türlü kontrol panosunda verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Köprüleme, markalama ve test aksesuarlarından oluşan standartlaştırılmış sistem, hızlı kurulum, net bir yapı ve maksimum güvenilirlik sağlar.

Yeni ürünler

4 mm² Push‑X geçiş ve çok iletkenli klemensler
XT 1,5 klemens ürün gamı
DIN rayında Push-X teknolojili geçmeli klemensler

Push-X teknolojili klemensler

Tutarlı kablolama için

Nominal kesit alanı 4 mm² olan Push‑X geçiş klemensleri, Push‑X klemensleri için kesit aralığını tamamlıyor. Yeni klemensler, 0,34 ile 25 mm² arasındaki kablo kesitlerinin alet kullanmadan tutarlı bir şekilde kablolanmasını sağlıyor.

Temel özellikler

  • Push-X teknolojisi
  • Nominal kesit: 4 mm²
  • Kablo kesit alanları: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Nominal akım: 32 A
  • Nominal gerilim: 500 V

Avantajlarınız

  • Fabrikada ön gerilim uygulanmış kontak yayı sayesinde üstün kullanım rahatlığı
  • Yüksüksüz dahil, tek veya çok telli tüm iletken tiplerinin kablolaması
  • İletken bağlantısının net bir şekilde markalanması (görsel ve akustik)
  • Turuncu çalıştırma düğmesi kullanılarak iletkenlerin kolayca serbest bırakılması ve kontak yayının ön gerilmesi
  • Manuel ve otomatik kablolama için optimize edilmiştir

Push-X teknolojili klemensler

0,34 mm²'den başlayan kablo kesitleri için

Nominal kesiti 1,5 mm² olan yeni Push-X klemenslerini keşfedin. Klemensler, 0,34 ile 2,5 mm² arasındaki tek telli ve çok telli iletkenlerin kablolanmasını sağlar. Push-X teknolojisi, yüksükler olmadan bile aletsiz kurulum sağlar.

Temel özellikler

  • Push-X teknolojisi
  • Nominal kesit: 1,5 mm²
  • Kablo kesitleri: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominal akım: 17,5 A
  • Nominal gerilim: 500 V

Avantajlarınız

  • Fabrikada ön gerilim uygulanmış temas yayı sayesinde tüy kadar hafif bağlantı ve üstün kullanım konforu
  • Yüksüksüz dahil, tek veya çok telli tüm iletken tiplerinin kablolaması
  • İletken bağlantısının net bir şekilde tanımlanması (görsel ve akustik)
  • Turuncu çalıştırma düğmesi kullanılarak iletkenlerin kolayca serbest bırakılması ve kontak yayının ön gerilmesi
  • Manuel ve otomatik kablolama için optimize edilmiştir

Push-X'li geçmeli klemensler

COMBI ve Push-X ile kolay bağlantı

COMBI geçme bölmeli ve Push-X bağlantılı geçmeli klemensler kablolamada devrim yaratır. Push-X bağlantısı ile kontrol panosunda zahmetsiz kablolama yaparak verimliliği artırın ve ön montajlı COMBI konnektörleri ile saha seviyesini bağlayın.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi 1: Push-X bağlantı
  • Bağlantı teknolojisi 2: COMBI geçme bölmesi
  • Nominal kesit: 2,5 mm²
  • Kablo kesit alanları: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG (IEC'ye göre hesaplanmıştır)
  • Akım: 24 A
  • Gerilim: 800 V

Avantajlarınız

  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile tüm iletken tipleri için rahat çalışma
  • Yüksüksüz esnek iletkenlerin çok hızlı bağlantısı
  • Bağlantı noktasından görsel ve dokunsal geri bildirim yoluyla sezgisel bağlantı
  • Bağlantı noktasındaki kilitleme mekanizması ile hızlı iletken serbest bırakma
  • 15'e kadar kutuba sahip yapılandırılabilir ve standart COMBI konnektörleri ile tam esneklik

Klemens ürün portföyüne genel bakış


Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler

Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler, kablolama yoğunluğu açısından birbirinden farklıdır: Geçiş klemensleri iki iletkeni birbirine bağlarken, çok iletkenli ve çok katlı klemensler ise her bir klemens bloğu başına birden fazla bağlantı veya katman sağlar.

Avantajlarınız:

  • Minimum montaj alanında en yüksek kablo yoğunluğu
  • Çift fonksiyon kanalı sayesinde esnek potansiyel dağıtımı
  • Geniş markalama alanları ve standartlaştırılmış aksesuarlar sayesinde yüksek verimlilik
Temel ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri

Ayırma bölgeli klemensler

Temel ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri, kontrol panosundaki devreleri güvenli bir şekilde devre dışı bırakmak ve test etmek için kullanılır. Temel ayırma klemensleri, sigorta fişleri gibi çeşitli işlevsel fişlerin de kolayca entegre edilmesini sağlar. Bıçaklı ayırma klemensleri, görünür ve açıkça fark edilebilen bir ayırma noktası oluşturan döner bir ayırma bıçağı kullanır.

Avantajlarınız:

  • Devrelerin doğrudan kablolama düzeyinde hızlı ve kesin bir şekilde kesilmesi
  • İzole fişler, sigorta fişleri ve komponent konnektörlerinin kolay entegrasyonu
  • Kolayca fark edilebilen devre kesme işlevi sayesinde yüksek netlik ve proses güvenilirliği
Sigortalı klemensler, diyotlu klemensler ve komponent klemensleri

Entegre sigortalı ve bileşenli klemensler

Sigortalı klemensler, diyotlu klemensler ve komponent klemensleri, ek bileşenleri bünyesine katarak klasik klemenslerin işlevselliğini genişletir. Sigortalı klemensler, sigortaların entegrasyonunu kolaylaştırır ve bir arıza durumunda değiştirilmesini kolaylaştırır. Diyotlu klemensler, entegre diyotlar içerir. Komponent klemensleri, dirençler veya diyotlar gibi çeşitli elektronik bileşenlerin doğrudan kablolamaya entegre edilmesini sağlar.

Avantajlarınız:

  • Sigortalı klemensler, tek tek devrelerin hızlı ve net bir şekilde korunmasını sağlar
  • Diyotlu klemensler, kablolama içinde doğrudan koruma ve ayrıştırma işlevlerini yerine getirir
  • Komponent klemensleri, ek işlevleri bir araya getirir ve işlevsel yoğunluğu artırır
PTPOWER yüksek akım klemensleri
Bina tesisatı için tesisat klemensleri
PT klemens ürün gamından kompakt minyatür klemensler
Açık sinyal kablo bağlantısı için sensör klemensleri ve aktüatör klemensleri
COMBI serisinden geçmeli klemensler
PTPOWER yüksek akım klemensleri

Yüksek akım klemensleri, kontrol panosunda yüksek elektrik gücünün emniyetli bir şekilde iletilmesi ve dağıtılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürünler, büyük kesitli iletkenlerin bağlanmasına olanak tanır ve 1.500 V'a kadar yüksek akım ve gerilimler için tasarlanmıştır.

Avantajlarınız:

  • Yüksek akımlarda güvenilir güç aktarımı
  • Üst düzey güvenlik ve operasyonel emniyet
  • Verimli ve yer tasarrufu sağlayan kablolama

Yüksek akım klemenslerini keşfedin
Bina tesisatı için tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri, bina tesisatlarında ve dağıtım panolarında kablolama işlemleri için özel olarak tasarlanmış olup son derece kompakt ve düzenli bir kurulum sağlar. Bu ürünler, çıkış iletkenleri, nötr iletkenleri ve koruma iletkenlerinin bağlantısı gibi tipik işlevleri tek bir klemenste bir araya getirir ve bu nedenle dağıtım ve tali dağıtım sistemlerinin gereksinimlerine son derece uygundur.

Avantajlarınız:

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Tipik iletkenlerin (örn. L, N, PE) tek bir klemenste düzenli bir şekilde bağlanması
  • Çeşitli tasarım ve işlevler sayesinde yüksek uygulama esnekliği

Tesisat klemenslerini keşfedin
PT klemens ürün gamından kompakt minyatür klemensler

Minyatür klemensler ve mikro klemensler, kurulum alanı sınırlı olan uygulamalar için özel olarak tasarlanmış olup kontrol panosu imalatı ile cihaz imalatında giderek yaygınlaşan minyatürleştirme eğiliminde önemli bir rol oynamaktadır. Kompakt tasarımlarına rağmen, dar alanlarda bile güvenilir, düzenli ve net bir kablolama sağlarlar.

Avantajlarınız:

  • Maksimum alan kazancı
  • Yüksek kablo yoğunluğu ve iyi bir genel bakış
  • Standartlaştırılmış aksesuarlar sayesinde tam sistem entegrasyonu ve esneklik

Mikro klemensler ve minyatür klemensleri keşfedin
Açık sinyal kablo bağlantısı için sensör klemensleri ve aktüatör klemensleri

Sensör klemensleri ve aktüatör klemensleri, modern makine kontrol sistemlerinde sensör ve aktüatörlerin düzenli bir şekilde kablolanması için özel olarak tasarlanmıştır. Sinyal ve potansiyel bağlantılarını tek bir klemenste bir araya getirerek, saha cihazlarının kompakt ve düzenli bir şekilde bağlanmasını sağlarlar. İnce tasarımları sayesinde, çok küçük bir alanda birden fazla sinyal yerleştirilebilir. Aynı zamanda, iki, üç veya dört iletkenli sensörleri destekler ve yüksek düzeyde esneklik sunarlar.

Avantajlarınız:

  • Önceden yapılandırılmış sinyal yapısı sayesinde sinyallerin kompakt entegrasyonu
  • İsteğe bağlı LED versiyonları sayesinde yüksek netlik ve kolay diyagnostik
  • Yüksek esneklik düzeyiyle maksimum kablolama yoğunluğu

Sensör klemenslerini ve aktüatör klemenslerini keşfedin
COMBI serisinden geçmeli klemensler

Geçmeli klemensler, klasik kablolama yöntemini entegre bir geçmeli çözümle birleştirerek kontrol panosunda hızlı ve esnek bir kurulum imkânı sunar. Standartlaştırılmış bir geçmeli bölüme sahiptirler ve çeşitli bağlantı teknolojilerini desteklerler. COMBI kontak, takılması ve sökülmesi kolay, önceden monte edilmiş kabloların kullanımını kolaylaştırır. Bu, montaj parçalarının verimli bir şekilde ön kablajını, değiştirilmesini ve bakımının yapılmasını sağlar; bu sayede önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanır.

Avantajlarınız:

  • Hızlı montaj ve devreye alma
  • Yüksek düzeyde modülerlik ve esneklik
  • Kolay bakım ve değiştirme

Geçmeli klemensleri keşfedin
Sinyal kablosu için marşaling panelleri
Hibrit bağlantı teknolojisine sahip klemensler
Akım ve gerilim trafolarını ayırmak için kullanılan trafo klemensleri
188058
Sinyal kablosu için marşaling panelleri

Marşaling paneller, kontrol panosunda sinyallerin ve potansiyellerin net ve düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Birçok kabloyu kompakt bir şekilde bir araya getirir ve saha ile kontrolör arasında net bir görev dağılımı sağlarlar. Yüksek bağlantı yoğunluğu ve çok katmanlı tasarım sayesinde, küçük bir alanda çok sayıda sinyal uygulanabilir. Renk kodlu markalamalar ayrıca emniyetli ve sezgisel bir kablolama sağlayarak bakım ile onarım işlemlerini kolaylaştırır.

Avantajlarınız:

  • Karmaşık sinyaller için en yüksek netlik
  • Küçük bir alanda yüksek kablo yoğunluğu
  • Etkili bakım ve hızlı uyum yeteneği

Marşaling panellerini keşfedin
Hibrit bağlantı teknolojisine sahip klemensler

Hibrit klemensler, tek bir klemens içinde iki farklı bağlantı teknolojisini bir araya getirir; örneğin, kontrol panosunda Push-in ve saha tarafında vidalı bağlantı gibi. Sonuç olarak, kontrol panosundaki hızlı ve verimli kablolamayı, sahada kurulum için kendini kanıtlamış ve kullanımı kolay bir çözümle birleştirirler.

Avantajlarınız:

  • Tek bir klemenste iki bağlantı teknolojisinin kombinasyonu
  • Kanıtlanmış bağlantı teknolojileri sayesinde saha kablolamasında daha geniş kabul görür
  • Modern bağlantı teknolojileri sayesinde kontrol panosu imalatında verimlilik artışı

Hibrit klemensleri keşfedin
Akım ve gerilim trafolarını ayırmak için kullanılan trafo klemensleri

Ölçme-ayırma klemensleri, akım ve gerilim trafolarının emniyetli bir şekilde bağlanmasını, ayrılmasını ve test edilmesini sağlar. Bakım çalışmaları sırasında emniyetli bir şekilde kısa devre oluşmasını sağlar ve böylece personeli ve sistemi korurlar. Aynı zamanda, ölçüm devrelerinin standartlara uygun, düzenli ve kullanım açısından emniyetli tasarımını desteklerler.

Avantajlarınız:

  • Bakım ve işletim sırasında yüksek emniyet
  • Bağlantıyı kesme ve test işlevi
  • Standartlara uygun ve düzenli bir şekilde düzenlenmiş ölçüm devreleri

Trafo klemenslerini keşfedin
188058

Marşaling bağlantı paneli, kontrol panosunda sinyallerin kompakt ve düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Petek benzeri yapıları, çok sayıda iletkenin yerden tasarruf sağlayan bir şekilde bağlanmasını ve net bir şekilde ayrılmasını sağlar. Bu ürünler, özellikle yüksek sinyal yoğunluğuna sahip uygulamalar için uygundur ve iyi düzenlenmiş, bakım dostu bir sinyal yönlendirmesi sağlar.

Avantajlarınız:

  • Son derece yüksek kablo yoğunluğu
  • Açık ve sezgisel atama
  • İyi erişilebilirlik ve net markalama

Marşaling bağlantı panellerini keşfedin

Hâlâ uygun klemensi bulamadınız mı? Gereksinimlerinizi bize iletin, sizin için en uygun çözümü bulalım.

Yetkinlik Merkezi - Phoenix Contact, Satış
Yetkinlik Merkezi

Yetkinlik Merkezi

SPS fuarında Phoenix Contact

SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Klemensler için bağlantı teknolojileri


Klemensler için bağlantı teknolojileri

Diğer bağlantı teknolojileri

Klemensler çok çeşitli bağlantı teknolojileriyle sunulmaktadır ve farklı gereksinimlere uygun çözümler sunmaktadır. Push-X ve Push-in gibi modern teknolojilerin yanı sıra kendini kanıtlamış vidalı bağlantı teknolojisine ek olarak, uygulamaya bağlı olarak kendine özgü avantajlarını ortaya koyan başka bağlantı seçenekleri de mevcuttur. Tüm ürün yelpazesini keşfedin ve ihtiyaçlarınıza en uygun klemensi bulun.

Klemensler için en kapsamlı sistem


CLIPLINE complete klemens sistemi

CLIPLINE complete klemens sistemi, çift fonksiyon kanalını kullanarak farklı klemensleri serbest ve esnek şekilde birleştirme fırsatı sunar. Bunlar, geçiş klemenslerini ve farklı bağlantı yöntemleri olan çeşitli fonksiyon klemenslerini içerir. Sistem aynı zamanda standartlaştırılmış köprüleme, markalama ve test aksesuarlarına sahiptir. CLIPLINE complete sistemine ait klemensler, çok sayıda ulusal ve uluslararası standart kapsamında test edilerek onaylanmıştır. Ücretsiz clipx ENGINEER konfigürasyon yazılımımız, monte edilmiş DIN raylarının hızlı ve etkili bir şekilde oluşturulması için kullanılabilir.