Push-X teknolojisi

Push-X, güvenli bağlantıları somut hale getirir. İletkeni taktığınızda bunu hissedersiniz. Tetiklendiğinde bunu duyarsınız. Bunu basmalı buton aracılığıyla görebilirsiniz.
Push-X klemensin kontak bölmesi

Push-X teknolojisi Güvenli bağlantıları somut hale getiren teknoloji.

Push-X, açıkça tanımlanmış bir ilkeye göre çalışır. Bağlantı noktası teslim edildiğinde açık konumdadır ve kontak yayı önceden gerilmiştir. Hiçbir şey hazırlamanıza gerek kalmaz. Sadece yerleştirin. İletken sonuna kadar içeri itilmiştir. Ancak o zaman önceden yüklenmiş kontak yayı devreye girer ve iletkeni sağlam ve tam bir şekilde sıkıştırır. Bunu hissedersiniz. Duyarsınız. Görürsünüz. Ve bağlantının kurulduğunu hemen anlarsınız. Bunun arkasındaki mekanizma son derece hassas bir şekilde ayarlanmıştır. İletkenin tüm uzunluğu algılanır ve güvenilir bir bağlantı kurulur. Her zaman aynı. Her zaman güvenli. Kullanıcı, kuvvet veya alet ne olursa olsun. Hata yapma lüksü yok. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Sadece tanımlanmış, tekrarlanabilir bir bağlantı. Yerleştirin. Tetikleyin. Güvenilir temas sağlayın.

Push-X’in avantajlarını keşfedin


Push-X: Kontak yayının tetiklenmesi

En üst düzeyde emniyet. İlk temastan itibaren.

Push-X ile güvenli bağlantı şansa bağlı değildir – bu, teknolojinin ayrılmaz bir parçasıdır. İletken sonuna kadar itildiğinde, ancak o zaman ön gerilimli kontak yayı devreye girer. Bağlantının sağlam olduğunu hemen anlarsınız. %100 temas. %0 risk. Her seferinde – istisnasız. İletken, akım barasıyla tüm uzunluğu boyunca her zaman tam temas halindedir.

  • Tam iletken algılama.
  • Her zaman tam temas.
  • Her zaman güvenli bağlantı.
Push-X: Sesli ve görsel geri bildirim

Tek bir tıklama. Tam güven.

Kablolama hem basit hem de son derece güvenilir olabilir. Push‑X tam da bu hissi yaşatıyor. Belirgin bir "klik" sesi duyulur, basmalı buton yukarı kalkar ve bağlantının başarıyla kurulduğunu anında anlarsınız. Hangi kablo olursa olsun – takın, hepsi bu kadar. Hiçbir belirsizlik yok. Yeniden işleme gerek kalmaz. Push-X sadece daha hızlı değildir. Her şey ilk anda yolunda gittiğinde hissedilen o harika duygu.

  • Belirgin bir basma direnci hissedersiniz
  • Belirgin bir tıklama sesi duyarsınız
  • Basmalı butonun gözle görülür şekilde yukarı çıktığını görürsünüz
Push-X: Kilitleme mekanizması ve kontak yayı

Neredeyse hiç çaba gerektirmez. Tam kontrol.

Vidalara ve sıkma işlemine veda edin. Push-X'te, işin büyük kısmını ön gerilimli yay üstlenir. Otomatik. Güvenilir. Tutarlı. Sıkıştırmayı tetiklemek için kısa bir darbe yeterlidir. Bağlantının kurulduğunu hemen anlarsınız. Uygulanan kuvvetten, kullanılan aletten veya kullanıcıdan bağımsız olarak.

  • Minimum çaba.
  • Belirlenmiş, tekrarlanabilir sıkıştırma kuvveti.
  • Alet gerekmez. Yeniden işleme gerek kalmaz. Risk yok.
  • Kullanıcıdan bağımsız olarak olağanüstü yüksek proses güvenilirliği.

Yalıtımı soyun. Yerleştirin. Tamam.

Push-X: Her tür bakır iletken için tek bir bağlantı prensibi

İletken ne olursa olsun. İşlem her zaman aynıdır.

Push-X hiçbir ayrım yapmaz. Tek telli, çok telli, ultrasonik olarak sıkıştırılmış veya yüksüklü olsun. Bu teknoloji, iletkenleri algılar ve emniyetli ve güvenilir bir şekilde devreye girer. Yüksüksüz en küçük kesitli çok telli iletkenlerde bile. Bunun işe yaradığını hemen anlıyorsunuz. Ayar gerektirmez. Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekmez. Risk yok.

  • Her tür bakır iletken için tek bir bağlantı prensibi.
  • Tek telli kablolardan çok telli kablolara kadar güvenilir kablolama. Yüksüksüz iletkenlerde bile.
  • En küçük iletkenlerde bile güvenilir temas.
  • Net ve tutarlı bir kullanım, hataların azalmasını sağlar.
Push-X ile otomasyon

Geleceğe hazır. Doğrudan ilerleyin.

Push‑X, kablolamayı yepyeni bir boyuta taşıyor. Bugün manuel olarak sorunsuzca çalışan ve yarın otomatik bir ortamda da kesintisiz bir şekilde işlev görecek bir bağlantı prensibi. Tek teknoloji. İki dünya. Tutarlı sonuçlar. Push-X her zaman aynı güvenilir temas kalitesini garanti eder. Değiştirilmez. Taviz yok.

  • Manuel ve otomatik kablolama için bir bağlantı prensibi.
  • Proses tasarımında azami esneklik.
  • Giderek artan otomasyon ihtiyaçları için geleceğe hazır bir çözüm.
  • Süreç ne olursa olsun, her zaman yüksek kalite.

Bugün başlayın. Yarın büyüyün.

SPS fuarında Phoenix Contact

SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Ürünler


Push-X teknolojisine sahip yeni ürünler

Push-X teknolojisine sahip en yeni ürünleri keşfedin. İlgili ürün listesine doğrudan gitmek için görsele tıklayın.

Klemensler


İnteraktif görüntü haritası: Push-X klemens dizisi
Klemensler (1,5 mm²)
0,34 ile 2,5 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmış olup, bu nedenle sinyal devreleri ve kontrol devrelerinin yakınındaki kablolama işleri için idealdir. Özellikle dar bir alanda çok sayıda bağlantının verimli ve düzenli bir şekilde kurulması gerektiğinde son derece uygundur.
XT 1,5... ürün listesine git
Klemensler (1,5 mm²)
Klemensler (2,5 mm²)
0,5 ile 4 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmış olup, kontrol panosu imalatındaki tipik kablolama işlerinin çoğunu kapsamaktadır. Orta akım uygulamaları için geniş ürün çeşitliliğine sahip evrensel ürün gamı.
2,5... ürün listesine git
Klemensler (2,5 mm²)
Klemensler (10 mm²)
2,5 ila 16 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmış ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Yüksek güç ve aynı zamanda daha fazla mekanik stabilite gerektiren uygulamalar için uygundur.
XTV 10... ürün listesine git
Klemensler (10 mm²)
Klemensler (6 mm²)
1,5 ila 10 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmış ve mekanik gerilime maruz kalan uygulamalar için daha da optimize edilmiştir. Daha geniş kesit ile titreşime dayanıklı iletken sabitleme sisteminin birleşimi, bu kabloları dinamik uygulamalar için ideal hale getirir.
XTV 6... ürün listesine git
Klemensler (6 mm²)
Klemensler (16 mm²)
4 ila 25 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmıştır ve bu nedenle maksimum güç gereksinimleri için idealdir. Geniş kesitli elemanların sağlam ve kalıcı bir şekilde birleştirilmesi gereken her yerde kullanılır.
XTV 16... ürün listesine git
Klemensler (16 mm²)
Klemensler (4 mm²)
1,5 ila 6 mm² aralığındaki çok telli kablolar için tasarlanmış olup, bu nedenle daha yüksek güç gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur. Daha büyük kablo kesitleriyle çalışırken doğru seçim.
XT 4... ürün listesine git
Klemensler (4 mm²)

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri


Push-X'le kolay cihaz bağlantısı

Direkt bağlantı teknolojisi yeniden tasarlandı: Push-X teknolojisi, cihaz içindeki iletkenlerin güvenli ve zaman kazandıran bir şekilde bağlanmasını sağlar. Çok ve tek telli iletkenleri – yüksüklü veya yüksüksüz – doğrudan, kolayca ve alet gerektirmeden bağlayın. Soyulmuş kablo doğrudan açık bağlantı noktasına yerleştirilir ve sesli bir sinyal kullanıcıya bağlantının güvenli olduğunu bildirir. Push-X teknolojisi, teslimat sırasında bağlantı bölmesinin açık durumda olması nedeniyle son derece yüksek bir güvenilirlik ve kullanım kolaylığı da sunmaktadır.

İndirilebilir dosyalar ve linkler


Push-X indirme dosyaları

İndirilebilir dosyalar ve linkler

Burada Push-X ile ilgili tüm indirme dosyalarını ve linkleri bulabilirsiniz.