Güvenilir şebeke koruması için koruma röleleri

Koruma röleleri

Kapsamlı koruma teknolojisi portföyümüz 10 kV - 110 kV gerilim aralığında güvenilir şebeke sürekliliği sağlar. Koruma ve kontrol cihazları, örneğin tekli ve ikili güç rayı uygulamalarının yanı sıra radyal, çevrimli ve örgülü şebekelerde kullanılabilir. Ayrıca izoleli, dengelenmiş, rijit ve düşük dirençle topraklanmış şebekelerde de kullanılabilir.

Go to Product Detail Page for item 1510810
AXC F XT PMP 1000V AC - Fonksiyon modülü
AXC F XT PMP 1000V AC - Fonksiyon modülü
1510810

PLCnext Control Extension, Fonksiyon modülü, Sola hizalama, Koruyucu işlev, Şebeke parametrelerinin ölçümü, Olay günlüğü; BO0 ... BO4: 5;, Giriş gerilim aralığı: 380 V AC...998 V AC (50/60 Hz, nominal gerilim); muhafaza sınıfı: IP20; PMP uygulaması (PLCnext Store'dan indirin) aracılığıyla kontrolöre bağlantı; Desteklenen kontrolör: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1510824
AXC F XT PMP 100V AC - Fonksiyon modülü
AXC F XT PMP 100V AC - Fonksiyon modülü
1510824

PLCnext Control Extension, Fonksiyon modülü, Sola hizalama, Koruyucu işlev, Şebeke parametrelerinin ölçümü, Olay günlüğü; BO0 ... BO4: 5;, Giriş gerilim aralığı: 100 V AC...120 V AC (50/60 Hz, nominal gerilim); muhafaza sınıfı: IP20; PMP uygulaması (PLCnext Store'dan indirin) aracılığıyla kontrolöre bağlantı; Desteklenen kontrolör: AXC F 2152, AXC F 3152

Güvenilir şebeke koruması için koruma röleleri

Bir bakışta avantajlarınız Akıllı şebeke koruması için dijital koruma röleleri

  • Kompakt bir tasarımda koruma, kontrol ve ölçü işlevlerine sahip geniş fonksiyonel kapsam
  • Cihazın düzenli ön kısmı ve basit konfigürasyon seçenekleriyle sezgisel kullanım
  • Bataryasız tasarım ve son derece düşük güç tüketimi ile uzun işletme ömrü
  • BDEW beyaz bültenine uygun olarak IT emniyet gereksinimlerini karşılar

Bir bakışta koruma teknolojimiz Elektrik şebekelerini koruyun, izleyin ve kontrol edin

Ön panelde koruma rölesi
Bir kontrol merkezinde DIGICOM işletim yazılımı ile devreye alma gerçekleştiren bir adam
Koruma röleli açık kontrol kutusu
Ön panelde koruma rölesi

Koruma rölelerinin ön panelleri, etkileşim ve mevcut durumların görselleştirilmesi için çok sayıda seçenek sunar.
Ekranlar gerektiği gibi yapılandırılabilir ve sistem grafiklerini, ölçüm değerleri tablolarını ve sanal LED'leri göstermek için yeterli alan sunar.
Çok sayıda gezinme ve işletim tuşu sahada kolay kontrol sağlar. Ön taraftaki USB servis arayüzü, koruma rölesine kolay bağlantı sağlar.

Bir kontrol merkezinde DIGICOM işletim yazılımı ile devreye alma gerçekleştiren bir adam

İşletim yazılımı cihaz yapılandırmasını kolay ve hızlı gerçekleştirir. Örneğin, adım adım devreye alma sırasında, girilen ayarlar arasındaki bağımlılıklar dikkate alınır ve devre dışı bırakılır.
Genel cihaz ayarlarına ek olarak, primer teknolojiye ve koruma işlevlerine yönelik arayüzler de yapılandırılır.
I/O matrislerine ek olarak, lojik ve görselleştirme editörleri de yapılandırma sırasında destek sağlar.
Farklı haberleşme seçenekleriyle kontrol sistemi veya daha üst seviye bir kontrol mühendisliği sistemi ile doğrudan haberleşmek mümkündür.

Koruma röleli açık kontrol kutusu

Kapsamlı hizmet portföyümüzle şebekelerinizi dijitalleştirmenize, optimum şekilde uyarlamanıza ve genişletmenize yardımcı oluyoruz. Kolay bulunabilir ve teknik anlamda olgunlaşmış ürün ve çözümler kullanarak beslemenin güvenilirliğini optimize ediyoruz. Size planlama aşamasından uygulamaya kadar destek oluyoruz.

Hangi koruma rölesi benim için uygun?


Bir duvarda KOMBISAVE+ ürün ailesinin koruma röleleri

KOMBISAVE+ ile akıllı şebeke koruması

KOMBISAVE+ ürün serisi koruma röleleri dağıtım şebekesinde kullanıma mükemmel uyum sağlar. Tek veya çift baralı anahtarlama cihazlarında motorlar, trafolar, kablolar ve hatlar korunabilir.
Cihazlar, aşırı akım korumasından QU korumasına, mesafe korumasına ve hat diferansiyel korumasına, senkron kontrolüne ve otomatik tekrar bağlantıya kadar geniş bir işlev yelpazesi içerir.

POWERSAVE ile trafo akımı beslemeli şebeke koruması

POWERSAVE ile trafo akımı beslemeli şebeke koruması

POWERSAVE, tüm koruma, kontrol ve ölçü işlevlerine
sahip kompakt ve performanslı bir koruma rölesidir. Devre kesicinin doğrudan tetiklenmesi için isteğe bağlı entegre enerji yönetimi ile bu çözüm harici güç kaynağından bağımsızdır.

Enerji yönetimi ve mesafe koruma fonksiyonlarının birleşimi, koruma rölesini kesintilere karşı korumada vazgeçilmez kılar.

Koruma rölelerinin direkt karşılaştırması

Sadece birkaç adımda, güvenilir koruma teknolojisinde sizin için doğru sistemi belirleyin.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Koruma işlevi
Aşırı akım ve koruma rölesi
Mesafe korumalı, toprak hatası algılamalı ve saha kontrollü besleyici koruması
Saha kontrollü trafo diferansiyel koruması -
Mesafe korumalı, toprak hatası algılamalı ve saha kontrollü kablo diferansiyel koruması -
Cihaz özellikleri
Entegre enerji yönetimi (enerji depolama, dönüştürücü güç kaynağı) -
Maksimum sayıda akım/gerilim/sensör girişi 8/5/0 4/3/3
Serbestçe yapılandırılabilen fonksiyon tuşları/göstergeleri 4/0 3/2
Maksimum sayıda dijital giriş ve çıkış 22/23 8/8
Diğer bilgiler
Ayrıntılı koruma rölelerimiz

Koruma rölelerinin teknik verileri ile işletim ve arıza analiz yazılımına ilişkin bilgiler gibi ayrıntılar broşürde mevcuttur.

Broşürü inceleyin
İşletim ve hata analiz yazılımını dizüstü bilgisayarda kullanan çalışan