Konnektörler ve kablolar

Cihaz bağlantısı ve saha kablolaması için konnektörler

Çok çeşitli konnektörler: Çok yönlü yuvarlak konnektörler (M5 - M58), veri, enerji depolama ve fotovoltaik konnektörlerden ağır hizmet tipi endüstriyel konnektörlere kadar. Phoenix Contact'ın konnektör ürün gamı, endüstriyel ve yarı endüstriyel uygulamalar için çözümler sunar. Ayrıca uygulamaya özel konnektör sistemlerinin yanı sıra ön montajlı veya montaj için tasarlanmış kabloları ve hatları da içerir.

Avantajlarınız

  • Çok sayıda tasarım ve modüler sistem sayesinde sayısız uygulama imkânı
  • Mükemmel kalite ve uzmanlığımızla yüksek düzeyde güvenilirlik
  • Endüstriyel alanda gerekli tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi ve zaman kazandıran bağlantı çözümleri
  • Müşteriye özel uyarlamalarla yüksek esneklik
  • Uzman tasarım desteği
HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için konfigüratör kullanan bir çalışan

Konfigüratörler

Size özel konnektör için sadece birkaç tıklama: Kendi ürün versiyonunuzu oluşturmak için sezgisel konfigüratörlerimizi kullanın.

Yeni ürünler

IPD 1,5 montaj sistemi
Krimp bağlantılı PRC 20
Enerji depolama için hibrit konnektörler
SMD M8 ve M12 cihaz konnektörleri
M12 push-pull güç cihazı konnektörleri
IEC standardına uygun ilk M17 konnektörler
Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler
Lehimleme işlemleri için M23 hibrit cihaz konnektörleri
Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü
Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler
Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
PRC 20 serisi güç dağıtıcıları
THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Renkli RJ45 patch kablolar
Evde depolama için batarya kutup konnektörleri
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı BPC serisi konnektörler

Dar alanlar için montaj sistemi

Yer tasarrufu sağlayan güç ve sinyal dağıtımı

Kompakt IPD 1,5 mm² montaj sistemi, 0,25 mm²’den başlayan küçük kablo kesitli güç ve sinyal iletimi için idealdir. Sağlam dağıtıcılar üzerindeki sezgisel bayonet kilit sistemi, zaman kazandıran tak ve çalıştır özellikli bir montaj sağlar.

Temel özellikler

  • İnce ve kompakt tasarım
  • 16 A'e kadar akım taşıma kapasitesi
  • Aletsiz sinyal ve güç dağıtımı
  • Bayonet kilit
  • IK07 darbe direnci

Avantajlarınız

  • Aletsiz ve geçmeli bağlantı sayesinde sahada önemli ölçüde zaman tasarrufu
  • IK07 darbe direncine sahip kompakt ve sağlam dağıtım panoları
  • Bayonet hızlı kilitleme sistemi, özellikle zor montaj koşullarında bile kolay montaj sağlar
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde dış ortam uygulamalarında ve ıslak alanlarda güvenilir kullanım

Krimp bağlantılı montaj konnektörleri

Yarı ve tam otomatik üretimi hızlandırır

Krimp bağlantılı PRC 20 serisi montaj konnektörleri, mevcut vida bağlantılı portföyü tamamlar. Krimp bağlantı, özellikle montaj işleri için yarı ve tam otomatik üretimi kolaylaştırır ve hızlandırır.

Temel özellikler

  • Nominal gerilim: 500 V AC / DC
  • Nominal akım: 20 A
  • 2,5 mm²'ye kadar kablo kesiti
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 / IP69
  • IK08'e kadar darbe direnci
  • 2 ila 5 kut.
  • Mekanik kodlama ve renk kodlaması

Avantajlarınız

  • Yarı ve tam otomatik üretim süreçleri için daha fazla verimlilik
  • PRC 20 portföyünün tamamı için krimp bağlantılı versiyonlar mevcuttur
  • Duo Unlock teknolojisi, montaj sırasında kilitleme yöntemini (manuel veya aletli) seçmenize olanak sağlar
  • Hatasız işletmeye alma için montaj yardımcıları olarak mekanik kodlama ve renk kodu

Enerji depolama için hibrit konnektörler

Güç ve sinyallerin basit iletimi

Müşteriye özel montaj için tasarlanan elektrik enerjisi depolama sistemlerine yönelik hibrit konnektör, güç ve sinyal kontakları için güvenilir ve emniyetli bir bağlantı sağlar. Hepsi bir arada çözüm, konnektörün uygun maliyetli ve zaman açısından verimli bir şekilde monte edilebileceği anlamına gelir.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 4 x 100 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.000 V DC
  • Kablo kesiti: 6 mm² ... 25 mm²
  • Koruma sınıfı: IP65/IP67
  • Takma sayısı: >100
  • Tolerans telafisi: ≤ 2 mm

Avantajlarınız

  • Hepsi bir arada çözüm: Kombine güç ve sinyal arayüzü
  • Önceden monte edilmiş arayüz sayesinde zaman tasarrufu: Sahada hızlı ve hatasız kurulum
  • Her gereksinim için maliyet açısından optimize edilmiş çözüm: Modüler sistem ile özelleştirilmiş montaj
  • Güvenli bağlantı: Konnektör, üretim ve montaj toleranslarını telafi eder
  • Phoenix Contact standartlarına uygun yüksek kalite

SMT için M8 ve M12 cihaz konnektörleri

Cihaz tasarımı alanında rakipsiz esneklik

Phoenix Contact otomatik üretim prosesleri için bir dizi cihaz konnektörü sunar. Sinyaller, veriler veya güç için olsun, kompakt M8 ve M12 tasarımlarının tek tip kurulum geometrisi, tasarımı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Temel özellikler

  • 6c istisnası olmadan RoHS II uyumlu
  • Piyasa standardından daha kısa hizalama pinleri
  • Optimize edilmiş ekranlama konsepti
  • SMT lehimleme işlemleri için

Avantajlarınız

  • Geleceğe hazır tasarım: RoHS II kapsamında 6c istisnası olmadan kurşunsuzdur
  • Esnek kullanım: PCB her iki tarafa da monte edilebilir
  • Kolay montaj: Yeni tasarım sayesinde montaj ve yay kuvvetleri azaltılmıştır
  • Tak ve üret: Hızlı ve güvenli bağlantı için push-pull kilitleme
  • Cihaz tasarımı esneklik: Sinyaller, veriler ve güç için çok sayıda pin ataması ve kodlaması

M12 push-pull güç cihazı konnektörleri

Küçük bir montaj alanında güç aktarımı

Güç aktarımı için M12 push-pull cihaz konnektörleri push-pull portföyünü genişletmektedir. Push-pull hızlı kilitleme sistemi sayesinde konnektör çiftleri hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Yüksek akım ve gerilimler küçük bir montaj alanında güvenli bir şekilde iletilir.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • Vidalı ve push-pull konnektörler için bir adet M12 cihaz bağlantısı
  • Farklı montaj koşulları için farklı muhafaza versiyonları
  • 630 V'a kadar gerilimler
  • 16 A'e kadar akımlar

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • Kolay tasarım: kompakt cihaz konseptleri için gömme M12 port

IEC standardına uygun M17 hibrit konnektörler

ONECLICK hızlı kilitleme sistemi ile 3'ü 1 arada çözüm

IEC 61076-2-117 standardına uygun M17 PRO hibrit konnektör, geniş bir uygulama yelpazesi için maksimum uyumluluk ve esneklik sunar. Patentli ONECLICK hızlı kilitleme sistemine sahip 3'ü 1 arada çözüm, veri, sinyal ve gücü tek bir konnektör üzerinden iletir.

Temel özellikler

  • IEC 61076-2-117'ye dayalı pin ataması
  • Daisy chain destekli 3'ü 1 arada çözüm
  • 50 V ve 630 V olarak temin edilebilir
  • 3.000 m'ye kadar montaj rakımı
  • 16 A'e kadar akım
  • Güç pinlerinin iletken kesiti 1,5 mm²’ye kadar
  • ONECLICK hızlı kilitleme sistemi
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 (2 m / 24 s)

Avantajlarınız

  • IEC tarafından standartlaştırılmış ilk M17 arayüzü ile maksimum uyumluluk ve esneklik
  • Veri, sinyal ve gücü iletmek için 3'ü 1 arada çözüm
  • Standart M17'ye kıyasla daha düşük montaj yüksekliği ile maksimum alan tasarrufu
  • Pin konnektör yapısındaki renk ve mekanik kodlama ile hatasız montaj
  • Aletsiz ONECLICK hızlı kilitleme sistemi ile kurulum sırasında %70 zaman tasarrufu

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler

Kolay, aletsiz montaj

HEAVYCON ile sanayi tipi konnektörlerin özel konfigürasyonu ve kullanımı tamamen aletsizdir, bu da işleri hem kolaylaştırır hem de zaman kazandırır. "Klik" bağlantılarla – geniş kontak ara parçaları portföyünden çerçeveye ve PE kontağına kadar.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi çerçevesi: "Klik" kilitleme
  • PE bağlantı teknolojisi: Push-in bağlantı
  • Modül sayısı: 6'ya kadar
  • Eşleşme döngüsü: 500
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C

Avantajlarınız

  • Zamandan ve paradan tasarruf edin: Güvenilir, aletsiz geçmeli kilitleme
  • Hızlı iletken bağlantısı: Push-in Teknolojisi ile iletken bağlantısı – PE kontağı mevcut olduğunda ve cihaz monte edildiğinde bile
  • Kullanışlı modül kilitleme: Net geçmeli mekanizma ile kolay kurulum
  • Bireysel ve yer tasarruflu: Farklı modüllerin kombinasyonu
  • Yüksek performanslı güç modülleri: 300 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir

M23 hibrit PCB konnektörü

Yerden tasarruf sağlayan 3'ü 1 arada çözüm

Dalga lehim prosesi için yeni, yerden tasarruf sağlayan M23 hibrit cihaz konnektörleri veri, sinyal ve gücü güvenilir bir şekilde iletir. Kısa mesafeler ve elektrik aktarım noktalarının ortadan kaldırılmasıyla gelişmiş EMC özelliklerine ve güvenilirliğe sahiptirler.

Temel özellikler

  • PCB, cihaz ve saha konnektörlerinin yanı sıra hibrit kablolardan oluşan komple sistem
  • Hibrit pin konnektör yapısı: 4+4+4+PE
  • 630 V AC / 800 V DC'ye kadar gerilimler
  • 30 A'e kadar akım
  • 100 Mbit'e kadar veri hızları (CAT5)
  • Dalga lehim prosesleri için
  • 6c muafiyeti olmadan RoHS II uyumlu
  • UL onayı: UL 2237 / PVVA

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle güvenilir sinyal, veri ve güç iletimi
  • Litz teli montajlarına göre %80’e kadar daha hızlı montaj ve %60’a varan alan tasarrufu
  • Ek PCB konnektörlerinin kaldırılması sayesinde maliyetten tasarruf
  • PCB karmaşıklığının ve EMC risklerinin azaltılması
  • Yüksek hata potansiyeli içeren iş adımlarının ortadan kaldırılması

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü

Servis çalışmalarını kolayca gerçekleştirin

Data Service Interfaces (DSI) veri servis arayüzü ürünlerimiz, ilave elektrikli cihazların kolay bağlantısı için RJ45 ve USB gibi çeşitli arayüzler içerir. Yerden tasarruf sağlayan bu servis arayüzleri, kontrol panoları ve diğer cihazlar üzerindeki bakım çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Temel özellikler

  • Kuplaj modülleri (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) ve kablo bağlantı modülleri (RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 koruma sınıfı (kapalı koruma kapağı ile)
  • Panel kalınlığı: 1 mm ... 5 mm
  • Önden montaj
  • Ortam sıcaklığı (çalışma): -40°C ... +70°C
  • UL onayı
  • Panel kesiği: Ø 22,5 mm

Avantajlarınız

  • Daha yüksek IP koruma sınıfı endüstriyel ortamlarda kullanıma olanak sağlar
  • Kapalı kontrol panoları ve cihazlar üzerinde hızlı ve kolay güncelleme, bakım ve benzeri işlemler yapılmasını sağlar
  • Ø 22,5 mm standart panel kesiti ile yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Kolay, aletsiz montaj ile kısa montaj süresi
  • Müşteriye özel logo uygulaması yapılabilir

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Basit, hızlı sinyal kablolaması

M12 push-pull konnektörler, dar alanlarda bile hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Alet kullanmadan monte edilebilirler – kolayca takılabilirler. A kodlu, sekiz kutuplu, önceden monte edilmiş sinyal kabloları ürün yelpazesini genişletir.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kut., A-kodlu
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Erkek ve dişi konnektörler
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65/IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • Dahili ve harici kilitlemeli konnektörler havada bağlantılara olanak verir
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

HEAVYCON Power kontak ara parçaları

Yüksek akım uygulamalarında özel kablolama

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler için kontak ara parçaları ile 300 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletin. Bunları tek muhafazada sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle birleştirerek kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Temel özellikler

  • 120 mm²'ye kadar krimp bağlantılı modüller
  • 16 mm²'ye kadar Push-in bağlantılı modüller
  • Tüm HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveler için uygundur
  • Nominal gerilim ve akım: 1.000 V ve 300 A'e kadar
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373 uyarınca darbe ve titreşime dayanıklı

Avantajlarınız

  • Krimp kontakların alet kullanmadan yenilikçi kilitlenmesi ve kilidinin açılması
  • Aynı muhafazada birçok farklı iletim ortamının kombinasyonu sayesinde oldukça kompakt arayüz
  • Dar alanlarda monte edildiğinde bile hızlı ve güvenli kablolama
  • Push-in Teknolojisi ile 16 mm²'ye kadar iletkenlerin aletsiz kolay bağlantısı
  • Pazar standardıyla bağlantı uyumlu

20 A'e kadar geçmeli güç dağıtıcısı

Hızlı kurulum için montajlı

Ön montajlı güç dağıtıcı, PRC 20 serisi konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran montaj sağlar. Ön konfigürasyonlu dağıtıcı 16 versiyonda mevcuttur ve tak-çalıştır yöntemiyle kolayca kurulabilir.

Temel özellikler

  • Nominal gerilim: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • Nominal akım: 20 A
  • Koruma sınıfı: IP69'a kadar
  • Darbe koruma kategorisi: IK08 (-25°C)
  • 2 ila 5 kut.
  • Kodlama: Mekanik ve renk kodlaması
  • Giriş sayısı: 1
  • Çıkış sayısı: 2

Avantajlarınız

  • Tak ve çalıştır özelliği ile çalışma sahasında düşük montaj çabası
  • Üretim sırasında %100 kontrol sayesinde daha az kablolama hatası
  • Manuel veya el aleti kullanarak serbest bırakılabilen kilit, sahada daha fazla esneklik sağlar
  • Denenmiş ve test edilmiş malzemelerin kullanımı sayesinde tak ve unut
  • Zorlu ortam koşullarında bile emniyetli kullanım

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Üretimde verimliliği artırır

M12 formatındaki 90° açılı konnektör, otomatik üretim için tasarlanmış olup verimli montaj prosesleri sağlar. Açılı tasarımı sayesinde yeni konnektör PCB üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve dar alanlarda da kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Açılı tasarım
  • Lehim (THR) prosesi için
  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akım
  • A ve D kodları mevcuttur
  • 4, 5 ve 8 kutuplu
  • Ekransız versiyon
  • Tersine çevrilmiş pin konnektör yapısı

Avantajlarınız

  • Pick-and-place için uygundur: PCB üzerinde otomatik montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
  • Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
  • Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlandırma ve hizalama
  • Modüler: Mevcut THR muhafazaları ile uyumlu

Renkli RJ45 patch kablolar

Kontrol panosu uygulamaları için

Phoenix Contact, RJ45 BUILDING serisi için renkli patch kablolar ile ürün yelpazesini genişletiyor. Beyaz, turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere sekiz renkte sunulan yeni kablolar, CAT6A uygulamaları için renk alternatifleri sağlıyor.

Temel özellikler

  • Renkler: Turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah
  • 10 Gbps'ye kadar veri iletimi (CAT6A)
  • 0,3 ila 50 m uzunluklar
  • Entegre kilitleme klipsi koruması

Avantajlarınız

  • Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (örn. kontrol panolarında)
  • CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
  • Güvenilir kilitleme klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
  • 10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
  • 360° ekranlama sayesinde ideal EMC özellikleri

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri

Ters polariteye karşı korumalı invertör bağlantısı

Ev depolama uygulamalarına yönelik yeni konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur. Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde yanlış eşleşmeyi ve batarya kutuplarının kısa devre olmasını engeller.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 60 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V DC
  • Kablo kesiti: 6mm² … 16 mm²
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • Takma sayısı: 100

Avantajlarınız

  • Uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisi için gümüş kaplı kontaklar
  • Hatalı bağlantı olmaz: Batarya bağlantısı, mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
  • Emniyetli montaj: Takılı olmadığı zaman bile dokunma emniyetli batarya klemensleri
  • Çeşitli renkler: Batarya kutuplarının daha kolay markalanması

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

THT dalga lehimleme ve THR lehimleme için uygundur

Entegre transformatörlü yeni RJ45 PCB konnektörleri dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için uygundur. Bu ürünler, 1 Gbps'ye kadar uygulamalar için endüstriyel tasarımlı filtreli RJ45 versiyonlarıyla mevcut portföyü genişletmektedir.

Temel özellikler

  • 90° ve 180° tek portlu PCB konnektörleri
  • Dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için
  • Opsiyonel olarak LED ve kalkan yayı ile
  • Tüm yaygın Ethernet uygulamaları için filtreleme sürümleri
  • 1 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Sağlam endüstriyel tasarım

Avantajlarınız

  • Entegre filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
  • Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
  • Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatik işleme
  • Geniş ürün yelpazesi sayesinde her türlü uygulama için ideal versiyon
  • Endüstriyel tasarımı sayesinde zorlu uygulama alanları için donatılmıştır

Batarya kutup konnektörleri

Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar

Polaritenin tersine dönmesine karşı korumalı olan BPC serisi konnektör, enerji depolama ünitelerinde kullanım için idealdir. Dönebilen ve dokunmaya karşı korumalı kontaklara ve mekanik kodlamaya sahip olan tek konumlu konnektör, batarya modüllerini bağlarken özellikle yüksek düzeyde esneklik ve güvenlik sağlar.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 400 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V
  • Kablo kesiti: 16 mm² ... 120 mm²
  • Kirlilik sınıfı 2
  • IP65/IP67 koruma sınıfı
  • 100 takma sayısı

  • Mekanik kodlama ve renk kodlaması
  • UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0

Avantajlarınız

  • Mekanik ve renk kodlaması sayesinde hatasız bağlantı
  • Su geçirmez tasarım ve dokunmaya dayanıklı kontaklar sayesinde güvenilir kurulum
  • Yüksek şok ve titreşim direnci sayesinde tutarlı güç aktarımı
  • 360° döndürülebildiği ve çeşitli bağlantı yöntemlerine sahip olduğu için esneklik
  • İlgili tüm enerji depolama standartlarına uygunluk: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

En büyük yenilikler


Single Pair Ethernet için evrensel pin konnektör yapısı

Standartlaştırılmış pin konnektör yapısına sahip evrensel SPE konnektörler

Yeni nesil endüstriyel bağlantı teknolojisine hazır olun: 2026 yılında, IP20 ve M12 tasarımlarında SPE konnektörlerini yeni, standartlaştırılmış bir pinli konnektör yapısıyla tedarik edeceğiz – birlikte çalışabilir, üreticiler arasında kullanılabilir ve geleceğe hazır. Uygulamalarınız için olasılıklar hakkında şimdi bilgi edinin.

Ürün portföyümüz


Sinyal, veri ve güç iletimi için yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact endüstriyel otomasyon için birçok ölçüde yuvarlak konnektör sunmaktadır. Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada montaj için tasarlanmış – geniş portföy, sinyal, veri ve güç iletimi için optimum çözümler sunar.

  • M12 ve M23 formatında yenilikçi hibrit konnektörler
  • 3 - 19 kut. M5, M8, M12, M23 ve 7/8" sinyal konnektörleri
  • 10 Gpbs'ye kadar iletim hızları için M8 ve M12 data konnektörleri
  • 16 A ve 690 V'a kadar M12 - M58 güç konnektörleri
Önden ve arkadan bağlantıda enerji depolama cihazları için konnektörler

Enerji depolama için konnektörler

Batarya konnektörleri ve bara bağlantı konnektörleriyle enerji depolama sistemlerinizi 1.500 V'a kadar olan uygulamalar için hızlı, güvenli ve uygun maliyetli şekilde kurun.

  • Enerji depolama cihazlarına önden ve arkadan bağlantı için konnektörler
  • 1.500 V DC'ye kadar nominal gerilim ve 1.500 V'a kadar sistem gerilimi
  • Kesit alanları: 16 mm² ... 25 mm²
  • 200 A'e kadar nominal akımlar
  • IP65'e kadar koruma sınıfı
Endüstride ve çok sayıda altyapı uygulamasında yüksek iletim hızları için data konnektörleri

Data konnektörleri

Phoenix Contact endüstri, bilgisayar merkezleri veya altyapı uygulamalarında güvenli ve hızlı veri iletimi için bakır ve FO kablolar sunmaktadır. Tüm yaygın fieldbus ve network'ler için konnektörler, patch kablolar ve aksesuarlar mevcuttur.

  • 40 Gbps'ye kadar iletim hızları
  • IP20, IP65/IP67 ve IP69K çözümleri
  • Yenilikçi hibrit kablolama
  • 19" montaj için patch panel ve marşaling panelleri
Single Pair Ethernet için konnektörler

Single Pair Ethernet için konnektörler

Kompakt cihaz ve kablo konnektörlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüz hakkında bilgi edinin ve SPE teknolojisi dünyasının derinliklerine dalın.

Yan yana düzenlenmiş çok sayıda sanayi tipi konnektör tasarımı

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler arayüzlerinizi korur ve aynı zamanda zorlu koşullar altında bile güvenilir güç, veri ve sinyal iletimini sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklı olup IP69K koruma sınıfı sağlarlar.

  • EMC korumalı iletken metal muhafazalar
  • Montaj ve bağlantı uyumlu kovan ve taban muhafazalar
  • Farklı bağlantı teknolojili sabit kutup sayılı ve modüler kontak ara parçaları
  • EMC korumalı iletken yüzeyler
Çeşitli montaj konnektörleri

Montaj konnektörleri

Montaj konnektörlerimiz basit, esnek ve güvenli güç dağıtımı sağlar. Sağlam muhafazalar ve IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları, dış ve ıslak ortamlarda güvenilir güç aktarımını kolaylaştırır. Çeşitli bağlantı teknolojileri her uygulama için doğru çözümü sağlar.

  • Aletsiz Push-Lock bağlantılı IPD montaj konnektörleri
  • Hızlı IDC bağlantılı QPD montaj konnektörleri
  • Kanıtlanmış vida veya krimp bağlantılı PRC montaj konnektörleri
  • 40 A akım ve 690 V gerilime kadar
  • 5 x 6 mm²'ye kadar kablolar için
Fotovoltaik sistemlerde çok yönlü kullanım için yan yana muhtelif fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler

Phoenix Contact'ın fotovoltaik konnektörleri birçok uygulamayı kapsar: Kablolama için AC ve DC konnektörler, cihaz bağlantıları ve fotovoltaik modüller için bağlantı teknolojisi, binaya entegre fotovoltaik (BIPV) ve mikro invertörler kararlı bağlantı çözümleri sağlar.

  • IP66/IP68 korumalı AC ve DC konnektörler
  • IP65/IP66/IP68 korumalı AC ve DC cihaz bağlantıları
  • 309 A ve 600 V (UL) panel geçiş ve PCB klemensleri
  • BIPV ve mikro invertörler için bağlantı sistemleri
Farklı DC konnektör tasarımları

DC konnektörler

Phoenix Contact'ın DC konnektörleri yük altında güvenli şekilde bağlanabilir ve bağlantısı kesilebilir. Tehlikeli elektrik arklarına karşı güvenilir koruma sağlarlar. Yük altında bağlanabilme özelliği, seçilen bileşenlerin tamamen kapatılmasını sağlayarak yüksek sistem sürekliliği sağlar.

  • 1,5 ila 6 mm² kesitler için
  • 800 V'a kadar nominal gerilimler ve 20 A'e kadar nominal akımlar için
  • Koruma sınıfları IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK08
Montajsız valf konnektörleri

Valf konnektörleri

Pratik uygulamalarda, valf konnektörleri sıcaklık ve mekanik etkilerin yanı sıra yağ ve gresle temas nedeniyle yüksek düzeyde gerilime maruz kalır. Ürün yelpazemiz bu zorlu çalışma koşulları için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

  • Beş farklı tasarımda (A, B, BI, C, CI) ve basınç anahtarları (AD) için
  • Uygulama kapsamı 24 V AC/DC'den 230 V AC/DC'ye kadar
  • LED versiyonları ile kolay hata tespiti
AT/ATM, DT/DTM ve ISOBUS konnektörleri

AT/ATM, DT/DTM ve ISOBUS konnektörleri

Tarım makineleri ve hizmet araçları üzerindeki sensörleri ve aktüatörleri güvenilir ve esnek bir şekilde bağlayın. AT/ATM konnektörleri, DT/DTM konnektörleri ve ISOBUS konnektörleri bu görevler için özel olarak tasarlanmış olup aşırı çevresel etkilere dayanıklıdır. Ürün yelpazesi sağlam bir tasarıma, çok çeşitli konnektör konfigürasyonlarına ve diğer üreticilerin çözümleriyle takılabilir uyumlu standartlaştırılmış bir bağlantıya sahiptir.

  • 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 18 kut. AT konnektörleri 14 ... 20 AWG bağlantı kesiti için
  • Daha küçük 16 ... 22 AWG bağlantı kesiti için ATM mini konnektörler
  • 9-kut. AHDP ISOBUS konnektörleri, 14 ila 18 mm kablo çapı için kablo rakorlu
Pulsotronic

Özelleştirilmiş bağlantı teknolojisi ve sensörler

Makine, sistem ve cihaz planlamasında daha fazla özgürlük: Phoenix Contact Grubu bünyesindeki şirketlerden biri olan Pulsotronic, ihtiyaca özel sensör çözümleri ve yüksek kaliteli bağlantı teknolojileri geliştirmekte ve üretmektedir. Sensör portföyünde endüktif, kapasitif, optik ve manyetorezistif sensörler, ultrasonik sensörler ve mekanik dokunmatik sensörlerin yanı sıra radar ve eğim sensörleri gibi özel çözümler de bulunmaktadır. Ürün yelpazesi M5, M8 ve M12 dağıtıcılar ve yenilikçi bağlantı teknolojisi ile tamamlanmaktadır.

İlgili ürün alanları

Phoenix Contact ürün portföyünden farklı kablolar ve hatlar
Sinyal iletimi, veri iletimi ve elektrik kablajı için dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörü
Müşteriye özel kablo sistemleri
Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi
Phoenix Contact ürün portföyünden farklı kablolar ve hatlar

Konnektörlerinizi kendiniz monte edin ve ön-montajlı kablo versiyonlarını kullanın. Phoenix Contact, saha montajı için eksiksiz ürün gamına ek olarak bakır ve fiber optik tabanlı veri kabloları, hibrit kablolar, sinyal kabloları ve güç kabloları sunuyor. Fotovoltaik uygulamalar, güç depolama sistemleri ve metre bazında kablolar için çözümler ürün programını genişletmektedir.

Kablolar ve hatlar hakkında daha fazla bilgi
Sinyal iletimi, veri iletimi ve elektrik kablajı için dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörü

Pasif saha kablolaması için uyumlu çözümlerin avantajından yararlanın. Kapsamlı ürün gamı dağıtım kutuları, bağlantı kutuları, iletken konnektörleri, adaptörler ve dağıtıcıları içerir. Bakır ve fiber optik uygulamaları için çok çeşitli tasarımlar ve arabirimler sunuyoruz.

Dağıtıcılar, adaptörler ve kablo konnektörleri hakkında daha fazla bilgi
Müşteriye özel kablo sistemleri

Uygulamanız için özel kablo sistemleri yaratın. Geniş tasarım, kodlama ve pin atamaları yelpazesi, sinyal, veri ve gücü iletmek için müşteriye özel çözümler sağlar. Montajlı kablolarınızı spesifikasyonlarınıza göre markalatabilirsiniz. Logo veya barkodla etiketleme veya ambalajlama ve dahası tamamen yeni geliştirmeler de mümkündür.

Müşteriye özel kablo sistemleri hakkında daha fazla bilgi
Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi

Güç ve verileri en iyi şekilde bağlayın: PCB tabanlı ev tipi şarj cihazları ve şarj istasyonlarına yönelik bağlantı teknolojimiz, şebeke beslemesini, şarj kablolarını ve veri kablolarını hızlı bir şekilde bağlamanıza olanak tanır, böylece sahada kolayca kurulum yapabilirsiniz. Kısa montaj süreleri, kalıcı olarak güvenli bağlantılar ve düşük bakım maliyetleri, şarj altyapınızın kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırır.

Şarj altyapısı için bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Bu endüstriler için geniş bir çözüm yelpazesi


İki kişi arasında bireysel danışmanlık

Cihaz üreticileri

Cihaz üreticileri için ürün yelpazemiz hakkında genel bir bakış edinin. Geniş bir bağlantı teknolojisi ürün portföyü ile endüstri ve altyapı uygulamaları için çok çeşitli ürünler sunuyoruz.

Elinde çeşitli cihaz bağlantılarıyla elektronik üniteyi tutan bir çalışan

Bina otomasyonunda cihaz bağlantıları

Akıllı binalardaki çok sayıda uygulama merkezsizleştirilmiş üniteler olarak birlikte network'e bağlanır. Bu nedenle standartlaştırılmış cihaz bağlantıları gereklidir, böylece her bir bina sistemi ve uygulaması birbirleriyle hızlı ve kolay şekilde haberleşebilir. Akıllı cihaz bağlantısı için akıllı bağlantı çözümlerine güvenin: Kompakt, standarda uygun ve bakımı kolay.

Geniş uygulama alanları için ideal Uygulamalarınızın gereklilikleri ne olursa olsun, Phoenix Contact konnektörlerinde ideal bağlantı teknolojisini bulursunuz. Örneğin aşağıdaki uygulamalarda güvenilir ve dayanıklı bağlantıların avantajından yararlanın:

5G router'lar
Kamera sistemi
Kontrolör
Frekans konvertörleri
Enerji depolama cihazı
Lamba
Ekran
Güç kaynağı
İnvertörler

Teknolojiler


Hizmetler


Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.