Kablolar ve hatlar için konfigüratörler Kendi özel kablo montajınızı oluşturun: IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve uçları kişiye özel kablo montajlarını mümkün kılar.

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

Kablolar ve hatlar için konfigüratörler

Konfigüre edilebilir bakır bazlı veri kaboları

Bakır bazlı veri kabloları

Karmaşık otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. SPE, HDMI, USB, koaksiyel, M12 ve RJ45 çözümlerinden oluşan ürün gamımızdan yararlanın.

Konfigüre edilebilir fiber optik bazlı veri kabloları

Fiber optik bazlı veri kabloları

0,5 ila 1.000 metre arasında değişen uzunluklarda fiber optik tabanlı veri kablolarını konfigüre edin: Açık kablo uçlu, erkek veya dişi konnektörlü. FSMA, LC, LC çit yönlü, M17, ODC, push-pull versiyon 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC çift yönlü, ve SC-RJ arasından seçim yapın. Çeşitli kutup sayısı ve fiber tipi mümkündür.

Güç iletimi için konfigüre edilebilir M12 kablolar

Güç iletimi için M12 kablolar

Cihaz bağlantı teknolojisinin güçlü, kompakt ve esnek olması gerekir. Yenilikçi M12 güç kablomuz, çok kompakt bir boyutta maksimum güç iletimi sağlar. Tasarıma bağlı olarak 16 A veya 690 V'a kadar sahadaki motorları ve cihazları besleyebilirsiniz. AC uygulamaları için S, K ve M kodlamalı veya DC uygulamaları için T ve L kodlamalı kablolar seçin.

Konfigüre edilebilir sensör/aktüatör kabloları

Sensör/aktüatör kabloları

Sensör ve aktüatörlerin bağlantısına yönelik eksiksiz ürün gamıyla sistemlerinizin çalışmasını güvence altına alın. İster standart uygulamalar için zorlu endüstrilerde ister özel uygulamalarda kablolama için olsun M8, M12, DEUTSCH yuvarlak konnektörler, A, AD, B, BI C, CI ve Superseal valf konnektörlerinin yanı sıra çok çeşitli kablo kaliteleri arasından seçim yapın.