Bu konnektör zorlu koşulları seviyor
Zorlu koşullar altında bile güvenilir güç dağıtımı
Dayanıklı ve güvenilir: PRC 20 ve PRC 35 montaj konnektörleri bina, endüstriyel ve dış ortam uygulamalarda çok çeşitli bağlantı çözümlerine olanak tanır. Ulaşım altyapısında, enerji üretiminde, e-mobilitede, tesis lojistiğinde veya endüstriyel üretimde olsun, montaj konnektörleri etkili güç iletimi sağlar.
20 veya 35 A'e kadar güvenli güç iletimi
PRC serisinin ürünleri
PRC montaj konnektörleri, 35A'e kadar kompakt ve güvenli güç iletimi için ideal şekilde uygundur. Yüksek koruma sınıfları ve IK08'e kadar darbe dayanımı, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir güç dağıtımı sağlar. Kilit, manuel olarak veya aletler kullanılarak serbest bırakılabilir ve sisteminizin montaj ve bakımı sırasında daha büyük esneklik sağlar.
Teknik değerlerin karşılaştırması
Ürün verilerini karşılaştırın ve uygulamanız için doğru sistemi seçin.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Bağlantı teknolojisi | Vidalı ve krimp bağlantı | Vidalı ve krimp bağlantı |
| Kutup sayısı | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Nominal gerilim (IEC) | maks. 500 V (AC/DC) | maks. 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Nominal gerilim (UL) | maks. 600 V (AC/DC) | maks. 600 V (AC/DC) |
| Nominal akım | 20 A'e kadar | 35 A'e kadar |
| Koruma sınıfı | IP66/IP68 (2 sa/2 dk) / IP69 | IP66/IP68 (24 sa/2 dk) / IP69 |
| Şok direnci | IK08 | IK08 |
| Ortam sıcaklığı (işletim) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
| Kilitleme tipi | Duo-Unlock kilidi manuel olarak veya aletlerle açılabilir. | Geçmeli kilit manuel olarak veya aletlerle açılabilir |
| Takma döngüsü sayısı | 500 | 2.000 |
| İletken kesiti (tek telli ve esnek) | 0,5mm² … 2,5 mm² | 1,5mm² … 6,0 mm² |
| Dış kablo çapı | 6 mm … 14 mm | 8 mm … 21 mm |
| Onaylar | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| PRC 20 ürün listesine git | PRC 35 ürün listesine git |
Avantajlarınız
- Dar alanda 35 A'e kadar büyük akımların iletimi
- Elle veya aletler kullanarak serbest bırakılabilen kilit, montaj ve bakım sırasında daha fazla esneklik sağlar.
- Yüksek koruma sınıfı ve darbe dayanımı ile zorlu ortam koşullarında güvenilir kullanım.
- Kendini kanıtlamış krimp veya vidalı bağlantı teknolojisi ile basit kullanım
- Hızlı ve hatasız işletmeye alma için mekanik kodlama ve renk kodlaması
PRC montaj sistemine genel bakış
PRC montaj konnektörlerini test edin
PRC montaj sistemi; yenilenebilir enerji, tünel inşaatı veya altyapı uygulamaları gibi çok sayıda uygulama için uygundur. Konnektörler örneğin ev tipi şarj istasyonlarında, güneş enerjisi sistemlerinde, rüzgâr türbini jeneratörlerinde veya uzak radyo ünitelerinde kullanılır. PRC montaj konnektörlerinin sayısız avantajı hakkında bilgi edinin ve bir numune talep edin.