Data konnektörleri

Data konnektörleri

Dünya giderek daha fazla ağa bağlı hale geliyor. Bu, cihazlarda daha fazla arabirim anlamına gelmektedir. Phoenix Contact RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a, koaksiyel, fiber optik bağlantılarına ve ayrıca SPE'ye kadar kapsamlı bir veri konnektörü portföyü sunar. Cihaz bağlantısıyla ilgili uzman tavsiyesi ve mükemmel hizmetler, akıllı cihazların ağ bağlantısı için ideal temel olan ürün gamını tamamlar.

Avantajlarınız

  • Geniş kapsamlı tasarımlar sayesinde maksimum esneklik
  • Aletsiz bağlantı teknolojisiyle kolay montaj
  • Yaygın bus sistemlerini desteklediği için çok sayıda uygulama imkânı
  • Standartlaşmış konnektör sistemleri sayesinde endüstriyel ortamlarda bile yüksek emniyet sağlar
Ücretsiz numune
Güvenilir IIoT haberleşmesi için

Özel numunenizi talep edin ve tüm arayüzler için data konnektörlerimizi test edin.

Şimdi numune talep edin
Bir dijital arka plana karşı çeşitli veri arayüzleriyle küplere ayırın
Tablet bilgisayarda fiber optik konusuyla ilgili teknik inceleme

FO teknolojisi hakkında teknik bülten

Fiber optik üzerinden emniyetli ve güvenilir yüksek hızlı veri iletimi: Bu teknolojiyle veriler uzun mesafelere ışık formunda iletilir. Bunun ne gibi avantajlar sunduğunu teknik bültenimizde keşfedin. Farklı kablo ve fiber türleri ile teknolojinin uygun olduğu uygulama türleri hakkında bilgi edinin.

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.

Yeni ürünler

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü
Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Renkli RJ45 patch kablolar
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü

Servis çalışmalarını kolayca gerçekleştirin

Data Service Interfaces (DSI) veri servis arayüzü ürünlerimiz, ilave elektrikli cihazların kolay bağlantısı için RJ45 ve USB gibi çeşitli arayüzler içerir. Yerden tasarruf sağlayan bu servis arayüzleri, kontrol panoları ve diğer cihazlar üzerindeki bakım çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Temel özellikler

  • Kuplaj modülleri (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) ve kablo bağlantı modülleri (RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 koruma sınıfı (kapalı koruma kapağı ile)
  • Panel kalınlığı: 1 mm ... 5 mm
  • Önden montaj
  • Ortam sıcaklığı (çalışma): -40°C ... +70°C
  • UL onayı
  • Panel kesiği: Ø 22,5 mm

Avantajlarınız

  • Daha yüksek IP koruma sınıfı endüstriyel ortamlarda kullanıma olanak sağlar
  • Kapalı kontrol panoları ve cihazlar üzerinde hızlı ve kolay güncelleme, bakım ve benzeri işlemler yapılmasını sağlar
  • Ø 22,5 mm standart panel kesiti ile yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Kolay, aletsiz montaj ile kısa montaj süresi
  • Müşteriye özel logo uygulaması yapılabilir

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Renkli RJ45 patch kablolar

Kontrol panosu uygulamaları için

Phoenix Contact, RJ45 BUILDING serisi için renkli patch kablolar ile ürün yelpazesini genişletiyor. Beyaz, turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere sekiz renkte sunulan yeni kablolar, CAT6A uygulamaları için renk alternatifleri sağlıyor.

Temel özellikler

  • Renkler: Turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah
  • 10 Gbps'ye kadar veri iletimi (CAT6A)
  • 0,3 ila 50 m uzunluklar
  • Entegre kilitleme klipsi koruması

Avantajlarınız

  • Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (örn. kontrol panolarında)
  • CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
  • Güvenilir kilitleme klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
  • 10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
  • 360° ekranlama sayesinde ideal EMC özellikleri

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

THT dalga lehimleme ve THR lehimleme için uygundur

Entegre transformatörlü yeni RJ45 PCB konnektörleri dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için uygundur. Bu ürünler, 1 Gbps'ye kadar uygulamalar için endüstriyel tasarımlı filtreli RJ45 versiyonlarıyla mevcut portföyü genişletmektedir.

Temel özellikler

  • 90° ve 180° tek portlu PCB konnektörleri
  • Dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için
  • Opsiyonel olarak LED ve kalkan yayı ile
  • Tüm yaygın Ethernet uygulamaları için filtreleme sürümleri
  • 1 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Sağlam endüstriyel tasarım

Avantajlarınız

  • Entegre filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
  • Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
  • Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatik işleme
  • Geniş ürün yelpazesi sayesinde her türlü uygulama için ideal versiyon
  • Endüstriyel tasarımı sayesinde zorlu uygulama alanları için donatılmıştır

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Güvenilir haberleşme için data konnektörleri

Data konnektörü ürün portföyümüzün çok yönlülüğü hakkında bilgi edinin Data iletimi için çok yönlü ve kolay uyarlanabilen bağlantı çözümleriyle uygulamalarınızı esnek şekilde planlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Cihaz bağlantınızla ilgili mükemmel hizmetler ürün gamını tamamlar.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Toprak, bir bitki ve bir Phoenix Contact ürünü tutan iki el

Biyo bazlı ürünler

Phoenix Contact daha iyi bir gelecek için teknolojiler ve çözümler geliştiriyor. İklimin korunması ve karbondioksit gibi çevresel emisyonlar sürdürülebilirlik stratejimizin temel başlangıç ​​noktalarıdır. Örneğin, başlangıçtaki ürün yelpazemizi biyo bazlı plastiklere dönüştürüyoruz.

Data konnektörleri ürün portföyümüzü keşfedin

İnteraktif görüntü haritası: Çeşitli veri arayüzlerine sahip muhafaza
Fiber-optik alıcı-verici
Alıcı-vericiler, kafesler ve PCB bağlantı teknolojisi ile, fiber-optik kablolar üzerinden geleceğe hazır veri iletimini sağlayabilirsiniz.
Ürün listesine git
Fiber-optik alıcı-verici
Single Pair Ethernet için M8 konnektörler
ONEPAIR serisinin M8 cihaz konnektörleri ve network kabloları ile, OT'den IT düzeyine yerden kazandıran ve geleceğe hazır veri ve güç iletiminden yararlanın.
Ürün listesine git
Single Pair Ethernet için M8 konnektörler
Single Pair Ethernet için IP20 konnektörler
Single Pair Ethernet için ONEPAIR serisinin IP20 PCB konnektörleri ve patch kabloları, fabrika ve bina otomasyonunda verimli veri iletimi için idealdir.
Ürün listesine git
Single Pair Ethernet için IP20 konnektörler
Koaksiyal konnektörler
Koaksiyal kablaj için ürün portföyü; WLAN, Bluetooth, LTE ve 5G sinyallerinin iletimi için idealdir.
Ürün listesine git
Koaksiyal konnektörler
USB konnektörler
Phoenix Contact, USB PCB konnektörleri ve patch kablolar sunar. Tip A ve tip C'nin, USB 2.0 ve aynı zamanda USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 versiyonları mevcuttur.
Ürün listesine git
USB konnektörler
HDMI konnektörler
Yüksek kaliteli HDMI tip A ürünler, korumalı uygulamalarda Ethernet (HEC) ve audio ve video verilerinin güvenilir iletimi için idealdir.
Ürün listesine git
HDMI konnektörler
RJ45 konnektörler
Phoenix Contact, RJ45 BUILDING ve RJ45 INDUSTRIAL ile hem bina otomasyonu hem de Endüstriyel Ethernet uygulamaları için geleceğe hazır kablolama çözümleri sunar.
Ürün listesine git
RJ45 konnektörler
M17 MPO konnektörler
Phoenix Contact, akıllı enerji şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için endüstriyel sınıf MPO konnektörler sunar.
Ürün listesine git
M17 MPO konnektörler
D-SUB konnektör
Phoenix Contact, dayanıklı D-SUB kovan muhafazalar ile D-SUB kontak taşıyıcıların kapsamlı ürün portföyüyle, bus sistemlerinin kablajı için kendini kanıtlamış çözümler sunar.
Ürün listesine git
D-SUB konnektör

Bakır bazlı data konnektörleri


Bakır bazlı data konnektörleri

Bakır bazlı data konnektörleri

Karmaşık otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. Sahada montaj için tasarlanmış yüksek performanslı konnektör ve kablolarımızdan yararlanın.

  • 10 Gbps'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı kablolama
  • Single Pair Ethernet (SPE) için istikrarlı kablolama çözümleri
  • Yenilikçi hibrit kablolama
  • IP20, IP65/IP67 ve IP69K çözümleri
  • IDC, pierce veya Push-in bağlantı

RJ45 konnektörler ile Ethernet ve PROFINET için güvenli bağlantılar

RJ45 konnektörler, paslanmaz çelik geçmeli yayları ve push-pull muhafaza içerisindeki IP67 versiyonu yoluyla Ethernet ve PROFINET için güvenli bağlantılar sağlar.

Single Pair Ethernet için konnektörler

Single Pair Ethernet için ONEPAIR serisinin M8 ve IP20 konnektörleriyle Ethernet mesafeleri aşıyor.

FO-tabanlı data kablolama


FO bazlı data konnektörleri

FO bazlı data konnektörleri

Yüksek iletim hızı, düşük zayıflama, elektromanyetik etkilere dayanıklı: fiber optik kablolar endüstriyel sistemler ve altyapı uygulamaları için modern iletişim ortamlarından biridir. Hangi fiber türü veya arabirimi olursa olsun, geniş portföyümüzden uygulamanız için ideal bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz.

  • IP20/IP65/IP67 için çözümler
  • ST, SC, SC-RJ, LC, F ‑ SMA ve M12 pin konnektör yapısına sahip FO konnektörler
    POF, PCF ve GOF fiber türleri (çok modlu ve tek modlu)
  • PC ve APC versiyonlar
  • Akıllı enerji şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için M17 MPO serisi FO data konnektörleri
  • Tüm fiber tiplerine uygun aletler

FDX 20 ile yüksek hızlı veri iletimi

DIN rayları için FDX 20 serisi bağlantı kutuları, uzun ömürlü kusursuz performans için kompakt tasarımı güvenilir fiberglas bağlantılarla birleştirir.

Data konnektörü hakkında e-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Her arayüz için data konnektörü ürün portföyümüz: RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a ve aynı zamanda Single Pair Ethernet için koaksiyal ve FO bağlantılara kadar.

E-bülten'i açın
Bakır ve fiber-optik kablolama için ürünler

Bu nedenle mükemmel bir iş ortağıyız

Veri arayüzleri konusuna ilişkin etiket bulutu
Bir çalışan, müşterilere uygun konnektörler hakkında tavsiyede bulunuyor.
Kendi konnektörünü tasarlayan bir müşteri
Data konnektörlerini test eden laboratuvardaki çalışan
Veri arayüzleri konusuna ilişkin etiket bulutu

Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bir çalışan, müşterilere uygun konnektörler hakkında tavsiyede bulunuyor.

Makineler, makine parçaları ve kullanıcılar arasındaki bağlantıların sayısı artıyor. Bu, alan miktarı aynı kalırken veri miktarının artması demektir. Phoenix Contact'ın uzman danışmanlığıyla cihaz arayüzünüz için doğru çözümü alırsınız: Veri haberleşmesi uzmanlarımızla uygulamanız için zekice çözümler bulun.

Kendi konnektörünü tasarlayan bir müşteri

Planlama sürecinde sizi yalnız bırakmayız: Cihaz geliştirme sırasında sizi örneğin hızlı ön-konfigürasyonla ve CAD yazılımınız için 2D/3D verilerle destekleriz. Ücretsiz numune hizmeti ve aynı zamanda çevrim-içi sipariş sayesinde küresel ulaşılabilirlikle sağlanan güvenilir lojistik de destek paketine dahildir.

Data konnektörlerini test eden laboratuvardaki çalışan

Phoenix Contact'ın yüksek kaliteli konnektörleri, güvenilir ve uzun ömürlü cihaz haberleşmesi için tasarlanmıştır. Bağlantı teknolojisindeki geniş uzmanlığımızla, yenilikçi çözümlerden ve uzun vadeli ürün tedarikinden yararlanın. Ürünlerimizin kalitesi, standartların ve uluslararası onayların ötesine geçen laboratuvar testleriyle onaylanmıştır.

Çok sayıda uygulama için ideal Data konnektörleri, aşağıdakiler dahil çeşitli uygulamalar için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar:

HDMI ve USB bağlantısına sahip kontrolör
Kontrolörler: USB ve HDMI arayüzleriyle kolay devreye alma
Veri arayüzleri ile 5G router'lar
5G router'lar: RJ45 ve koaks. konnektörlerle kolay saha haberleşmesi
Veri arayüzleri ile frekans dönüştürücüler
Frekans dönüştürücüler: RJ45 INDUSTRIAL veri iletimi
Veri arayüzüne ve karttan-karta konnektörlere sahip kamera sistemi
Kamera sistemleri: Uzun süreli haberleşme ve yüksek iletim hızıları
USB bağlantısına ve karttan-karta konnektörlere sahip güç kaynağı
Güç kaynakları: Servis arayüzleriyle kolay devreye alma
Teknik Destek kanalı video düğmesini gösteren el simgesi

YouTube'daki Teknik Destek kanalı

Data konnektörlerimiz hakkında öğretici videolar, ürününüzün taşınması ve montajıyla ilgili temel bilgiler sunar.