RJ45 kovan muhafazası, IP20, VS-08-ST-RJ45 pin ara parçası için, pano montaj çerçeveleri için push-pull kilitlemeli, 5.0 mm ... 6.5 mm kablo kesit alanı için
Bükülmeye karşı koruyucu kılıflar
RJ45 bükülme koruma kılıfı, VS-08-ST-H11-RJ45 ve VS-08-ST-H21-RJ45 pin ara parçaları için, 7 mm'ye kadar kablo çapı için, renk: gri
RJ45 kovan muhafaza, IP20, VS-08-ST-RJ45 pin ara parçası için, pano montaj çerçeveleri için push-pull kilitlemeli, evrik tasarım, Factoryline modüler yönetilebilir switches'ler için, 5.0 mm ... 6.5 mm kablo kesit alanı için
RJ45 bükülme koruma kılıfı, VS-08-ST-RJ45 pin ara parçası için, 6 mm'ye kadar kablo kesit alanı için, renk: gri
RJ45 bükülme koruma kılıfı, VS-08-ST-H11-RJ45 ve VS-08-ST-H21-RJ45 pin ara parçaları için, 7 mm'ye kadar kablo çapı için, renk: yeşil
RJ45 bükülme koruma kılıfı, VS-08-ST-RJ45 pin ara parçası için, 6 mm'ye kadar kablo kesit alanı için, renk: yeşil
Kalıplı kablo gergi kilidi, KGS-... kablo muhafazaları için, kablonun bükülmesini önler
Eğilmeyi önleyici kılıf