Otomatik kesme cihazı
Kablo montajı için otomatik aletler
El aletleri yelpazemiz kesme, sıyırma ve sıkma için verimli otomatik aletleri içerir. Az ve orta miktarlar için bile üretim süreçlerinizdeki bu üç alt adımı otomatikleştirin. İletkenlerin ve kabloların hassas ve hızlı işlenmesi için otomatik araçlarla sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlar elde edin.
Ürün kategorileri
Avantajlarınız
- Farklı tel malzemelerinin hızlı ve hassas işlenmesi
- Tak ve çalıştır ile kolay devreye alma
- Ekran, buton veya tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Düşük aşınmalı komponentlerin kullanımı sayesinde sağlam ve uzun ömürlü otomatik el aletleri
Verimli kablo işleme için otomatik el aletleri
Kesme, soyma ve sıkma: Otomatik aletlerimizle bu üç alt adımı otomatikleştirerek kablo işleme veriminizi artırın. İşlevsellik, kalite ve kısa kurulum süreleri yüksek esneklik düzeylerini garantilerken her seferinde yüksek kaliteli sonuçlar sağlar. Sezgisel kullanım, tel ve kabloların hızlı ve hassas işlenmesi için otomatik aletlerin kolay devreye alınmasını sağlar. Güçlü tasarım ve düşük aşınmalı komponentlerin kullanılması sayesinde otomatik aletler uzun ömürlüdür ve bakım ihtiyaçları azdır.
CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı
Otomatik kesme cihazları
Kablo hazırlığı sırasında zamandan tasarruf edin: CUTFOX 10 otomatik kesme cihazımızı kullanarak 16 mm²'ye kadar kesite sahip telleri ve 9 mm'ye kadar çapa sahip kabloları otomatik olarak ve yüksek derecede işlem hassasiyetiyle kesebilirsiniz. Uzunluk ve miktarı kullanıcı arayüzüne hızlı ve sezgisel bir şekilde girerek kullanım hatalarını pratik olarak ortadan kaldırabilirsiniz. Cihaz, girilen çapa otomatik olarak uyum sağlar.
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak ve çalıştır ile kolay devreye alma
- Yay sistemi ile otomatik çap ayarı
- Rahat veri transferi, örn. Microsoft Excel'den
- clipx WIRE assist çalışan destek yazılımı aracılığıyla verilerin kontrollü olarak kullanımı
E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı
Otomatik soyma cihazları
Standart PVC izolasyondan sorunlu Teflon izolasyona kadar: Kompakt otomatik soyma cihazlarımız, çeşitli iletken türlerinin hızlı ve proses güvenilirliği ile işlenmesini sağlar. 10 mm²'ye kadar iletkenler, yalıtımın kısmi soyma seçeneği de dahil olmak üzere otomatik ve hassas bir şekilde sıyrılabilir. Dokunmatik ekran ve butonlar parametre ayarlamaları yapmak için kullanılabilir.
- Tekrarlanan doğrulukla soyma işlemlerinde sürekli yüksek kalite seviyesi
- Kısa çevrim süreleri ile zaman tasarrufu
- Soyma parametrelerinin dokunmatik ekran veya butonlar aracılığıyla sezgisel ayarı
- clipx WIRE çalışan destek yazılımı ile E.FOX S 10’un kontrolü sayesinde verilerin tutarlı kullanım
CF 500 sıkma cihazı
Otomatik sıkma cihazları
Kablo ucu yüksüklerinden koaksiyal konnektörlere kadar: Kompakt CF 500 otomatik sıkma cihazımız, yüksek sıkıştırma kapasitesi ve kalıp değiştirme seçeneği sayesinde 50 mm²'ye kadar çok çeşitli kontak bağlantı türlerini işlemek için uygundur.
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak ve çalıştır ile kolay devreye alma
- Değiştirilebilir çeneler sayesinde yüksek esneklik düzeyi
- Ayak kumandalı anahtar ile sıkma kolayca tetiklenir
CF 3000 otomatik soyma ve sıkma makinesi
Otomatik soyma ve sıkma cihazları
Tek cihazda iki fonksiyon: Soyma ve sıkma için otomatik el aletlerimizle işleme sürenizi azaltın. Sadece bir saniye alan tek bir adımda teli bağlantıya hazır hale getirebilirsiniz. Mobil uygulamalarda CF 3000 kompakt otomatik soyma ve sıkma makinemizi kullanın. Bu makineyi, 2,5 mm² boyuta kadar bantlı formatta dökme yüksükleri hızlı ve kolay bir şekilde işlemek için kullanabilirsiniz. 10 mm²’ye kadar izole yüksüklü kabloların toplu işlenmesi için, dayanıklı CF 1000 otomatik soyma ve sıkma makinesini kullanın.
- Modüler tasarım sayesinde hızlı kesit değişimi
- Mükemmel koordine edilmiş alt prosesler sayesinde kısa çevrim süresi
- Tak ve çalıştır ile kolay devreye alma
Taşınabilir otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi
Taşınabilir otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi
Taşınabilir otomatik soyma ve sıkma makinemiz Crimphandy, mevcut en küçük otomatik alettir ve doğrudan kontrol panosu üzerinde veya içinde verimli kablo işlemek için idealdir. El tipi cihazımızla, kablolarınızı bağlamak sadece iki saniye sürer. Crimphandy soyma, yüksükleme ve sıkma işlemini tek aşamada yapar.
- İş adımları ile uyumlu çok kolay kullanım sayesinde %75'e varan zaman tasarrufu
- Otomatik izleme fonksiyonları ile sürekli yüksek kaliteli sonuçlar
- Batarya ile çalışma ve yüksük besleme sayesinde sınırsız mobil kullanım