E.FOX S 10 otomatik soyma aleti

Soyma makineleri - Kompakt tasarım ve kolay operasyon

Kompakt otomatik soyma aletleriyle farklı kablo türlerini saniyeler içinde kolayca işleyebilirsiniz. Otomatik soyma aletleri, kesiti 10 mm²'ye kadar olan kabloları otomatik olarak soymak için kullanılabilir ve ayrıca kısmi soyma seçeneği de sunar. Dokunmatik ekran ve düğmeler parametre ayarlamayı sezgisel hale getirir. Kablolar hem önden hem de yukarıdan çok hızlı ve hassas bir şekilde beslenebilir.

Avantajlarınız

  • Kısa çevrim süreleri ile zaman tasarrufu
  • Soyma parametrelerinin dokunmatik ekran veya düğmeler aracılığıyla sezgisel ayarı
  • Farklı kablo türleri için geniş kesit aralığına sahip V şekilli bıçaklar sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi
  • Tekrarlanan doğrulukla soyma işlemlerinde sürekli yüksek kalite seviyesi

Yeni ürünler

Dokunmatik ekranlı E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı

Akıllı otomatik soyma cihazı

Kabloları hızlı ve kolay bir şekilde soyun

E.FOX S 10 akıllı otomatik soyma cihazı ile kabloları kolay ve verimli şekilde işleyebilirsiniz. Dokunmatik ekran, kullanımı sezgisel hale getirir. Kısa çevrim süresi ve elektrikli sürücüler aracılığıyla parametre ayarı, tekrarlanan hassasiyetle hızlı soyma işlemleri sağlar.

Temel özellikler

  • Kablo kesiti: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
  • Kablo soyma uzunluğu: 2 mm ... 20 mm
  • Çevrim süresi: 0,3 sn
  • 5" dokunmatik ekran
  • 100'e kadar favorinin saklanması
  • Barkod tarayıcıyla favori seçimi (opsiyonel)
  • Soyma bıçağı: V-şekilli ve düz bıçak (opsiyonel)
  • Çalışan destek yazılımı aracılığıyla kontrol

Avantajlarınız

  • Verilerin uyumlu kullanımı ve akıllı çalışan desteği sayesinde yüksek verimlilik
  • Kısa çevrim süreleri ve elektriksel parametre ayarı sayesinde zaman tasarrufu
  • Çeşitli kablo türleri için geniş kesit aralığına sahip V şekilli bıçaklar sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi
  • Sezgisel görselleştirmeyle kolay kullanım

E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı

E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı

E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı Verimli ve akıllı

Elektrikli E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı, 0,08 ila 10 mm² kesit aralığındaki kabloları hızlı ve verimli şekilde işlemenizi sağlar:

  • Kauçuk, Teflon ve yüksek sıcaklığa dayanıklı yalıtım gibi standart ve özel amaçlı yalıtımın hassas, temiz işlenmesi
  • Dokunmatik ekran ve sezgisel görselleştirmeyle kolay kullanım
  • Hızlı parametre ayarı için elektrikli sürücüler
  • 100'e kadar favorinin saklanması
  • Favorilerin doğrudan seçimi için isteğe bağlı barkod tarayıcı entegrasyonu
  • Clipx WIRE assist çalışan yardım yazılımı aracılığıyla verilerin kontrollü olarak kullanımı
WF 1000 otomatik soyma cihazı

WF 1000 otomatik soyma cihazı

WF 1000 otomatik soyma cihazı

6 mm²'ye kadar iletkenleri ve 6 mm çapa kadar kabloları kompakt WF 1000 otomatik soyma cihazı ile soyun:

  • Kauçuk, Teflon ve yüksek sıcaklığa dayanıklı yalıtım gibi standart ve özel amaçlı yalıtımın hassas, temiz işlenmesi
  • Kısmi soyma sayesinde tellerin ayrılmasına karşı korumalı
  • Çıkarma kuvvetine göre otomatik ayarlanan bağlantı kuvveti
  • Üç tuşla kolaylıkla çalıştırılır
  • Güncel değerlerin ekranda gösterimi
  • Önden ve üstten kablo bağlantısı