WF 1000 - Otomatik soyma cihazı
1212149

Entegre grafik ekranlı kablo soyma makinesi, 6 mm çapa kadar kablo ve iletkenler için, 230 V

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sıyırma boyutları kolları ile ayrı ayrı belirlenir ve büyük ekranda gösterilir
6 mm'ye kadar çapı olan çok telli kablolar da elimden edilebilir
Kısmi soyma desteklenir
Sıkma kuvveti otomatik olarak gerekli çekme gücü olarak kendini ayarlar
Otomatik 0,08 mm² ... 6 mm² kesitli kablolar sıyırma için kompakt soyma makinesi
Böyle PTFE ve silikon gibi yalıtım da özel tipleri, standart tipte ek olarak ortamdan ayrılabilmektedir
Duyarlı yalıtımı üzerinde baskı noktaları kaçınılır