VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45 konnektör
1658435
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo çıkışı: düz, renk: trafik grisi A RAL 7042, PROFINET
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8,1 Dış Ortam için Konnektörler (Dengeli kablolalama) |
| Ürün tipi | Veri konnektörü (kablo tarafı) |
| Tasarım | RJ45 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Bağlantı profili | RJ45 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |
| Kutuplar/kontaklar | 8P4C |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominal darbe gerilimi | 330 kV |
| Nominal akım | 1,75 A |
| Kontak direnci | < 20 mΩ (Kontak) |
| < 100 mΩ (ekran) | |
| Frekans aralığı | 100 MHz |
| İzolasyon direnci | > 500 MΩ (100 V) |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 1,75 A |
| Dielektrik dayanım | 1000 V DC (İletken-İletken) |
| 1500 V DC (İletken/Ekran) | |
| Kontak çifti başına kontak direnci | < 20 Ω |
| Kontak direnci | > 10 mΩ (Tel – IDC) |
| < 0,005 Ω (Litz telleri – IDC) | |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| Güç iletimi | PoE+ |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 22 (sabit) |
| 22 (çok telli) | |
| İletken kesiti | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (sabit) |
| 0,34 mm² ... 0,36 mm² (çok telli) | |
| Kablo çıkışı, açılı | 180 |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5, 100 Mbps |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 14,6 mm |
| Uzunluk | 56 mm |
| Renk | trafik grisi A RAL 7042 |
| Malzeme | Plastik |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Kablo conta malzemesi | NBR |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au/Ni |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Malzeme, O-ring | FPM |
| Kilitleme mandalı malzemesi | PC |
| Vidalı bağlantı için malzeme | PA |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5, 100 Mbps |
| Dış kablo çapı | 4,5 mm ... 8 mm |
| Dış kablo çapı | 4,5 mm ... 8 mm |
| Tel çapı | 1,6 mm |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1500,00 V |
| Halojensiz | hayır |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Sinyal kontağı başına takma kuvveti | < 20,00 N |
| Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | < 20 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Test şartnamesi | |
| Test tipi | Titreşim testi |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6 |
| Frekans | 10-500 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm |
| Hızlanma | 50 m/s² |
| Test süresi | 20 s |
| Montaj tipi | Saha montajı için |
| Ürün numarası | 1658435 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNAAD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356163118 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,143 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,042 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,715 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45 kodlama halkaları 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DIN ray adaptörü 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DIN ray adaptörü 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jak ara parçası 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DIN ray adaptörü 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jak ara parçası 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Data kablosu 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Data kablosu 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Data kablosu 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Data kablosu 1417491
Avantajlarınız
IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay ve zamandan tasarruf sağlayan birleştirme
EAC, UL 1863, ve CAN/CSA C22.2 sayesinde uluslararası olarak kullanılabilir
Sahada bakım ve onarım yapmak için ideal çözüm: Montaj için hiçbir özel alet gerekmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018