VS-OE-OE-93B-100,0
-
Data kablosu
1416389
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: 100 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
Kablo uzunluğu | 100 m |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1416389 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1LFA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356474023 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6.320 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.320 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 50,722 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Data konnektörü 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Data konnektörü 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Data konnektörü 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - İletken konnektörü 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Konnektör 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Konnektör 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Konnektör 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Konnektör 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Data konnektörü 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Data konnektörü 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Data konnektörü 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Data konnektörü 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 konnektör 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45 konnektör 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45 konnektör 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 konnektör 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 konnektör 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 konnektör 1422665
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018