cULus Onaylı
Onay kimliği: E335024-20170228Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 23- 22, kablo çıkışı: açılı, Ethernet/PROFINET
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |