VS-OE-OE-93R/...
-
Data kablosu
1417388
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/19, S/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 100 m)
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Robotlar |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Kablo uzunluğu | Boş giriş (0,5 ... 100 m) |
| PROFINET robot CAT5 [93R] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 55 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET robot CAT5 [93R] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Sinyal runtime | 4,8 ns/m |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 33 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: 1000000 |
| Ekran zayıflaması | 2,9 dB (1 MHz) |
| 5 dB (4 MHz'de) | |
| 8,1 dB (10 MHz'de) | |
| 10,4 dB (16 MHz'de) | |
| 11,9 dB (20 MHz'de) | |
| 15,5 dB (31,25 MHz'de) | |
| 26,5 dB (62,5 MHz'de) | |
| 41 dB (100 MHz'de) | |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1417388 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1LEA |
| Gümrük tarife no | 85444995 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018