TMT 5 R
-
Klemens etiketleri
0816430
Klemens etiketleri, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, delikli, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 19000, metin alanı yüksekliği: 6,35 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Pin aralığı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
TMT etiket serisi yüksek ve yassı etiket kanallı tüm ürünlere yönelik etiketleri içerir
Delikli markalama şeritleri birbirinden ayırmak kolay ve kolayca temin aracını kullanarak takılabilir
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir