THERMOMARK X1.2
-
Termal transfer yazıcısı
5146231
Termal transfer yazıcısı, ağırlık: 10 kg, uzunluk: 0,446 m, genişlik: 242 mm, yükseklik: 274 mm, renk: gri
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| İşaretleme | |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Cihaz özellikleri | |
| Baskı genişliği | 105 mm |
| İşletim sistemi | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Genişlik | 242 mm |
| Yükseklik | 274 mm |
| Uzunluk | 446 mm |
| Renk | gri |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 10 °C ... 35 °C |
| Ürün numarası | 5146231 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG1 |
| Ürün Kodu | BG1221 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356484817 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9.750 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9.750 g |
| Gümrük tarife no | 84433210 |
| Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK X1-CUTTER - Keski 5145290
-
THERMOMARK X1-CASE - Kutu 5145300
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Mürekkep şeridi 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Mürekkep şeridi 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Mürekkep şeridi 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Mürekkep şeridi 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Mürekkep şeridi 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Mürekkep şeridi 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Mürekkep şeridi 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Mürekkep şeridi 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Mürekkep şeridi 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Malzeme makarası 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Malzeme makarası 5146309
-
THERMOMARK X1-CUTTER/P - Keski 5146244
-
TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Mürekkep şeridi 1014402
-
THERMOMARK-CP - Aksesuarlar 5145371
-
UM IA THERMOMARK X1.2 - Kullanım kılavuzu 2910774
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Yazılım 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Yazılım 5146053
-
THERMOMARK X1-ROLLER - Yedek parça 5146396
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018