THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı
0804501

Rulo malzemeler için termal transfer yazıcısı, Avrupa/ABD güç kablosu ve USB kablosu dahildir. Destek CD'sinde, çeşitli dillerde kullanım kılavuzları; cihaz yazılımı, sürücüler ve planlama ve markalama yazılımına bağlantılar bulunur. Almanca ve İngilizce basılı işletme talimatları. 1 etiket rulosu EML (20 x 8)R beyaz = 1000 etiket, mürekkep şeridi = 50 m

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

THERMOMARK ROLLMASTER 300, rulo biçimdeki çok miktarda markalama malzemesinin baskısı için tasarlanmış bir endüstriyel yazıcıdır. 300 dpi baskı çözünürlüğü.
Delikli ve kesintisiz yapışkan etiketler, geçme etiketler ve daralan makaronlara baskı için
Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı
Dokunmatik renkli ekran ile kolay ve sezgisel kullanım
Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
USB ve Ethernet bağlantıları