THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı
1085260

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcısı klemens markalama, tel ve kablo etiketleme, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için rulo ve kesintisiz formatta etiketlere baskı yapar. Yüksek kalitede baskı yapılmış etiketler, iç etiketler ve önceden delinmiş veya kesintisiz formatta daralan makaronlar ve markalama kılıfları oluşturun.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

THERMOMARK ROLL 2.0, rulo formatında markalama malzemelerine baskı yapar. Klemens, tel, kablo, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için
Delikli ve kesintisiz yapışkan etiketler, geçme etiketler ve daralan makaronlara baskı için
Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı
Dokunmatik renkli ekran ile kolay ve sezgisel kullanım
Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
USB ve Ethernet bağlantıları