TMT 100 R - Klemens etiketleri
0816605

Klemens etiketleri, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, deliksiz, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000, metin alanı yüksekliği: 6,35 mm, metin alanı genişliği: 101,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

TMT etiket serisi yüksek ve yassı etiket kanallı tüm ürünlere yönelik etiketleri içerir
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Delikli markalama şeritleri birbirinden ayırmak kolay ve kolayca temin aracını kullanarak takılabilir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir