Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 4,4 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72, metin alanı yüksekliği: 9,9 mm, metin alanı genişliği: 4,2 mm
Klemens grup etiket taşıyıcısı, klemens dizilerini etiketlemek için, uyarlanabilir yükseklik, E/UK, E/NS 35 N veya CLIPFIX 35 durdurucuları ile kullanılır, yazı alanı: 44 x 7 mm
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42, metin alanı yüksekliği: 9,9 mm, metin alanı genişliği: 7,2 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 9,9 mm, metin alanı genişliği: 5,2 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 36, metin alanı yüksekliği: 9,9 mm, metin alanı genişliği: 9,2 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 30, metin alanı yüksekliği: 9,9 mm, metin alanı genişliği: 11,05 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 5,4 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Sürdürülebilir markalama malzemesi Kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalıyoruz!
Endüstriyel markalama için geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümlerin karbon ayak izinizi nasıl önemli ölçüde azaltabileceğini keşfedin. Kaynak tasarrufu sağlayan markalama ürün portföyü, kontrol panosunda kullanım için en uygun şekilde tasarlanmış olup klemens, tel ve kablo, ekipman ve tesis markalama çözümlerini içerir. Sürdürülebilir markalama malzemelerimiz, geleneksel markalama malzemeleriyle aynı kalite özelliklerine sahiptir. Aynı teknik ve görsel özellikler, baskı kalitesi ve dayanıklılığı sunan bu sürdürülebilir alternatiflerle, kanıtlanmış kaliteden ödün vermeden çevre dostu bir tercih yapabilirsiniz.
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.