Kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalıyoruz!
Phoenix Contact'ta, teknoloji ve inovasyona olan tutkulu inancımız temelinde sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Kaynakların korunması ile çevre ve iklimin korunması ilkeleri, tüm faaliyetlerimize yön vermektedir. Ürünlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor; CO₂ emisyonlarını azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik önlemler alıyoruz. Sürdürülebilir markalama çözümlerimizle, bir kontrol panosunun genel karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Geri dönüştürülmüş atıkların işlenmesi kaynakları korur ve geleneksel ürünler kadar iyi markalama malzemeleri üretir.
Avantajlarınız
Tüm kontrol panosu bileşenlerinin sürdürülebilir şekilde markalanması için çok yönlü markalama çözümleri
Markalama malzemelerinin karbon ayak izinin bazı durumlarda %80'den fazla azaltılması
Geri dönüştürülmüş atık ürünlerden hammadde elde ederek kaynakların korunması ve israfın önlenmesi
Kalite, geleneksel markalama malzemeleri kadar iyidir
Sürdürülebilir markalama çözümleri
Kaynak tasarrufu sağlayan markalama malzemelerimizle kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın. Geniş markalama ürün portföyümüz, kontrol panosu içinde kullanım için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Kontrol panosu imalatında ve ötesinde klemens, iletken ve kablo, ekipman ve tesis markalaması için çok çeşitli malzemeler içerir.
Sürdürülebilir markalama malzemelerimizi, ürün tanımındaki .../GP sonekinden tanıyabilirsiniz; örneğin, UCT-TM 5/GP*. “GP” kısaltması, “Yeşil Ürün” anlamına gelir. İlgili ürün sayfalarında daha fazla bilgi, CO₂ tasarrufu ve Ürün Çevresel Ayak İzi’nin (PEF) kapsamlı hesaplamasını bulabilirsiniz.
Sürdürülebilir markalama malzemeleri, büyük ölçüde atık ürünlerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddelerden yapılmaktadır. Örneğin gıda ve kağıt endüstrilerinin atıkları da buna dahildir. Bu şekilde markalama malzemelerimizin karbon ayak izini azaltıyor, atıkların azaltılmasına aktif olarak katkıda bulunuyor ve çevreye duyarlı davranışları teşvik ediyoruz.
Karbon ayak izinin azaltılması
Sürdürülebilir markalama malzemelerimizle endüstriyel markalamada yeni bir standart belirliyoruz. Geri dönüştürülmüş atık ürünlerden elde edilen markalama malzemelerinin kullanılması, bazı durumlarda karbon ayak izini %80'den fazla azaltmaktadır. Kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerle markalama, kontrol panosunun toplam karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur.
Ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini mümkün olduğunca kesin bir şekilde gösterebilmek için her bir ürünün ekolojik ayak izini inceliyoruz. Bunu yapmak için Phoenix Contact, bir Ürün Çevresel Ayak İzi veya kısaca bir PEF oluşturur. Bu ayak izi için, ürünlerin CO₂ değerine güçlü bir şekilde odaklanılarak 18'e kadar çevresel gösterge dikkate alınmaktadır. PEF hesaplamasını, ilgili ürün sayfasındaki “İndirilenler” bölümünde bulabilirsiniz.
Kalite söz konusu olduğunda asla taviz yok
Yeşil markalama, aynı kalite! Sürdürülebilir markalama çözümlerimiz, geleneksel markalama malzemelerimizle aynı kalite özelliklerine sahiptir. Aynı teknik ve görsel özellikler, baskı kalitesi ve dayanıklılık ile, kanıtlanmış kaliteden ödün vermek zorunda kalmadan sürdürülebilir alternatifler seçebilirsiniz.
Sürdürülebilir markalama çözümlerine genel bakış
Kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın!
Kablo bağlarıyla sabitleme için kablo etiketleri
UCT-WMTBA.../GP kablo etiketleri, standart kablo bağları kullanılarak telleri ve kabloları markalamak ve gruplamak için uygundur. Açılı şekilleri sayesinde etiketler kablolara mükemmel şekilde oturur.
Kablo markalama için etiket taşıyıcılar
KMK.../GP etiket taşıyıcılar, kontrol panosuna giden besleme hatları, sinyal ve kontrol hatları gibi kabloları veya sistemlerdeki pnömatik hortumları markalamak ve gruplamak için kullanılır. US-EMP.../GP veya EMT.../GP gibi bir markalama etiketi KMK.../GP içine yerleştirilir ve mühürlü kapakla korunur. KMK.../GP, iki farklı ölçüde ve entegre kablo bağı ile veya olmadan temin edilebilir.
Sarmal kablo etiketleri
WML.../GP sarmal etiketler silindirik nesneleri, tek tek telleri ve kabloları markalamak için kullanılır. Etiketler sabit bir konuma yapıştırılır ve entegre koruyucu katman kullanılarak etrafı sarılır. Sarmal etiketler ilave bir hacim oluşturmaz, bu sayede kablolar ve teller kablo kanallarından sorunsuzca çekilebilir. WML.../GP, çeşitli kablo çapı aralıkları için temin edilebilir.
Klipsli kablo etiketleri
UCT-WMCO.../GP kablo etiketleri, tel ve kablolara basitçe takılarak markalamak için kullanılır. Bu şekilde, halihazırda takılmış olan kablolar geriye dönük olarak markalanabilir. Sıkı geçmeleri sayesinde makine ve sistemlerdeki titreşimlere kolayca dayanırlar.
Düğmeler ve anahtarlar için geçmeli veya yapışkanlı etiketler
US-EMP.../GP etiketleri, anahtarlar ve düğmeler gibi bileşenlerin markalanması için kullanılır ve CARRIER-EMP 22 etiket taşıyıcılara takılır. Alternatif olarak, US-EMLP.../GP ve LS-EMLP.../GP yapışkanlı etiketlerin yanı sıra EML.../GP yapışkanlı etiketler de bu uygulama için uygundur.
Kaydırılarak takılan kablo etiketleri
WMT.../GP kablo etiketleri, kontrol panosundaki sinyal ve kontrol hatlarını markalamak için kullanılır. Kablo, etiket üzerindeki iki deliğin içerisinden itilir. Farklı tel çapları için özel delik geometrisi güçlü eksenel destek sağlar
Kablo bağlarıyla sabitleme için esnek kablo etiketleri
WMTB.../GP kablo etiketleri, kontrol panosuna giden besleme hatları, sinyal ve kontrol hatları gibi kabloları veya sistemlerdeki pnömatik hortumları markalamak ve gruplamak için kullanılır. Esnek malzeme kablo üzerine oturur ve standart bir kablo bağı ile tutturulur.
Kablo etiket kılıflarına yerleştirmek için etiket
UCT-WMT.../GP etiketler bireysel tellerin ve kabloların markalanması için kullanılır. Bunlar PATG (HF)... /PATO... sisteminin markalama kılıflarına yerleştirilir ve böylece dış etkenlere karşı korunur.
Önceden delinmiş yapışkanlı markalama etiketi
US-EMLP.../GP markalama etiketi, yüksek yapışma gücüne sahip kendinden yapışkanlı bir cihaz etiketidir. Yapışkanlı etiket, kontrol panolarının, makinelerin ve sistemlerin markalanması için bir bilgi plakası olarak kullanılabilir.
Bilgi plakaları için önceden delinmiş yapışkanlı etiket
EML (85,6X54)R/GP yapışkanlı etiketler, kontrol panoları, makineler ve sistemler için klasik bilgi plakaları olarak kullanılmak üzere tasarlanan kendinden yapışkanlı cihaz etiketleridir.
Cihazlar için yapışkanlı etiket ve klemens dizisi etiketleri
EML.../GP yapışkanlı etiketler, örneğin röleler, kontaktörler, motor şalterleri ve güç kaynağı ünitelerinin yanı sıra CLIPFIX durduruculara yönelik KLM klemens dizisi etiketleri için ekipman markalamasına uygundur. Alternatif olarak, LS-EMLP (20X8)/GP yapışkanlı etiket de bu uygulamalar için kullanılır.
Uzun ve düz etiket kanalları için klemens etiketleri
UCT-TM(F).../GP klemens etiketleri, çeşitli pin aralıklarına sahip Phoenix Contact klemenslerini markalamak için kullanılabilir. UCT-TM.../GP markalayıcılar yüksek etiket kanallarına takılmak için uygunken, UCT-TMF.../GP düz etiket kanallarına takılır.
Etiket taşıyıcıya yapıştırmak veya etiket taşıyıcı ile birlikte kullanmak için bilgi plakası
Direkt lazer markalama için LS-EMLP (85,6X54)/GP yapışkanlı etiket; kontrol panoları, makineler ve sistemler için bir evrensel bilgi plakası olarak kullanılabilir. Uygulama, CARRIER-EMP (85,6X54) etiket taşıyıcıya yapıştırılarak veya onunla birlikte yapılabilir.
Kilitleme için markalama etiketi
UCT-EM (30X5)/GP etiketi, kontrol panosundaki bileşenlerin markalanması için uygundur; örneğin MINI MCR... ürün ailesinden sinyal koşullayıcılar için veya CLIPFIX 35-5... durdurucunun markalanması için kullanılabilir.
Etiket kanalı bulunan çeşitli cihazlar için geçmeli etiket
UCT-EM (20X9)/GP etiketi, çeşitli üreticilerin etiket kanallı cihazlarına geçmeli montaj için uygundur.
Düz etiket kanalı bulunan bileşenler için etiket
UCT-TMF 12/GP klemens etiketi, örneğin cihaz devre kesicileri veya FLASHTRAB ve VALVETRAB aşırı gerilim koruma fişleri gibi düz bir etiket kanalına sahip bileşenlerin markalanması için uygundur.
Yüksek etiket kanalı olan bileşenler için etiket
UCT-TM 12/GP klemens etiketi, örneğin RIFLINE röleleri veya CAPAROC devre kesicileri gibi yüksek etiket kanalına sahip bileşenlerin markalanması için uygundur.
Yüksek etiket kanalı bulunan klemensler ve bileşenler için etiket
UCT-TM 16/GP klemens etiketi, örneğin XTV 16 geçiş klemensinde veya RIFLINE rölelerinde olduğu gibi uzun bir etiket kanalına takılarak klemenslerin ve bileşenlerin markalanması için uygundur.
Ekipman markalaması için yapışkanlı etiketler
EML (15X6)R/GP yapışkanlı etiket, örneğin röleler, kontaktörler, motor şalterleri ve güç kaynağı üniteleri gibi cihazların yerden tasarruf sağlayacak şekilde markalanması için kullanılır.
Yüksek etiket kanalına geçmeli klemens markalaması
UCT-TM 10/GP klemens etiketi, PTPOWER 95 yüksek akım klemensi gibi büyük montaj genişliğine ve yüksek etiket kanalına sahip klemenslerin markalanması için uygundur.
Sürdürülebilir markalama malzemelerini bütüncül bir yaklaşımla geliştiriyoruz. Atık malzemelerden elde edilen ham madde kaynaklarından, atık azaltımı için optimize edilmiş ürün tasarımına ve mevcut araçlar ve yeşil elektrik kullanılarak yapılan üretime kadar. Böylece inovasyonu sorumlu adımlarla birleştirerek daha iklim dostu bir gelecek yaratıyoruz.
Sürdürülebilir markalama malzemeleri hakkında SSS
Sürdürülebilir markalamalarımız biyo-döngüsel ve döngüsel ham maddelerden üretilmektedir. Biyo-döngüsel malzemeler; kullanılmış yemeklik yağlar, gıda atıkları, tarımsal yan ürünler veya tall yağı gibi biyolojik atık malzemelerden elde edilir. Döngüsel malzemeler yüksek kaliteli geri dönüşüme dayanır. Bunlar arasında mevcut plastik atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş plastikler, kullanılmış lastikler, tekstil atıkları ve kendi üretim süreçlerimizden kalan artıklar ve üretim kalıntıları da yer almaktadır. Bu yaklaşım, atıkları azaltmamızı ve kaynak tüketimini düşürmemizi mümkün kılmaktadır.
Sürdürülebilir markalama malzemelerimizin hammaddeleri atık malzemelerden, artık malzemelerden ve yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmektedir. Bu hammaddeler, geleneksel plastiklerle aynı teknik özellikleri sundukları için herhangi bir kalite kaybı olmaksızın mevcut plastik malzemelere entegre edilebilir. Eskisi kadar güvenilir ve çok daha iyi bir çevresel ayak izine sahip ürünler alırsınız. Sürdürülebilir plastikler kullanarak, döngüsel ekonomiyi güçlendirmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya aktif olarak yardımcı olursunuz.
Geri dönüşüme ek olarak karbon hasadı da umut vadeden bir yaklaşımdır; bu yöntemde CO₂ doğrudan havadan alınır ve yeni malzemeler için hammadde olarak kullanılır. Bu işlem, daha önce atmosfere salınmış olan CO₂'yi yakalamayı ve onu plastik veya kimyasal bazlı malzemelere dönüştürmeyi mümkün kılar. Bu, fosil kaynaklardan bağımsız ve uzun vadede CO₂ azaltımına katkıda bulunabilecek alternatif bir karbon kaynağı yaratır. Teknoloji henüz enerji-yoğun ve pahalı olsa da, büyük bir potansiyel göstermektedir. Karbon hasadı gelecekte iklim dostu plastik üretiminin önemli bir bileşeni haline gelecektir.
ISCC PLUS, ürünlerimizin imalatında yenilenebilir, biyolojik temelli veya döngüsel hammaddelerin kullanıldığını doğrulayan uluslararası kabul görmüş bir sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Hammaddenin kaynağından son ürüne kadar tüm tedarik zinciri şeffaf, güvenilir ve izlenebilir bir şekilde belgelendirilir. Bu şekilde, kullandığımız malzemelerin sorunlu kaynaklardan gelmediğinden ve ekolojik ve sosyal sorumlulukla elde edildiğinden emin oluyoruz.
Sürdürülebilir ürün yelpazemizi sürekli olarak genişletiyoruz, ancak bunu "mümkün olduğu kadar" ilkesine göre değil, "gerektiği kadar" ilkesine göre yapıyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, alternatif malzemeler kullanmaktan daha fazlasını ifade ediyor: Ürünlere bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve CO₂'yi azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak için hedeflenen önlemleri uyguluyoruz. Müşterilerimizle birlikte sadece gerçek katma değer sunan ürünler geliştiriyoruz. Bu, sürdürülebilir ürün portföyümüzün pratik, talep-odaklı ve ekolojik açıdan sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor.
Endüstriyel markalama konusu hakkında daha fazla bilgi