Endüstriyel markalama

Her uygulama alanına yönelik markalama çözümlerinin uygulanması için doğru baskı ve markalama teknolojisi
Çalışma ortamında çeşitli markalama sistemlerini gösteren çalışanlar

Markalama teknolojileri

Endüstri dünyasındaki uygulama alanlarının çeşitliliğinin yanı sıra artan karmaşıklık, tüm bileşenlerin açık seçik ve dayanıklı bir şekilde markalanmasını gerektirmektedir. Bunlar arasında klemensler, iletken ve kablolar ve korumalı bir kontrol panosundaki cihazların yanı sıra çevresel veya mekanik etkilere maruz kalan bileşenler bulunur. Açık markalama, makine ve sistemlerin devreye alınmasını kolaylaştırır. Ayrıca servis gerektiğinde sorun giderme işlemlerini azaltarak duruş sürelerini kısaltır.

Doğru markalama yönteminin seçilmesi, uygulamaya ve markalama malzemesinin kullanıldığı ortam koşullarına bağlıdır. Dış ortam kurulumlarındaki markalamalar, kontrol panosundaki bir klemensin markalanması için gerekenden farklı malzemeler ve işlemler ister. İşlem süresi, üretim hacmi ve maliyetler de belirleyici faktörler olabilir. Her uygulama için doğru markalama yöntemini sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için doğru baskı ve markalama teknolojisi
  • Yenilikçi markalama yöntemleriyle maliyetlerden ve ekipmandan tasarruf edin
  • Çok sayıda markalama seçeneği: plastik, paslanmaz çelik veya alüminyumdan yapılmış markalama etiketleri
  • Yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun süreli stabilite sunan güvenli etiketler
  • Güçlü RFID teknolojisiyle markalama ve tanımlama