UV LED baskı UV LED baskı teknolojisi çok yönlü, dayanıklı ve yüksek kaliteli markalama çözümleri ile karakterize edilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarımız, özel renklendirici konseptleri ve UV ışığı kullanılarak markalamanın kurutulması sayesinde hassas baskı görüntüleri ve dayanıklı markalamalar sağlar.

Çok yönlü UV inkjet yazıcı sistemleri
Kontrol panosundaki kablo etiketleme UV LED teknolojisi kullanılarak markalanmıştır

UV inkjet baskı teknolojisi Hassasiyet verimlilikle buluşuyor

UV inkjet teknolojisi, endüstriyel markalama için çok yönlü ve güçlü bir çözüm olarak kendini kanıtlamıştır. Çok çeşitli malzemeler üzerinde keskin ve tutarlı baskı görüntüleri sağlar. Elektrik ve otomasyon endüstrisinde, özellikle çeşitli plastik ve metallerden yapılmış markalama malzemelerinin işaretlenmesinde kullanılır. BLUEMARK E.CARD ve BLUEMARK ID COLOR yazıcı sistemleri terminaller, teller ve kablolar, ekipmanlar ve tesisler için esnek markalayıcıların verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

Baskı süreci Baskı görüntüsünü kurutmak için UV ışığı kullanan mürekkep püskürtmeli baskı

UV inkjet baskı teknolojisi, dijital baskıda önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Renklendiricilerin buharlaşma yoluyla kuruduğu geleneksel baskı süreçlerinin aksine, UV LED baskı, malzemeye uygulandıktan hemen sonra mürekkepleri veya sıvıları kurutmak için ultraviyole ışık kullanır. Anında kurutma, özellikle esnek ve dayanıklı bir baskı yüzeyi sağlar.

Hem BLUEMARK E.CARD hem de BLUEMARK ID COLOR UV inkjet teknolojisi ile çalışır. Ancak baskı süreçleri, kullanılan baskı kafası teknolojisi ve işlenecek renklendiriciler açısından farklılık göstermektedir.

Baskı kafaları

Drop-on-Demand inkjetlerde iki farklı baskı kafası teknolojisi kullanılmaktadır:

Kabarcık püskürtme yöntemi: Burada, elektrikli ısıtma yoluyla bir buhar kabarcığı üretilir ve ortaya çıkan basınç, damlaları nozülden dışarı iter. Buhar kabarcığı oluşturmak için solvent içeren mürekkep gerekir. Uygun maliyetli yazıcılarda kabarcık püskürtme kullanılır, ör: kişisel kullanım

Piezo püskürtme yöntemi: Burada iki enjektör kanalı piezo kristallerinden oluşur ve dalga şeklinde elektriksel palslarla hareket eder. Bu daha sonra damlaların dışarı atılmasına neden olur. Piezo püskürtme UV baskıda kullanılan yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı kafalarıdır. Porföyümüzüdeki BLUEMARK ID ve BLUEMARK ID COLOR yazıcılar piezo püskürtme yöntemini kullanır.

BLUEMARK E.CARD yazıcının teknik yapısının grafiksel gösterimi

(1) Kart taşıma sistemi (2) Markalama malzemeleri (3) Baskı ünitesi (4) Mürekkep kartuşu (5) Kurutma modülü (6) UV modülü

BLUEMARK E.CARD Kabarcık jet baskı kafası ile baskı işlemi

BLUEMARK E.CARD termal inkjet teknolojisi ile çalışır. Bu, mürekkebin hedefli ısıtılmasına dayanan temassız bir baskı işlemidir. Kabarcık jet yöntemi olarak da bilinir. Yazıcı kafasındaki bir ısıtma elemanına bir elektrik darbesi gönderilir ve bu da mürekkebi yerel olarak ısıtır. Sıcaklık, patlayarak genişleyen bir buhar kabarcığı oluşturur. Ortaya çıkan aşırı basınç, ince bir mürekkep damlacığını bir nozülden alt tabakaya püskürtür. Buhar kabarcığı oluşturmak için solvent içeren mürekkep gerekir. Phoenix Contact bunun için hem solvent bazlı hem de UV ile kurutulabilen hibrit bir mürekkep geliştirmiştir.

UV inkjet yazıcı, otomatik bir kart taşıma sistemi yardımıyla kart malzemelerini işler. Bir yığın malzeme yerleştirildikten sonra, kartlar otomatik olarak baskı sürecine beslenir. Baskı ünitesi bir mürekkep kartuşu, bir kurutma modülü ve bir UV modülünden oluşur. Yazıcı kafası mürekkep kartuşunun içine yerleştirilmiştir. Baskı kafası kartuşla birlikte düzenli olarak değiştirildiğinden, yazıcı sürekli olarak yüksek baskı kalitesi sağlar ve çok az bakım gerektirir. Baskı işlemi iki adıma ayrılır.

UV inkjet teknolojisinin grafiksel gösterimi

(1) Taşıma sistemi (2) Markalama malzemeleri (3) Baskı ünitesi (4) Baskı kafalı mürekkep kartuşu (5) Kurutma modülü (6) UV modülü (7) Mürekkep damlaları (8) Buharlaştırıcı solvent (9) UV radyasyonu (10) Polimerize sıvı

Adım 1:
Markalama malzemeleri otomatik taşıma sistemi kullanılarak yazıcıya taşınır. Burada baskı ünitesi malzeme üzerinde ilerler ve mürekkep damlaları mürekkep kartuşundaki yazıcı kafası aracılığıyla uygulanır. Solvent daha sonra kurutma modülü kullanılarak mürekkepten tamamen uzaklaştırılır ve solventsiz bir sıvı elde edilir.

2. Adım:
İkinci adımda, baskı ünitesi markalama malzemeleri üzerinde geriye doğru hareket eder. Sıvının kalan UV-reaktif bileşenleri UV ışığı ile polimerize olur ve kalıcı olarak kurutulur. Sıvının UV ışığı ile yoğun bir şekilde kurutulması, markalama malzemelerini özellikle dayanıklı hale getirir.

Baskı sürecinin grafiksel gösterimi

(1) Taşıma sistemi (2) Markalama malzemeleri (3) Baskı kafası (4) UV modülü (5) Sıvı damlaları (6) UV radyasyonu (7) Polimerize sıvı

BLUEMARK ID COLOR Piezo jet baskı kafası ile baskı işlemi

BLUEMARK ID COLOR piezo jet baskı teknolojisi ile çalışır. Bu aynı zamanda temassız bir baskı işlemidir. Ancak bu işlem mürekkebin ısıtılmasına değil, yazıcı kafasının nozul kanallarında bulunan ve dalgalar halinde elektrik darbeleriyle hareket ettirilen piezo kristallerine dayanmaktadır. Mekanik hareketin oluşturduğu basınç, sıvıyı yazıcı kafası nozülünden dışarı iter ve tek tek sıvı damlalarını markalama malzemeleri yönünde iter. Sıvı, malzemenin hareketiyle yazıcı kafasının altındaki hatlara uygulanır. Aynı adımda yüksek güçlü UV ışınları sıvıyı kürler. UV LED ışığı kullanıldığında malzeme ısınmaz, bu nedenle ısıtıldığında deforme olma eğilimi gösteren plastikler bile sorunsuz bir şekilde işlenebilir.

Baskı sıvısı kürleme süreci

(1) Baskı sıvısı (2) UV ışını (3) Polimerler (4) Renk pigmentleri

Renklendiriciler

Uygulamaya bağlı olarak, solvent bazlı mürekkeple tanımlamalar oluşturmak, markalamanın diğer solventler tarafından çözülmemesini gerektirir. Bu nedenle bu yöntem her uygulama için uygun değildir. Mürekkebi iyileştirmek için baskı işleminin ardından bileşen birkaç dakika ısıtılır. Isıtma işlemi, kullanılan malzeme ve mürekkebe bağlı olarak +70° C ila +200° C arası sıcaklıklara kadar farklılık gösterir. Her malzeme bu sürece uygun değildir, özellikle plastikler bu sıcaklıklarda bozulur.

Phoenicx Contact UV LED yazıcıları solvent içermeyen baskı sıvısı kullanır. Bu sıvı üç ana bileşenden oluşur: UV başlatıcılar, bağlayıcı malzeme ve renk pigmentleri. UV LED baskı teknolojisinin püf noktası fotokimyasal başlatılan polimerizasyondur. UV ışını sıvı tetikleyicileri radikallere dönüştürür. Radikaller bir serbest elektronlu moleküllerdir. Radikaller bağ komponentlerindeki monomer adlı molekülleri aktive eder ve bunlarla bağ kurarak zincirler ve matrisler oluşturur. Bu zincirler polimer olarak adlandırılır. Renk pigmentlerini çevreler ve böylece sıvıyı ısı üretmeden kürler.

Işık kaynakları

Işık kaynaklarının grafiksel gösterimi

Işık spektrumu

Brülör şeklindeki UV lambaları genellikle UV ışık kaynağı olarak kullanılır. Kullanımları, yapıları nedeniyle yüksek ısı üretimi ile ilişkilidir. Brülörler özellikle güçlüdür, ancak aynı zamanda yayılan UV ışığının büyük bir varyansına sahiptir. Bu nedenle, bir UV C brülörü (100 - 280 nm dalga boyu) ayrıca UV A (315 - 380 nm) ve UV B aralığında (280 - 315 nm) ışık yayar.

UV LED'lerin dalga boyu aralığı

UV LED'lerin dalga boyu aralığı

Phoenix Contact cihazlarında LED'ler kullanılır. UV LED'ler çok dar bir aralıkta (UV A) ışık yayar ve bu nedenle brülörlere göre önemli ölçüde daha düşük varyansa sahiptir. UV kaynaklı, fotokimyasal polimerizasyon genellikle 200 ila 400 nm dalga boyu aralığındadır. Minimum ısı oluşumu ek bir avantajdır. Bu, BLUEMARK ID COLOR ve BLUEMARK E.CARD gibi daha küçük ve hafif yazıcıların oluşturulmasına ve plastik gibi ısıya duyarlı malzemelerin işlenmesine olanak tanır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların karşılaştırılması Çok yönlü markalama çözümleri için güçlü yazıcı sistemleri

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

Verimli markalama süreçleri için az bakım gerektiren kart yazıcı

BLUEMARK ID COLOR

Tek renkli ve CMYK çok renkli baskı için çok yönlü kart yazıcı

Baskı süreci UV LED kurutmalı termal inkjet baskı UV LED kurutmalı Piezo inkjet baskı
Baskı çözünürlüğü HD baskı (600 dpi) Standart (300 dpi) ve HD baskı (600 dpi)
Baskı kafası Drop-on-demand inkjet, bubble jet yöntemi, mürekkep kartuşuna yerleştirilmiş baskı kafası Drop-on-demand inkjet, piezo jet yöntemi, baskı kafası cihazın içine yerleştirilmiştir
Kartuş sistemi Mürekkep ve temizleme kartuşu Sıvı ve temizleme kartuşu
Renkli baskı
Markalama malzemeleri UC, UCT, UM kartlar ve metal etiketler UC, UCT, US, UM kartlar ve metal etiketler
Malzeme beslemesi Baskı işini kesintiye uğratmadan tüm markalama malzemelerinin otomatik olarak işlenmesi UC, UCT, UM ve metal malzemelerin otomatik olarak işlenmesi; US malzemelerin manuel olarak beslenmesi
Magazin uzatması Uzatılabilir giriş magazini ve çıkış magazini Uzatılabilir giriş magazini
Arayüzler USB, Ethernet, WLAN (ek donanım gereklidir) USB, Ethernet
Çalışma / durum göstergesi Dokunmatik ekran veya web arayüzü Dokunmatik ekran
Kontrol Masaüstü yazılımı Masaüstü yazılımı veya dokunmatik ekran
Boyutlar [genişlik x derinlik x yükseklik] 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340 mm
Ağırlık < 11 kg 21 kg
Ürünü görüntüle Ürünü görüntüle