Termal baskı Hızlı, esnek ve yük kalitede markalama – Termal baskı, ısının noktasal uygulanmasına dayalı bir dizi baskı yöntemini ifade eder. Bu işlemlerden biri de termal transfer baskıdır. Phoenix Contact bunu THERMOMARK serisi yazıcılarda kullanır. Kanıtlanmış termal transfer teknolojisine sahip yazıcılar, hızlı, yüksek kaliteli ve tutarlı baskı sonuçlarıyla öne çıkar.

Termal transfer yazıcısı
Termal transfer baskı teknolojisinin ana hatları

Termal baskı yazdırma Teknoloji

Termal transfer baskı işlemi sırasında, markalama malzemesine fazla mekanik etkisi olmadan çok katmanlı mürekkep şeridinin noktasal ısı üretimi yoluyla istenen baskı görüntüsü oluşturulur. Her piksel için baskı kafasına bir ısıtma elemanı (nokta) entegre edilmiştir. Isıtıcı eleman bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Mürekkep şeridi, markalama malzemesiyle senkronize olarak baskı kafası boyunca beslendiğinden, baskı kafasının ısıtma elemanları istenen baskı görüntüsüne göre ısıtılır. Isı ve temas basıncı, markalama malzemesine hassas mürekkep aktarımını başlatır.

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisiyle güvenilirlik ve yüksek süreklilik
  • Küçük barkodların, sembollerin ve Asya dili karakterlerinin hassas, tutarlı ve hızlı yazdırılması
  • Büyük sipariş hacimlerinin oldukça ekonomik markalanması
  • Az bakım gerektiren kolay servis
Broşür
MARKALAMA sistemi

Broşür size markalama portföyü, markalama sistemlerimizin teknolojileri ve markalama malzemelerimizin kalite güvencesi hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

Broşürü aç
Markalama malzemeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan iki kişi
Farklı baskı çözünürlüklerini açıklayan çizim

Baskı çözünürlükleri

Baskı kafaları Farklı baskı kafası versiyonlarının yapısı

Bir termal transfer yazıcısında en önemli komponentlerden biri baskı kafasıdır. Bilgisayarla kontrol edilebilen çok sayıda ısıtma elemanı içerir. Mürekkep şeridi üzerindeki renk katmanını eritir ve bunu baskı ortamına iletirler.

Her piksel için baskı kafasına bir ısıtma elemanı (nokta) entegre edilmiştir. Isıtıcı elemanların sayısı veya yoğunluğu ile sıcaklık değişim frekansı baskı resminin çözünürlüğünü belirler (inç başına nokta = dpi) Baskı kafalı versiyonlar, ısıtma elemanlarının düzenine göre farklılık gösterir.

Düz baskı kafasının yapısı

Düz baskı kafası

Düz baskı kafalarındaki ısıtma elemanları, taşıyıcı plakanın kenarından birkaç milimetre uzakta bulunur. Mürekkep şeridi ve baskı ortamı kısa süre birlikte çalışır ve yavaşlayıp ayrılırlar. Bu baskı kafaları özellikle rulo malzemelere baskı yapmak için uygundur. Phoenix Contact, THERMOMARK ROLL 2.0 ve THERMOMARK E SERİSİ cihazlarındaki düz baskı kafasını kullanır.

Gerçek kenarlı baskı kafası yapısı

Gerçek kenarlı baskı kafası

Gerçek kenarlı baskı kafalarında ısıtıcı elemanlar taşıyıcı plakanın üzerine değil ince ön kısma yerleştirilir. Bu baskı kafalarının yüksekliği ayarlanabilir, bu nedenle özellikle sert malzemelere baskı yapmak için uygundur. Phoenix Contact bu tasarımı THERMOMARK CARD 2.0 ve THERMOMARK PRIME 2.0 ürünlerinde kullanır.

Bir bakışta mürekkep şeritleri

Termal transfer yazıcı işleminde yaygın olarak üç farklı tipte ribon kullanılır.

Mum mürekkep ribonlar

Reçine ribonlar

Mum-reçine karışık ribonlar

Ribon tipi
Baskı görüntüsünün özellikleri Pürüzlü yüzeylerde bile keskin ve okunması kolay Isıya, lekelenmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, solventlere ve kimyasallara karşı çok dayanıklı Isıya, lekelenmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, solventlere ve kimyasallara karşı dayanıklı
Markalanacak malzemeler Kâğıt Katmanlar ve plastik yüzeyler Kâğıt ve plastik
Teknik gereksinimler Düşük baskı enerjisi Yüksek baskı enerjisi, düşük baskı hızı Orta seviye baskı enerjisi, yüksek baskı hızı
Termal baskı için mürekkep şeridinin yapısı

Mürekkep şeritlerimiz

Phoenix Contact reçine ribonlar ve mum-reçine karışımı ribonlar kullanır. Bunlar dört katmandan oluşur:

  1. Arka kaplama: Bu, PET katmanını ve baskı kafasını korur, statik elektriği azaltır ve baskı kafasındaki mürekkep şeridinin akışını iyileştirir.
    2. PET katmanı: bu, baskı kafasından mürekkebe iyi bir ısı aktarımı sağlar.
  2. Serbest katman: bu, düşük sıcaklıklarda bile mürekkebin temiz şekilde aktarılmasını destekler.
  3. Renk katmanı (mürekkep): baskı sırasında bu erir ve alt tabakaya aktarılır.