Markalama malzemeleri
Malzeme özellikleri
Optimum baskı görüntüsü oluşturmak için, markalama proses parametreleri ilgili malzeme özelliklerine uyarlanmalıdır.
Burada yüzey kalitesi belirleyici faktördür. Bu, baskı süreci ve baskı ortamı için uygun olmalıdır.
Bunun için farklı yüzey iyileştirme teknikleri kullanılmaktadır, böylece etiketlerin kalitesi tüm seride garanti edilmektedir.
Markalama malzemelerine genel bakış
Bugün endüstrinin tüm dalları artan maliyet baskısı altındadır. Bu nedenle şirketler tasarruf etmenin sürekli yeni yollarını aramaktadır. Bu markalama için de geçerlidir - açık ve kalıcı markalama zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Metal
Metal etiketlerin en büyük avantajı dayanıklılıklarıdır. Plastik olanların aksine, metal malzemeler en zor ortam koşullarında kullanılabilir. Bu yüzden endüstriyel uygulamalarda, örneğin makine, kontrolör ve sistem imalatında anma plakası olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Phoenix Contact iletken ve kablo etiketleme için, taşıyıcılara takılmak üzere ve sert yüzeylere uygun yapışkan tabakalı malzemeler için metal etiket malzemeleri sunmaktadır.
Polyamid (PA)
Yüksek çalışma sıcaklıklarında bile polyamid mükemmel elektriksel, mekanik, kimyasal ve ısıl özelliklere sahiptir. +200°C'ye kadar kısa süreli pik sıcaklıklara izin verilir.
Polyamid, etrafındaki nemi ortalama %2,8 oranında absorbe eder. Ancak bu nem plastiğin içinde kristal su şeklinde değil moleküller yapıda kimyasal olarak bağlı H2O grupları şeklindedir. Bu sayede plastik -60°C sıcaklıklarda bile esnektir ve kırılmaya dayanıklıdır.
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V2 - V0
Silikon ve halojen içermez
Sıcaklık aralığı: -60°C ila +125°C
Polikarbonat (PC)
Polikarbonatın yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı vardır. Sertlik, boyutsal kararlılık ve iyi ısı bozulma direnci bu malzemenin diğer özellikleridir. Polikarbonat düzgün ve stabil markalama malzemeleri imal etmek için kullanılır.
Düşük nem emilimi
Silikon ve halojen içermez
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +125°C
Polivinil klorür (PVC)
PVC uzun ömürlüdür. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı vardır. PVC oksijen ve ozondan etkilenmez. Malzeme aşındırıcı tuz çözeltilerine ve birçok aside dayanıklıdır.
Silikondan bağımsız
Sıcaklık aralığı: -30°C ila +80°C
Polyester
Kimyasallara dayanıklı polyester. Baskı, şekillendirme ve panç için uygun. Polyester UV ışınlarına dayanıklıdır ve çok az nem absorbe eder.
Silikon ve halojen içermez
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +150°C (bileşime bağlı olarak)
Polietilen (PE)
Polietilen asid, alkali ve diğer çözeltilere dayanıklı bir termoplastiktir. PE fazla nem absorbe etmez ve çok dayanıklıdır.
Silikon ve halojen içermez
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C
Polyolefin
Polyolefinler yarı kristal termoplastiktir ve ekstrüzyon profili (daralan makaron) olarak kolayca işlenebilir. İyi kimyasal direnç sunarlar.
Silikondan bağımsız
Sıcaklık aralığı: -55°C ila +125°C