VS-OE-OE-937/...
-
Data kablosu
1402687
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz-mavi, turuncu-sarı, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 400 m)
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Kablo uzunluğu | Boş giriş (0,5 ... 400 m) |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal hızı | 75 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
| Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
| ≤ 100 pF (damar-ekran) | |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
| Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 MHz'de) | |
| 65 dB (10 MHz'de) | |
| 57 dB (31,5 MHz'de) | |
| 52 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (4 MHz'de) |
| 30 dB (10 MHz'de) | |
| 30 dB (31,5 MHz'de) | |
| 30 dB (62,5 MHz'de) | |
| 28 dB (100 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
| 77 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (31,5 MHz'de) | |
| 56 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
| 4,4 dB (4 MHz'de) | |
| 7,4 dB (10 MHz'de) | |
| 14 dB (31,5 MHz'de) | |
| 20 dB (62,5 MHz'de) | |
| 26 dB (100 MHz'de) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -25 °C ... 90 °C |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1402687 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1LEA |
| Gümrük tarife no | 85444995 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018