FO geçmeli konnektörler, MM, 4-kutup, malzeme: Plastik, muhafaza sınıfı: IP20
FO konnektörler
FO geçmeli konnektörler, MM, 4-kutup, bağlantı yöntemi: Kablo bağlantısı, malzeme: Metal, muhafaza sınıfı: IP20
FO geçmeli konnektörler, FSMA, MM, 4-kutup, bağlantı yöntemi: Kablo bağlantısı, malzeme: Metal, muhafaza sınıfı: IP20
FO geçmeli konnektörler, FSMA, MM, 2-kutup, malzeme: Metal, muhafaza sınıfı: IP20
FO geçmeli konnektörler, SC-RJ, MM, 2-kutup, muhafaza sınıfı: IP20
FO geçmeli konnektörler, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-kutup, bağlantı yöntemi: mekanik birleştirme, malzeme: Plastik, muhafaza sınıfı: IP20, renk: siyah
FO geçmeli konnektörler, SC-RJ, MM, 2-kutup, bağlantı yöntemi: Push-Pull, malzeme: Metal, muhafaza sınıfı: IP20, renk: siyah
FO geçmeli konnektörler, SC-RJ, MM, 2-kutup, bağlantı yöntemi: Push-Pull, malzeme: Metal, muhafaza sınıfı: IP20
FO aksesuarları, SCRJ, 2-kutup, malzeme: Plastik, muhafaza sınıfı: IP67, renk: gri
FO geçmeli konnektörler, SC-RJ, MM, 2-kutup, bağlantı yöntemi: Kablo bağlantısı, malzeme: Plastik, muhafaza sınıfı: IP20, renk: siyah