PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO geçmeli konnektörler
2799487

FO geçmeli konnektörler, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 4, MM, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Kablo bağlantısı, kablo çıkışı: düz

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Hızlı ve basit saha montajı veya onarım için uygun
Yeniden kullanılabilir konnektör sayesinde esnek uygulama
Mükemmel iletim özellikleri
PCF adım indeksli (SI) fiberler için ideal
F-SMA pin konnektör yapısı sayesinde sağlam tasarım
Birleştirme veya parlatma