SC-RJ fiber optik konnektörü, IP20, duplex, hızlı bağlantı teknolojili, 980/1000 µm polimer fiber için, 2.2 mm bireysel tel çapı için
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
-
FO geçmeli konnektörler
2708656
FO geçmeli konnektörler, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, MM, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Push-Pull, kablo çıkışı: düz
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SC-RJ pin konnektör modeli sayesinde kompakt tasarım
Mükemmel iletim özellikleri
Hızlı ve basit saha montajı veya onarım için uygun
Birleştirme veya parlatma
Yeniden kullanılabilir konnektör sayesinde esnek uygulama