FOC-PN-C-1003/IP20/? - FO patch kablosu
2901552

Çekme zincirlerde kullanım için çok esnek POF PROFINET kablo (sadece IP20 kafalar). Elemanları aşınmaya çok dayanıklı poliamid (PA) malzemedendir. Kablo halojen içermez, ozon ve UV dayanıklıdır ve dayanıklı poliüretan (PUR) bir dış kılıfa sahiptir.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çekilir kablolar ve çekme zincirlerde kullanım için çok esnek kablo
5,000,000 çevrime kadar değişken eğilme frekansı için tasarlanmıştır
Son derece zor aşınan polyamid'den (PA) imal 2.2mm tek kablolar
Sağlam poliüretan (PUR) dış kılıfı
PROFINET C tipi
Halojen içermez, ozon ve UV dayanımlı