Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
M12 Ethernet konnektörleri
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, halojensiz, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: X, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 10 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, halojensiz, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: X, Piercecon® hızlı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, X-kodlama, Dalga lehimleme, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, halojensiz, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: D, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm
Data konnektörü, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-kutup, halojensiz, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm