Bina otomasyonu için komponentler

Bina otomasyonu

Modern kontrol üniteleri, esnek bir bina yönetim sistemi ve bulut tabanlı analiz yazılımı ile bina otomasyonunuzu merkezi olarak izleyin, kontrol edin ve optimize edin. Enerji tasarruflu bir bina altyapısı için kapsamlı portföyümüzden yararlanın.

Yeni ürünler

Catan serisinden PLCnext Control
Bina kontrolörü için DALI modülü
Bina kontrolörü için I/O modülü
ILC 2250 BI bina kontrolörü

Yeni nesil bina kontrolörü

Bina otomasyonu için esnek platform

DIN rayına montaj formatlı modüler kontrolör, donanım ve yazılım açısından maksimum esneklik sunar. PLCnext Store'dan uygulamaya özel uygulamalar, yapılandırılabilir I/O'lar, çok sayıda arayüz ve genişletme modülleri sayesinde akıllı bina uygulamaları için ideal bir platformdur.

Temel özellikler

  • Kompakt DIN rayı montaj formatı
  • Ethernet, RS-485, KNX ve USB için entegre I/O'lar ve arayüzler
  • SPE aracılığıyla 16'ya kadar I/O modülünün bağlantısı
  • Tak-çıkar tip dokunmatik ekran
  • PLCnext Store'dan uygulamaların yüklenmesi
  • Tasarım gereği siber güvenlik: Güvenli önyükleme, imzalı aygıt yazılımı, CRA'ya hazır

Avantajlarınız

  • KNX'e mükemmel entegrasyon ve IP-Symcon uygulaması (PLCnext Store) ile profesyonel akıllı bina projeleri için ideal bir temel
  • Üçüncü taraf sağlayıcıların yazılım geliştirmesi için açık otomasyon platformu
  • Uzun vadeli yatırım güvenliği için açık ve geleceğe hazır teknoloji
  • Kontrol, görselleştirme ve veri toplama için maksimum esneklik
  • Tasarımda beşikten-beşiğe (Cradle-to-cradle) sürdürülebilirlik etiketi dikkate alındı

Bina kontrolörü için DALI modülü

DALI-2 standardına göre çoklu master çalışmasını destekler

Genişletme modülü, Catan ürün gamından bir bina kontrolörüne DALI aktüatörleri ve sensörleri için dört hat ekler. Modül ayrıca alternatif olarak giriş olarak kullanılabilen sekiz dijital çıkış içerir. Altı HP genişliğinde olan DIN ray montajlı cihaz, Catan’dan bekleneceği üzere son derece kompakt bir tasarıma sahiptir.

Temel özellikler

  • 4 bağımsız DALI hattı için modül
  • DALI sensörlerinin entegrasyonu için çoklu master özelliği
  • DiiA sertifikasyonu
  • Entegre DALI veri yolu güç kaynağı
  • 8 dijital çıkış; alternatif olarak giriş olarak yapılandırılabilir
  • Tüm Catan modülleri gibi 6 HP genişliğinde DIN ray montajlı cihaz muhafazası
  • Tak-çıkar tip dokunmatik ekran

Avantajlarınız

  • Yüksek I/O yoğunluğu sayesinde alan ve maliyet tasarrufu
  • Çok sayıda DALI cihazının entegrasyonu (maks. 256 aktüatör ve 252 sensör)
  • SPE üzerinden yüksek performanslı genişletme veri yolu, dağıtılmış montaja olanak sağlar
  • Yerel işletim için eklenti ekranıyla desteklenen işletmeye alma ve bakım
  • Tasarımda beşikten-beşiğe (Cradle-to-cradle) sürdürülebilirlik etiketi dikkate alındı

Bina kontrolörü için I/O modülü

Analog ve dijital sinyaller için 24 I/O'lar

Genişleme modülü, Catan ürün gamından bir bina kontrolörü sistemine analog ve dijital sinyaller için esnek bir şekilde yapılandırılabilen 24 I/O kanalı ekler. DIN rayı montajı 6 HP'lik cihaz, Catan'dan bekleyebileceğiniz kadar kompakttır.

Temel özellikler

  • Çok çeşitli işlevler için evrensel I/O kanalları
  • Evrensel girişler için 8 kanal
  • 0 ... için evrensel çıkışlar için 8 kanal 10 V veya dijital sinyaller
  • Dijital çıkışlar için 16 kanal
  • Dijital girişler ve sayaç fonksiyonu için 24 kanal
  • Takılabilir dokunmatik ekran

Avantajlarınız

  • Yüksek I/O yoğunluğu ve esnek yapılandırılabilirlik sayesinde alan ve maliyet tasarrufu
  • 0…10 V arayüzüne sahip valf ve fanlar gibi analog aktüatörlerin kontrolü
  • SPE (Single Pair Ethernet) üzerinden yüksek performanslı genişletme veri yolu dağıtılmış montajlara olanak sağlar
  • Yerel işletim için eklenti ekranıyla desteklenen işletmeye alma ve bakım

Merkezi bina otomasyonu için kontrolörler

Güvenilirlik en yüksek öncelik olduğunda

ILC 2x50 BI ürün gamı, Siber Dayanıklılık Yasası'nın (CRA) gereksinimleri ile karmaşık projeleri gerçekleştirmek için daha güçlü bir performans sınıfı ile genişletildi. 63 adede kadar I/O genişleme modülü ile bina kontrol sistemi, birincil sistemleri veya tüm katları otomatikleştirmek için idealdir.

Temel özellikler

  • Artırılmış belleğe sahip dört çekirdekli işlemci
  • Genişletilmiş emniyet fonksiyonları
  • Entegre dört portlu Ethernet switch
  • 63 I/O modülüne kadar bağlanabilir
  • Emalytics ve Niagara Framework® ile mühendislik
  • Entegre web server
  • 2 USB-C bağlantısı

Avantajlarınız

  • Artırılmış bilgi işlem gücü sayesinde geleceğe hazır
  • Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) gereklilikleri karşılandığı için tam güvenlik
  • IoT ve bina protokolleri sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir
  • Güçlendirme için ILC 2050 BI (-L)'nin basit değişimi

Bina kontrolleri ve genişletme modülleri


Bina kontrolleri

Oda ve bina otomasyonu için kontrolörler

Mevcut binalarınızın veya yeni binalarınızın dijitalleştirilmesi için kontrol ünitelerimiz hakkında bilgi edinin. Birincil sistemlerin sürdürülebilir sistem entegrasyonu ve oda otomasyonundaki yenilikçi teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bina Yönetim Sistemi (BYS)


Emalytics ekran görüntüsü

Bina otomasyonu için yönetim sistemi

Niagara Framework® tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimiz ile tesislerinizi, sistemlerinizi ve işlemlerinizi nasıl akıllı bir şekilde network'e bağlayabileceğinizi ve bütünsel olarak nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenin.

Niagara Framework® ve Tridium ortaklığı için logo

Uygun bir Niagara Framework® ortağı mı arıyorsunuz?

"Powered by Niagara" iş ortağı statümüz, açık Niagara Framework® tabanlı bina otomasyonu için donanım ve yazılım çözümlerinin geliştirilmesinde Tridium ve Phoenix Contact arasındaki yakın işbirliğini yansıtmaktadır. Tridium'un Büyüme Ortağı Programı'nda (GPP) en yüksek seviye olan Platin ortaklık statüsünün ek olarak verilmesi, bu ortak başarının altını çiziyor.

Ortaklığımızın size sağladığı avantajlar

  • Özel yazılım kütüphanelerimiz ve eğitim programlarımızla projelerinizin verimliliğini artırın
  • Yenilikçi kontrol sistemlerimizi, Niagara Framework®'teki diğer ortakların yazılım projelerini sorunsuz bir şekilde entegre etmek için de kullanabilirsiniz
  • Güç kaynağından siber güvenlik çözümlerine kadar tek bir kaynaktan çok kapsamlı bir portföy sunmak için ağdaki en büyük ortaklardan birinden yararlanın
Veri tabanlı bina işletimi
Bulut çözümümüzle binaları kolayca dijitalleştirin

Smart Building Cloud'ımız (Akıllı Bina Bulutu), devam eden işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltmanıza, bina verimliliğinizi artırmanıza ve sistem tarafında esnek kalmanıza olanak tanır.

Öçümlerimiz hakkında bilgi alın
Tablet bilgisayar ile bina kontrolünün çalıştırılması