Bina IoT kontrolörü ile bina yönetim sistemi

Bina yönetim sistemi

Emalytics bina yönetim sistemi ile binanızın dijital altyapısının tüm merkezi elemanları için bir platform sağlarız. Emalytics bir yönetim ve kontrol ünitesini enerji izlemeyle birleştirerek akıllı bir platform yaratır. IoT tabanlı çerçeve, gerektiğinde tüm bireysel alt ticaretler için verileri ve bilgileri kontrol etmenize, değerlendirmenize ve işlemenize olanak tanır. Kolay mühendisliğin ve binanızdaki tüm süreçler ve uygulamalar için tek bir platformun avantajlarından yararlanın.

Go to Product Detail Page for item 1589160
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bina yönetim sistemi
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bina yönetim sistemi
1589160

Çalışma zamanı lisansını 500 Niagara veri noktasından 5000 veri noktasına genişletmek amacıyla Emalytics View için yükseltme lisansı; bu lisans için herhangi bir süre sınırı yoktur.
Bu lisansı satın alırken aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerektiğini lütfen unutmayın: Emalytics View'un çalıştığı bilgisayarın Host ID'si ve lisansın gönderileceği e-posta adresi.

Go to Product Detail Page for item 1589257
EM-VIEW DP UNL - Bina yönetim sistemi
EM-VIEW DP UNL - Bina yönetim sistemi
1589257

Sınırsız sayıda Niagara veri noktasını görselleştirmek amacıyla Emalytics View için çalışma zamanı lisansı; bu lisans için herhangi bir süre sınırı yoktur.
Bu lisansı satın alırken aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerektiğini lütfen unutmayın: Emalytics View'un çalıştığı bilgisayarın Host ID'si ve lisansın gönderileceği e-posta adresi.

Go to Product Detail Page for item 1589175
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bina yönetim sistemi
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bina yönetim sistemi
1589175

Çalışma zamanı lisansını 2500 Niagara veri noktasından 50000 veri noktasına genişletmek amacıyla Emalytics View için yükseltme lisansı; bu lisans için herhangi bir süre sınırı yoktur.
Bu lisansı satın alırken aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerektiğini lütfen unutmayın: Emalytics View'un çalıştığı bilgisayarın Host ID'si ve lisansın gönderileceği e-posta adresi.

Go to Product Detail Page for item 1589168
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bina yönetim sistemi
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bina yönetim sistemi
1589168

Çalışma zamanı lisansını 1250 Niagara veri noktasından 10000 veri noktasına genişletmek amacıyla Emalytics View için yükseltme lisansı; bu lisans için herhangi bir süre sınırı yoktur.
Bu lisansı satın alırken aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerektiğini lütfen unutmayın: Emalytics View'un çalıştığı bilgisayarın Host ID'si ve lisansın gönderileceği e-posta adresi.

Uygulamada IoT tabanlı Emalytics bina yönetim sistemi

Uygulamada Emalytics bina yönetim sistemi

Avantajlarınız

  • Otomasyon, izleme ve veri toplamanın yanı sıra sistem, tesis ve bileşenlerin güvenli bağlantısı için tek bir çerçeve
  • Garanti edilen hatasız bina yönetimi sayesinde artan işletme verimliliği
  • Yatırımın korunması: en son teknoloji ile her zaman güncellenebilir ve yükseltilebilir

Emalytics çözümü - tüm bina uygulamaları için kolay mühendislik

Emalytics üç unsurdan oluşur: Kontrolör, Otomasyon, Görüntü ve Bulut. Emalytics Controller donanımı, Emalytics Automation yazılımıyla birlikte binanın tüm veri, süreç ve uygulamalarının entegrasyonunu ve mühendisliğini kapsar. Bu verilerin görüntülenmesi, kullanımı, raporlanması ve analizi, Emalytics View ile yapılır. Bulut tüm projeye yönelik, yapay zekâ tabanlı veri analitiği ve enerji yönetimi için kapsamlı bir ortam sağlar.

ILC 2050 BI bina IoT kontrolörü

ILC 2050 BI bina IoT kontrolörü

Emalytics kontrolör Fiziksel haberleşme

Bina yönetim sisteminin merkezi ana unsuru, ILC 2050 BI bina IoT kontrolörüdür. İlgili modüllerle birlikte bu kontrolör, saha düzeyinde yaygın bus protokolleri ile modern IT sistemlerinin tüm imkanlarını bina yönetimine taşıyan açık IoT dünyası arasında bir bağlantı görevi görür.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Entegrasyon ve teknoloji

Emalytics Automation, tüm paylaşımlardan gelen verilerin tek tip bir formata dönüştürülerek normalleştirildiği IoT çerçevesidir. Kaydedilen veri noktaları sadece bir defa tanımlanır ve tüm sistem tarafından kullanılabilir. Veri noktası, network boyunca erişilebilen bir veri bilgi öğesine dönüştürülür – kontrolör, görüntüleme sunucusu veya başka cihazlar tarafından. Dolayısıyla, tüm veri daima aynı yapı içerisinde kullanılabilir.

Emalytics View ile binanın görselleştirilmesi

Emalytics View

Emalytics View Görüntüleme, raporlama ve analiz

Tarayıcı tabanlı Emalytics View görselleştirme çerçevesi, özelleştirilmiş bina görselleştirme sisteminizi ve gösterge tablolarınızı oluşturmanız için size kapsamlı bir araç paketi sunar. Özel ticari hizmetler veya dağıtılmış binalar için verileri görüntülemek, değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla özel gösterge panelleri yaratabilirsiniz. Çerçeve içerisinde erişebileceğiniz kullanıma hazır kitaplıklar içerir. Standart network teknolojileri kullanıldığından, işletim konseptini özgürce seçebilirsiniz.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud AI-tabanlı veri analizi ve enerji yönetimi

Platformun akıllı Tak ve Çalıştır yaklaşımı ile sürdürülebilir, şeffaf ve verimli binalar için ideal koşulları hızla oluşturabiliyoruz.

Toplayıcı
Bulut platformu, tüm verilerin tek bir buluta bağlantısını, provizyonunu ve sürekli izlenmesini sağlar.
Analizci
Veri analizi işlevi, yapay zekâ kullanarak bina veya mülkünüzün tamamen dijitalleştirilmiş operasyonel optimizasyonunu sağlar. Eklenti, otomatik ve sürekli izleme, veri tabanlı analiz ve karmaşık bina operasyonlarının değerlendirilmesi için yapay zekâ destekli bir araçtır.
Kontrol
Araç, buluttan otomatik operasyonel optimizasyon sağlar. En yeni algoritmalar ve yapay zekâ, sistemin sürdürülebilir ve verimli çalışmasının yanı sıra kullanıcılar için mükemmel ve rahat bir ortam sağlar.

Emalytics'in özellikleri

IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemi
Bina teknolojisinde sistem entegrasyonu
Emalytics ile network paylaşımları
IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemi

Sınırsız entegrasyon
KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL vb. gibi yaygın protokoller üzerinden yapılan dış bağlantılar Emalytics sistemiyle eşleştirilir. Neredeyse tüm paylaşımların bağlantısı için kullanıcıya 300'den fazla sürücü de sunulmuştur.

Ölçeklenebilir kullandıkça-öde lisans modeli
Sadece bağlanan fiziksel veya iletişimsel veri noktası için ödeme yapmanız gerekir. Dolayısıyla sistemde ileri veri işleme yapılabilir.

Bina teknolojisinde sistem entegrasyonu

Derlemesiz programlama
Emalytics IoT kontrolörlerini işletim sırasında çevrim-içi olarak yeniden programlayabilirsiniz. Değiştirilen uygulama, işletimi kesintiye uğratmadan derhal uygulamada görülür. Alternatif olarak, önce test edilip daha sonra ilgili IoT kontrolörleri üzerinde normal şekilde aktive edilen çevrim-dışı uygulamalar geliştirebilirsiniz.

IEC'ye yeni başlayanlar için programlama ortamı
IEC-benzeri programlama arayüzüne ilave olarak, IEC 61131'den (PLC) geçiş yapanlar için hızlı bir giriş sağlamak amacıyla CFC'de kapsamlı paletler (kütüphaneler) mevcuttur.

Yüksek düzey dil programcıları için Java
Java, arayüzlerde üst düzey bir dil olarak da mevcuttur. Bu sayede ilave adaptör veya arayüzlere ihtiyaç duymadan Emalytics'te geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Emalytics ile network paylaşımları

Sadece bir arayüz üzerinden tüm projeye erişim
Bir network yaratmak için bireysel kontrolörlerin fieldbus sistemleri kullanılarak birbirine bağlandığı geleneksel otomasyon sistemlerinden farklı olarak, Emalytics tüm I/O cihazları için bir çerçeve görevi görür. Yani, ister fiziksel ister iletişimsel olsun tüm veri noktaları, ilave programlama veya gateway'ler olmaksızın otomatik olarak sistemdeki tüm cihazlar için kullanılabilir hale getirilebilir.

64-bitlik versiyon olarak sunulan mühendislik yazılımı
Bir PC veya dizüstü bilgisayarın tüm bellek alanı ve dolayısıyla mevcut donanım tamamen kullanılır. Ayrıca, opsiyon olarak 32-bit versiyonu mevcuttur.

Yazılım güncellemeleri merkezi olarak organize edilebilir
ILC2050 BI, IT standartlarının kurallarını harfiyen takip eder. Sadece bulut hizmetleriyle özel haberleşme konusunda değil, aynı zamanda TLS 1.2 gibi siber güvenlikle ilgili ve merkezi olarak organize edilebilen ve bellekten yollanabilen yazılım yükseltmeleri (yamalar) veya güncellemeler için.

Bina otomasyonu için bütünsel ürün portföyü

Bir kontrol panosunda bina IoT kontrolörü
Bina otomasyonu için DALI modülleri
Kontrol panosunda bir teknisyen
Bir kontrol panosunda bina IoT kontrolörü

Bina IoT kontrolörümüzün modüler konsepti projenizde tam olarak gerekli I/O sayısını seçmenize olanak tanır. Proje büyüdükçe ek modüller ilave edilebilir. Modüller; dijital ve analog, DALI, darbe sayma, M-Bus, MP-Bus, seri arayüzler ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bina ile ilgili tüm arayüzler için mevcuttur. Inline istasyonunuza sorunsuz entegrasyon için portföyümüzü keşfedin.

Doğrudan I/O modüllerine git
Bina otomasyonu için DALI modülleri

Aydınlatma, ruh halimizi, odaklanmamızı ve verimliliğimizi etkileyerek hayatımızda önemli bir rol oynar. İdeal olarak aydınlatılmış bir ortam, daha iyi öğrenmeye ve olumlu bir çalışma ortamına katkıda bulunur. Aynı zamanda aydınlatma, bir binadaki en büyük maliyet etkenlerinden biridir. Aydınlatmanın bütünsel olarak kontrol edilmesi, kullanıcı konforunun optimizasyonunun yanı sıra üst düzey enerji verimliliği sağlar. Bina otomasyonuna yönelik Emalytics çözümünün bir parçası olan DALI kullanımı için uygun bir çözüm sunuyoruz.

Doğrudan DALI modüllerine git
Kontrol panosunda bir teknisyen

Sektörde küresel olarak birbirlerine bağlı ekipler ve işbirlikleri ile bina ve tesisat teknolojisi konusunda güvenilir ortağınızız. Dijitalleşmenin itici güçleri olarak, ürün ve çözümlerimizi her zaman en son teknolojiye göre, yenilikçi, dayanıklı ve geleceğe yönelik olarak geliştiriyoruz. Özel uygulamanız için kapsamlı ürün portföyümüzü keşfedin.

Elektrik tesisatları ve elektronikler hakkında şimdi daha fazlasını keşfedin
Diğer bilgiler
Bizimle IoT tabanlı bir bina yönetim sistemi geliştirin

Özel uygulamanız için bina yönetim sistemimiz ve kapsamlı ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şimdi yükümlülük söz konusu olmadan tavsiye alın
Telefonda konuşan servis çalışanı