Catan ürün portföyü, Niagara Framework® ile son teknoloji bina kontrolünü bir araya getirmekte ve aynı zamanda mevcut KNX altyapılarının kullanılmaya devam edilmesini sağlamaktadır.
Catan, Single Pair Ethernet (SPE) teknolojisi ve ilgili genişleme modülleri sayesinde mevcut KNX kablolarını verimli bir şekilde kullanmaya devam ederken KNX ağlarını sorunsuz bir şekilde IoT özellikli bina otomasyon sistemlerine dönüştürebilir.
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil