Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi
Karmaşık enerji ölçümlerinden basit maliyet merkezi faturalandırmasına veya fotovoltaik sisteminizin performansını izlemeye kadar: Enerji ve güç ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji izleme sürecinizle ilgili tüm elektriksel değişkenleri kaydetmenizi mümkün kılar. Cihazın kolay kurulumunu ve başlatılmasını sağlamak için, özellikle kullanıcı dostu olmaya ve akım sensörü teknolojisiyle optimum etkileşime odaklandık.
Ürün kategorileri
Avantajlarınız
- Faturalandırma amaçlı EMpro enerji sayaçlarıyla maliyet merkezine özel enerji verilerinin faturalandırması
- Kolay yapılandırılabilir EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla sadece üç adımda enerji ölçümü
- IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla dünya çapında enerji verilerine ve bileşen bilgilerine erişim
- SOLARCHECK PV string izleme sistemiyle PV string'lerinde arızaları tespit edin
Faturalandırma işlemleri için enerji sayaçları
Faturalandırma amaçlı EMpro enerji sayaçları, maliyet merkezine özgü enerji verileri faturalandırmasına olanak tanır. Özel versiyonlar özellikle e-mobilite şarj istasyonlarında faturalandırma amacıyla enerji verilerinin toplanması için uygundur.
Aşağıdaki ürünler arasından seçim yapın:
- 45 A AC'ye kadar doğrudan ölçüm için tek fazlı AC enerji ölçüm cihazları
- 100 A'e kadar doğrudan ölçüm için veya trafo girişli üç fazlı AC enerji sayaçları
- 650 A DC'ye kadar doğrudan ölçüm için DC enerji ölçüm cihazları
Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerinizi toplayarak bunları kontrol ve yönetim sistemlerine iletir.
Uygulamanız için doğru ürünü burada bulabilirsiniz:
- Akım trafo girişli veya üreticiden bağımsız Rogowski bobinleri için doğrudan bağlantı seçeneğine sahip çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
- Akım trafo girişli veya üreticiden bağımsız Rogowski bobinleri için doğrudan bağlantı seçeneğine sahip IoT özellikli enerji ölçüm cihazları
- 24 V beslemeli ve akım trafo girişli veya üreticiden bağımsız Rogowski bobinleri için doğrudan bağlantı seçeneğine sahip enerji ölçüm cihazları
PV string izleme
SOLARCHECK PV string izleme sistemi, fotovoltaik sisteminizin durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
PV string izleme sisteminizi aşağıdaki ürünlerle tasarlayın:
- Her biri bir gerilim ölçüm modülüne sahip sekiz adede kadar akım ölçüm modülünü bağlamak için Modbus/RTU arayüzlü haberleşme modülü
- 20 A DC'ye kadar doğru akımlar için akım ölçüm modülleri
- 1.500 V DC'ye kadar gerilim ölçüm modülleri