PV dizisi izlemeye yönelik modüler SOLARCHECK sistemi, akım ve gerilim ölçümü için farklı cihazları ve ilgili haberleşme modülünü içerir.
8 x SCK ölçme modülü için SCK iletişim modülü, RS-485 Modbus/RTU çıkışı
PV sistem izlemede PV string ölçümü, verimliliğin artırılması konusunda merkezi bir rol oynar. Arızaları tespit edin ve karşı önlemler alın: SOLARCHECK PV string izleme sistemi, fotovoltaik sisteminizin performansı hakkında size güvenilir bilgi sağlar. Sistem, örneğin hasar görmüş paneller ya da arızalı kontak veya kablolar nedeniyle her bir string'de oluşabilecek güç kaybına anında cevap vermenizi sağlar.
8 x SCK ölçme modülü için SCK iletişim modülü, RS-485 Modbus/RTU çıkışı
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 1500 V DC'ye kadar 1 x gerilim ölçümü, 1 x analog çıkış (2 ... 10 V)
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 8 x akım ölçümü, 20 A'e kadar, 1 x dijital giriş, gerilim ölçü modülü için arayüz
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 4 x akım ölçümü, 20 A'e kadar, 1 x dijital giriş, SCK haberleşme modülü için arayüz
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 8 x akım ölçümü, 20 A'e kadar, 1 x dijital giriş, gerilim ölçü modülü için arayüz
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 1500 V DC'ye kadar 1 x gerilim ölçümü, 1 x analog çıkış (2 ... 10 V)
8 x SCK ölçme modülü için SCK iletişim modülü, RS-485 Modbus/RTU çıkışı
PV dizisi izlemeye yönelik modüler SOLARCHECK sistemi, akım ve gerilim ölçümü için farklı cihazları ve ilgili haberleşme modülünü içerir.
Haberleşme modülü, ölçüm modüllerinden değerleri toplar ve bunları merkezi kontrol sistemine iletir. Sahadaki ölçüm modüllerine besleme sağlamak için de kullanılır. Haberleşme modülü mevcut network'e Modbus/RTU cihazı olarak entegre edilir.
22,5 mm genişlikte akım ölçüm modülünde PV sistemlerinizin parametreleri Hall sensörleri yardımıyla temassız şekilde belirlenir ve haberleşme modülüne aktarılır. 4 ve 8 kanallı versiyonlar mevcuttur.
Gerilim ölçüm modülü ile 1.500 V DC'ye kadar DC gerilimleri ölçebilirsiniz. Modül izole ve topraklı PV sistemlerinde ölçüm yapmaya uygundur. Gerilim ölçümünü, izleme sistemi dışında da basit bir analog cihaz olarak esnek şekilde kullanabilirsiniz.
Güç kablolarını ölçüm modülündeki açıklıklardan hızlı ve kolay şekilde geçirin. 2-telli haberleşme kablosu ölçüm modüllerine besleme sağlamak için de kullanılabilir. Bir haberleşme modülüyle, ek güç kaynağı olmadan 16 ölçüm modülü beslenebilir. Sadece 22,5 mm genişliğinde ince ölçü modülü kabloları sınırlı alanda gruplar. Bu kumanda panonuzda yer kazandırır. Sistemi uygulamanıza mükemmel şekilde uyarlamak için 4 ve 8 kanallı akım ölçüm modüllerini kombine edebilirsiniz.
Ölçüm sistemi aynı anda 64'e kadar DC akımı ve sekiz DC gerilmi ölçmenizi sağlar. Sistemin tamamı, tek bir haberleşme modülünde 16 ölçüm modülünü çalıştırmanıza olanak tanır. 2-telli haberleşme kablosu ölçüm modüllerine besleme sağlamak için de kullanılabilir. Bu, sistemin haberleşme modülü için yalnız bir merkezi güç kaynağının gerekli olduğu anlamına gelir.
Otomasyon ve görüntüleme
Kesintisiz proses verisi toplamanın yanı sıra veri yönetimini de kullanın. Bunu yaparak fotovoltaik sisteminizin etkinliğini ve verimini artırırsınız. Phoenix Contact'ın otomasyon ve görüntüleme araçları, dünya genelinde ağdan bağımsız sistemlere olanak tanır. Böylece verileri toplayıp değerlendirme imkânınız olur. SOLARCHECK sisteminin açık kayıt yapısı, kendi yazılım ortamınıza hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.
Haberleşme modülü, akım ölçüm modüllerinden verileri toplar ve RS-485 (Modbus) üzerinden üst seviye kontrol ünitesine iletir.