SCK-M-U-1500V - PV string izleme modülü
2903591

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülü, 1500 V DC'ye kadar 1 x gerilim ölçümü, 1 x analog çıkış (2 V ... 10 V). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Cihaz bağlantı kutusunda ek bir güç kaynağı ünitesi gerekmediği için düşük maliyet ve kablolama işçiliği
Kompakt tasarımı sayesinde montajda yer kazandırır
Modbus/RTU haberleşmesi ile izleme sistemlerine kolay entegrasyon
İlave dijital giriş ile ikaz kontaklarının izlenmesi