ISO 50001 standardına uygun enerji yönetimi

ISO 50001 PUKO döngüsü

Günümüzde şirketler, kârlılıklarını sürdürebilmek için enerji tüketimlerini ve enerji maliyetlerini azaltma baskısıyla karşı karşıyadır. Son yıllarda pek çok mevzuat değişikliği yapılmıştır. İklimin korunması ve sürdürülebilirlik konuları aynı zamanda toplum için de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bir enerji yönetim sistemi uygulamak, artan resmi ve sosyal baskılara yanıt vermenize, hem sürdürülebilir hem de geleceği düşünen bir tarzda hareket etmenize yardımcı olur.

Temel prensipler


Enerji ve Yönetim ibareleri bulunan not kâğıtları

ISO 50001 standardına göre enerji yönetimi nedir?

"Enerji yönetimi" ifadesi "enerji" ve "yönetim" kelimelerinden oluşur. Bu bağlamda yönetim, işletme süreçlerinin şirketin hedeflerini elde etmek için yönlendirilmesini ve kontrol edilmesini belirtir. Bu, aynı zamanda enerji performansının artırılmasıyla ilgili şirket politikasının uygulanmasını da içerir. Bu bağlamda "enerji performansı" ise, enerji tüketimi, enerji verimliliği ve enerji kullanımı parametrelerini ifade eder. Enerji kullanımı, örneğin geleneksel enerjiden yenilenebilir enerjiye geçiş anlamına gelir. Bu, kullanılan enerjideki bir değişimdir.

Enerji yönetiminin amaçları ve avantajları nelerdir?

Simgeler ve "Compliance-Uygunluk" ibaresi taşıyan üç küp tutan bir çalışan
Nakit para yoluyla maliyeti düşürmenin temsili
Doğayla el ele: İnsan eli ve yapraklarla yeşil el
Simgeler ve "Compliance-Uygunluk" ibaresi taşıyan üç küp tutan bir çalışan

Bir şirket olarak, onaylı bir enerji yönetim sistemi uyguladığınızı kanıtlayarak yasal sübvansiyonlardan, avantajlardan ve vergi teşviklerinden yararlanabilirsiniz.

Nakit para yoluyla maliyeti düşürmenin temsili

Enerji yönetiminin bir parçası olarak PUKÖ ("Planla", "Uygula", "Kontrol Et", "Önlem Al") döngüsünü kullanarak hedefli, sürekli enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve enerji kullanımı değişiklikleri yoluyla maliyetlerinizi düşürün.

Doğayla el ele: İnsan eli ve yapraklarla yeşil el

Daha sürdürülebilir bir ekonomiye doğru ilk adımları atın ve iklimin korunmasına etkin şekilde katkıda bulunun. Sonuç olarak, aynı zamanda şirket imajınızı da yükseltin.

PDCA döngüsü


ISO 50001'e göre enerji yönetimi nasıl çalışır? Ve PUKÖ döngüsü nedir?

Tüm modern yönetim sistemlerinin temeli PUKÖ döngüsüdür. PUKÖ, yinelemeli sistematik yaklaşımın ayrı aşamaları ifade etmektedir: "Planla", "Uygula", "Kontrol Et" ve "Önlem Al".

"Planla" aşaması

"Planla" aşamasının ana unsuru, önemli enerji kullanım (SEU) alanlarını tanımlamaktır. Bu, önemli enerji tüketimine veya enerjiyle ilgili performansı artırmak için yüksek potansiyele dayanır.

Burada kendi enerji tüketiminiz, olası enerji israfı , özel sistemlerin ve sistem networklerinin verimliliği gibi konular hakkında kendinize sorular sorabilirsiniz. Operasyonel uygulamadan kaynaklanan aktivite ve proseslerin dikkate alınması da bu hususun bir parçasıdır.

Bireysel SEU'ların ölçülebilir değerlendirmesi için, enerji performans göstergelerini (EnPG) tanımlayın ve referans değerleri olarak ilgili enerji referans çizgilerini (EnRÇ) belirleyin.

PUKÖ döngüsü: "Planla", "Uygula", "Kontrol Et", "Önlem Al"

"Uygula" aşaması

Mevcut durumun kaydı ve iç analiziniz temelinde, enerji kullanımını optimize etmek ve verimsizlikleri gidermek için alınacak önlemleri tespit edin.

Daha sonra planlanan önlemleri "Uygula" aşaması sırasında şirkette uygulayın.

"Kontrol Et" aşaması

"Kontrol Et" aşamasında, önlemlerin gerçekten planlanan sonuca yol açıp açmadığını kontrol etmelisiniz. Bu amaç için, EnRÇ'lere ve belirlenen enerji hedefine kıyasla tanımlanmış EnPG'lar kullanılır.

Eğer inceleme, planlanan hedefe ulaşmada bir hata ortaya çıkarırsa uygun düzeltici önlemleri tespit etmelisiniz.

"Önlem Al" aşaması

Buna rağmen ilk hedefleri başarmak için, gerekiyorsa "Önlem Al" aşamasında bu düzeltici önlemleri uygulayın.Sonuç olarak, enerjiyle ilgili performansı artırmak için belirlediğiniz enerji hedeflerine ulaşırsınız.

Bu aşamadan sonra, döngü tekrar başlayarak size enerjiyle ilgili performansta yinelemeli, sürekli iyileştirme ve dolayısıyla daha sürdürülebilir bir iş sağlar.

Enerji formları ve anahtar figürler


Dünyanın etrafında bir yeşil döngü halinde temsil edilen enerji biçimleri

Enerji yönetiminde hangi enerji şekilleri dikkate alınır?

Bu süreç, şirketinizde gerekli olan tüm enerji kaynaklarıyla gerçekleştirilir. Hem satın aldığınız, hem de kendi ürettiğiniz enerji buna dahildir.

Çoğu durumda bu, bir dış elektrik kombinasyonu gibi satın aldığınız elektrik enerjisini içerir, ancak aynı zamanda örneğin fotovoltaik sistemler, kombine ısı ve enerji santralleri gibi üretim tesislerinizde kendi ürettiğiniz enerjiyi de içerir.

Bu, aynı zamanda ısıtma ve soğutma için hem geleneksel bina ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinden hem de kombine ısı ve enerji santrallerinden veya bir proses ısıtma aracı olarak buhardan elde edilen termal enerjiyi içerir. Bazı şirketlerde, bu aynı zamanda kompresörler tarafından sıkıştırılmış hava şeklinde pnömatik enerji üretimini de içerir.

Eğer satın alınmış bir enerji kaynağını bir başka enerji şekline dönüştürürseniz, dönüşümün verimliliği ve etkinliği de önemlidir: Örneğin, bir kompresör aracılığıyla basınçlı hava ve dolayısıyla pnömatik enerji üretmek için elektrik enerjisi kullanırken.

Enerji performans göstergeleri, bunların enerji referans çizgisi ve ilgili enerji hedefleri nelerdir?

Şema: Enerji performans göstergeleri ve bunların enerji referans çizgisi

"Temel performans göstergesi" (TPG) tabiri iş idaresinden kaynaklanır. Temel performans göstergesi, bir şirketin başarısı için kritik öneme sahip çeşitli faktörleri ölçmek için kullanılabilir.

Bu, aynı zamanda şirkette enerjiyle ilgili performansı ölçmek, izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek için kullanabileceğiniz enerji performans göstergeleri (EnPG) ile enerji yönetimi için de geçerlidir. Enerji performans göstergesi, enerjiyle ilgili performansın ölçütüdür. Bu, örneğin makine düzeyinde özgül enerji tüketimini elde etmek için üretilen ünite sayısına göre makinenin mutlak tüketilen elektrik enerjisini ayarladığınız bir izafi miktardır.

Diğer yandan, enerji referans çizgisi (EnRÇ), enerjiyle ilgili performansı karşılaştırmak için baz alınan, belirli bir zaman dilimindeki kantitatif referans değeridir. Örneğin, belirli bir zaman dilimi için diğer faktörlerin yanı sıra mevsimsel dalgalanmaları dikkate alan eski bir makinenin özgül enerji tüketimini kaydetmiş olabilirsiniz.

Alınan önlemlerin başarısını izlemek için, şimdi bildirme zamanındaki akım değerini enerji performans göstergesinin enerji referans çizgisiyle ve daha önce tanımlanmış olan enerji hedefiyle karşılaştırın. Örneğin, bir önlem olarak, eski makineyi daha verimli ve modern bir makineyle değiştirmiş olabilirsiniz. Referans periyot sırasında üretilenle aynı ünite sayısı ile şimdi verimlilik önlemi aracılığıyla özgül enerjide bir azalma sağlanıp sağlanamadığını kontrol edebilirsiniz.

Diğer yandan, karşılaştırmalı değerlendirme esas olarak enerji performans göstergeleri aracılığıyla benzer sistemleri, makineleri, prosesleri, vb. karşılaştırmakla ilgilidir. Uygulanabilir ise, şirkette enerji verimliliğini artırmak amacıyla optimizasyon önlemlerini sağlamak için fikirler üretebilirsiniz. Geliştirmeler, tanımlanmış en iyi uygulamalar temelinde kısa dönemde veya şirket içerisinde sürekli bir öğrenme süreci aracılığıyla orta veya uzun dönemde elde edilebilir.