Üretimde IoT-tabanlı enerji yönetimi

Üzerine notlar iliştirilmiş camın önünde toplantı yapan çalışanlar

Enerji verimliliğinin artırılması bir takım çalışması işidir. Bununla birlikte, ilgili tüm tarafları makul şekilde dahil edebilmek ve ilham verebilmek için, enerji tüketimi açık ve anlaşılır bir tarzda sunulmalıdır. IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazları ve Proficloud.io tarafından desteklenen IoT özellikli Enerji Yönetimi Hizmetinin sezgisel, esnek işlevleri, basit, bulut tabanlı veri toplamaya ve hedefe yönelik, anlamlı görselleştirmeye yardımcı olur.

Zorluk


Üretim esnasında bir üretim holü

Tedbirlerin türetilmesi için enerji verilerinin şeffaflığı

Montaj grubu başına enerji tüketimi, hem aktif üretim zamanlarında hem de bekleme zamanlarında, üretim bittikten sonra veya hafta sonlarında daha görüntülenebilir hale getirilmelidir.

Aktif ve pasif zamanlarda enerji tüketimi

  • Aktif ve pasif zamanlarda enerji tüketiminin karşılaştırması
  • Pasif zaman sırasında oransal enerji tüketiminin belirlenmesi

Farklı montaj zamanlarında enerji tüketimi

  • İlgili üretim rakamlarıyla bağlantılı olarak çeşitli montaj zamanlarında bir montaj grubunun enerji tüketiminin karşılaştırması

Üretilen parça başına enerji tüketimi

  • Üretilen parça sayısı ile tüketilen enerjinin karşılaştırılması (kWh)
  • Üretilen parça başına enerji tüketimi (parça başına karbon emisyonu)

Açılış yönetimini optimize edin

  • Pik yükleri belirleyin
  • Enerji yönetimini optimize etmek için önlemleri belirleyin

Çözümümüz


Kontrol panosu içinde IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazları

IoT özellikli enerji ölçüm cihazları, otomatik olarak doğrudan Proficloud.io'a veri sağlar.

IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla doğrudan buluta bağlanın Proficloud.io'ya otomatik veri aktarma

Phoenix Contact, çeşitli montaj gruplarının enerji tüketimini daha şeffaf bir şekilde görüntüleyebilmek için, Blomberg tesisindeki bir üretim alanını IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla teçhiz etti. Enerji ölçüm cihazları Ethernet arayüzü üzerinden tak ve çalıştır yoluyla doğrudan IoT bulut ortamına bağlanır ve ölçülen verileri otomatik olarak Phoenix Contact'tan Proficloud.io'ya iletir.

Bir üretim alanında çeşitli montaj grupları bulunur. Her bir grup da birkaç üretim tesisine sahiptir. Toplamda 72 cihaz kuruldu.

IoT-tabanlı enerji yönetiminin avantajları

  • Tak ve çalıştır prensibiyle Ethernet arayüzü üzerinden doğrudan IoT bulut ortamına bağlanabilen IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazları kullanılarak enerji ölçüm teknolojisinin kolay ve hızlı yenilenmesi
  • Enerji yöneticileri enerji verilerini kolayca toplayabilir ve programlama veya uzmanlık gerekmeden anında grafiksel olarak görüntüleyebilir.
  • Enerji verilerinin ve önemli rakamların izlenmesi üretimi daha verimli hale getirir
  • Enerji verilerinin tam şeffaflığı ve bu sayede oluşan verimlilik potansiyeli yoluyla sürekli iyileştirme süreci

Proficloud.io'ya otomatik veri aktarma Sistem topolojisinin temel görünümü

Üretimde enerji yönetimi sistem topolojisi

IoT tabanlı enerji yönetimi için bir uygulama örneği

Proficloud.io tarafından desteklenen Enerji Yönetim Hizmetini bir bilgisayarda çalıştıran kullanıcı

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Proficloud.io tarafından desteklenen Enerji Yönetimi Hizmeti, enerji yönetimi uzmanlarını kullanıcılar olarak tam merkeze yerleştirir ve tam olarak ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Yalın ve sezgisel tasarımı ile hizmet, elektrik enerjisi alanında ve güç verisi görselleştirmede bu türdeki verilerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi için esnek bir fonksiyon spektrumu sağlar.
Proficloud.io tarafından desteklenen Enerji Yönetim Hizmeti böylece uluslararası ISO 50001:2018 (Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz) standardına göre PUKÖ döngüsünün (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) kontrol etme adımında enerji yöneticilerini orantılı şekilde destekler.

Özet


EMpro ve Enerji Yönetimi Hizmeti - Proficloud.io tarafından desteklenmektedir

Geleceğe yönelik enerji yönetimi için sistemik, kapsamlı paket

IoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla birlikte, Proficloud.io tarafından desteklenen Enerji Yönetim Hizmeti, dijitalleştirilmiş enerji yönetimi için genel bir sistem paketi sunmaktadır.
Sistem, Nesnelerin İnterneti'nin avantajlarını gelişmiş ölçüm teknolojisi ve sürekli gelişen akıllı hizmetlerle birleştiriyor.
Proficloud'a otomatik veri aktarımı, yüksek derecede kullanım kolaylığı ve sezgisel menü navigasyonu, enerji yönetimi müdürlerinin işini çok verimli hale getirir. Amaca yönelik görselleştirmeler hedefli bir genel bakış sağlar.