Zaman periyotları ayrı ayrı tanımlanabilir. Ayrıca, iki veri akışı ortak bir diyagramda karşılaştırılabilir. Isı haritası, düzen çizgisi, Sankey ve Pareto diyagramları gibi gelişmiş görselleştirme araçları, tüketim ve verimlilik verileri üzerinde derinlemesine analizler ve yeni bakış açıları sağlar.
Her zaman, her yerde akıllı enerji yönetimi
Enerji Yönetimi Hizmeti, enerji verilerini izlemek, analiz etmek ve yönetmek için geleceğe hazır bir bulut hizmetidir. Smart Service, enerji verilerinizi her zaman ve her yerde değerlendirmek için sezgisel ve esnek işlevler sağlar. Sezgisel görselleştirmeler zaman ve para tasarrufu sağlar.
Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun
Akıllı enerji yönetimi Kolay enerji izleme, yönetim ve analizi
Proficloud.io tarafından desteklenen Enerji Yönetimi Hizmeti, enerji izleme, yönetimi ve analizi sağlayan akıllı bir hizmettir. Enerji yöneticilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır ve enerji verilerini anlamak için yönetim işlevleri sağlar. Bu anlayışa dayanarak, enerji verimliliğini ve performansı artırmak için optimizasyonlar yapılabilir. Bu iyileştirmeler doğrudan daha yeşil bir ayak izine ve maliyet tasarrufuna katkıda bulunur.
Energy Management Service'ün avantajları
-
Özellikle uluslararası ISO 50001 standardına göre optimize edilmiş enerji yönetimi
-
Sistemik bir genel konsept ve pratik menü navigasyonu ile yüksek kullanım kolaylığı
-
Pratik görselleştirme seçenekleriyle hedefe yönelik genel bakış
-
Kolay anlaşılır gösterge panellerinin kolay kurulumu
-
Enerji ve performans verilerinin konum ve zamandan bağımsız olarak izlenmesiyle optimize edilmiş iş akışları
-
IIoT özellikli donanım kullanıldığında Proficloud.io'ya otomatik veri aktarımı
Temel işlevler
Serbestçe yapılandırılabilen alarm kuralları ve çeşitli bildirim kanalları aracılığıyla erken sorun tespiti ve hedefe yönelik bildirimler.
Otomatik hesaplamalar ve ayrıntılı raporlar aracılığıyla maliyetlerin ve çevresel etkilerin şeffaf analizi.
Hava durumu verilerinin entegrasyonu ve tüketim verilerinin ısıtma ve soğutma derece-gün analizine göre ayarlanması yoluyla daha hassas veri analizleri.
Çeşitli dosya formatları ve otomatik süreçler için destek ile kolay veri geçişi ve diğer sistemlerle uyumluluk.
Özelleştirilebilir rapor şablonları ve ayrıntılı analiz işlevleri aracılığıyla performans değerlendirmesi için özelleştirilmiş raporlar ve destek.
Enerji tüketiminin öngörü ile planlanması Kesin tahminler ve daha fazla karar verme güvenilirliği için yeni tahmin işlevi.
Energy Management Service'teki yeni tahmin işlevi, veri tabanlı enerji tüketimi tahminlerinin doğrudan mevcut yazılım çözümünde yapılmasını sağlar. Geçmiş tüketim verileri, üretim hacimleri ve mevsimsel etkiler, gelecekteki gelişmeleri doğru bir şekilde tahmin etmek için makine öğrenimi modellerine dayalı olarak analiz edilir.
Tahminler görsel olarak görüntülenebilir ve güven aralığı serbestçe seçilebilir – tahmin kalitesi hakkında şeffaf geri bildirim de dahil olmak üzere. Bu, potansiyel fazla tüketimin erken bir aşamada fark edilmesini, maliyet eğilimlerinin tahmin edilmesini ve hedeflenen kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.
Bu, enerji verimliliğini stratejik olarak iyileştirmek ve bunu ISO 50001'e uygun olarak belgelemek isteyen şirketler için açık bir katma değerdir.
Uyumluluk ve uygunluk
DIN EN ISO 50001:2018 için destek:
Şirketlerin sertifikasyon gereksinimlerini karşılamasına ve enerji yönetimi standartlarına uymasına yardımcı olan ayrıntılı ve özelleştirilebilir raporlama aracı.
BAFA uyumlu yazılım (Almanya):
Uygunluk kriterlerini karşılayarak ve uygunluk kanıtı sağlayarak finansman ve mali desteğe erişim.
Ülkenizde benzer finansman veya sertifika seçenekleri varsa lütfen bize bildirin. Ülkenizde sertifika başvurusunda bulunmaktan mutluluk duyacağız.
Detaylı haklar ve rol yönetimi
Haklar ve rol yönetimi için kapsamlı bir sistem, gösterge panelleri, veri akışları ve bireysel widget'lar için erişim haklarının hassas bir şekilde atanmasını sağlar. Hakların konum tabanlı olarak atanması da mümkündür. Yönetim özellikle seçim veya sürükle-bırak yoluyla kullanıcı dostudur.
Bu esneklik, Energy Management Service'ü kendi müşterilerinizin kullanımına da sunmanızı sağlar. Akıllı Hizmet, müşterinin kurumsal kimliğine (CI) de uyarlanabilir.
Uygulama örnekleri Enerji izleme ve üretimde verimlilik artışı
Enerji izleme cihazları, enerji tüketimine ilişkin verileri elde etmek için bir şirketin üretim tesislerine kurulur. Burada kapsamlı veri analizi için akıllı Enerji Yönetimi Hizmeti sunan Proficloud.io IIoT platformu kullanılmaktadır.
Örneğin aşağıdaki üç uygulama Enerji Yönetimi Hizmeti ile mümkündür.
Enerji tüketimini sürekli izleyerek, tek tek makine ve sistemlerin tüketimi analiz edilebilir ve veriler makineler arasında karşılaştırılabilir. Bu, potansiyel tasarrufların belirlenmesini ve enerji kullanımının optimize edilmesini mümkün kılar.
Energy Management Service, şirketin üretilen her bir parçayla ilişkili maliyetleri belirlemesini sağlar. Enerji tüketimi verilerini üretim kayıtlarına bağlayarak, şirkete üretilen her bir parça için çıktı hakkında kesin bir fikir verir.
Enerji tüketim verileri analiz edilerek, aşırı miktarda enerji tüketen makineler tespit edilebilir. Bu, pik yüklerden kaçınmaya ve genel üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Bunun hakkında daha fazla bilgiyi proficloud.io website'sinde bulabilirsiniz.
Proficloud.io'ya gitBir enerji yönetim sisteminin kolay uygulanması
Donanım, EMpro enerji ölçüm cihazları, IIoT özellikli EMpro enerji ölçüm cihazları ve PLCnext Teknolojisi aracılığıyla Enerji Yönetimi Hizmetine bağlanır. EMpro enerji ölçüm cihazları hassas enerji verileri elde eder ve pratik olarak gerçek zamanlı izleme için Proficloud.io'ya iletir. PLCnext Teknolojisi, açık bir mimari aracılığıyla üçüncü taraf cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazların entegrasyonunu ve kontrolünü sağlar. Bu kombinasyon, enerji yönetimi için esnek ve verimli bir çözüm sağlar.
Proficloud.io IIoT platformundaki ilk adım, donanımı ücretsiz Cihaz Yönetim Hizmetine entegre etmektir. Bu hizmet, verilerin diğer Akıllı Hizmetler için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla donanımın entegre edildiği Akıllı Hizmettir.
Cihaz Yönetim Hizmeti ayrıca Phoenix Contact ve üçüncü taraf cihazlar için neredeyse gerçek zamanlı olarak standartlaştırılmış, uygulamadan bağımsız cihaz bilgileri sağlayarak cihaz yönetimini ve izlemeyi mümkün kılar. Kullanıcılar kayıtlı cihazların sağlık durumunu izleyebilir, ürün yazılımı güncellemelerini uzaktan gerçekleştirebilir ve cihaz durumunu görselleştirmek için etkileşimli bir harita kullanabilir.
Buna ek olarak, DMS Temel Eklentisi cihaz yönetim hizmeti için genişletilmiş işlevler sunar. Bu eklenti, kullanıcıların belirli PLCnext cihazları için uygulama güncellemelerini uzaktan gerçekleştirmelerine, cihaz grupları oluşturmalarına ve cihazları bir gruba serbestçe yerleştirmek için özelleştirilebilir bir kart kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca, Proficloud.io dışındaki bireysel alıcılara e-posta bildirimleri de gönderebilen, bireysel cihazların durum değişiklikleri için bir bildirim sistemi içerir. Temel Eklenti ayrıca Proficloud.io'ya yerel olarak entegre edilebilen cihazlar için otomatik, güvenli ürün yazılımı güncellemeleri sağlar.
Energy Management Service - On-Premises Energy Management Service akıllı bulut hizmetine yerel alternatifiniz
Enerji Yönetim Hizmeti - Şirket İçi akıllı bulut hizmeti için ek bir seçenek olarak, şirket içi yazılım yerel enerji izlemeniz için mükemmel bir çözüm sunar. EMpro ölçüm cihazlarını PC'ye bağlayın ve verileri doğrudan analiz edip görselleştirin. Enerji verilerinizi pratik, özelleştirilebilir işlevlerle izleyin ve analiz edin. Energy Management Service - On-Premises basittir ve aksesuarlarla birlikte bir Edge PC'de (EPC) önceden konfigüre edilmiş olarak sipariş edebilirsiniz.