Energy Management Service - On-Premises ile anahtar figürleri (EnPG'leri) kendiniz oluşturabilir ve karşılaştırabilirsiniz. Entegre formül düzenleyici bunun için yardımcı bir araçtır. Bununla birçok önemli rakam ve enerji değeri hesaplanabilir veya birleştirilebilir. Üçüncü taraf veya eski performans verileri, içe aktarma fonksiyonu aracılığıyla CSV dosyası olarak alınabilir ve hesaplanan veya karşılaştırılan verilere dahil edilebilir.
Energy Management Service - On-Premises Energy Management Service - On-Premises ile yerel enerji yönetiminize hızlı ve kolay bir şekilde başlayın.
Yerel enerji izleme sisteminiz
Uygulamanızın enerji akışı hakkında bilgi toplayın. Sonraki analizle, enerji tüketiminizi öncelikli olarak neyin etkilediğini keşfedeceksiniz.
- Özellikle enerji yönetimi için bilgilendirici gösterge tabloları oluşturun.
- Mevcut enerji tüketiminiz hakkında size bilgi sağlayan diyagramlar oluşturun.
- Raporlar oluşturmak için kendi EnPG anahtar rakamlarınızı oluşturun ve hesaplayın.
- Entegre bir uyarı sistemi kullanın ve çok fazla enerji tüketip tüketmediğinizi keşfedin
Kolayca başlayın
Özelleştirilmiş enerji izleme sisteminize fazla çaba harcamadan ulaşın:
- İhtiyaçlarınıza uygun komple sistemi yapılandırın. Çeşitli ölçüm cihazları ve diğer aksesuarlar arasından seçim yapın. Bu şekilde gereksinimlerinize en uygun sistemi alacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Sisteminizi, edge PC (EPC), kurulu enerji izleme yazılımı ve bir grup olarak hazırladığımız aksesuar bileşenleriyle birlikte teslim alın.
- Bağlandıktan sonra ölçüm cihazları network'te otomatik olarak keşfedilir. Bu, konfigürasyon işinizi azaltır.
Enerji izleme sisteminin bağımsız kurulumu
Uzmanlığımıza güvenin ve yine de bağımsız kalın
Mutlak güvenlik: Enerji Yönetim Hizmeti - Şirket İçi, İnternet erişimi gerektirmeden çalışır ve maksimum güvenlik sağlar. Böylece verileriniz şirketinizde gizli ve güvende kalır.
__Bakım gerektirmez:__Sistemimiz sürekli güncellemeye ihtiyaç duymadan sorunsuz ve verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılımda yapılan sürekli yükseltmeler, fonksiyon eklentileri için güncellemeler yapabilmenizi sağlar.
Maliyet verimliliği: Tek seferlik ödemeyle çözüme kavuşabilirsiniz – tekrar eden ödeme, maliyet veya ücret yok.
__Evrensel uyumluluk:__Üçüncü taraf donanımları da entegre edebilirsiniz. Energy Management Service On-Premises, sadece bizim ölçüm cihazlarımızı kullanmanızı gerektirmez. İstediğiniz cihazları seçme esnekliği sunar. Üçüncü taraf donanımlarını enerji izleme sistemine bağlamak için bir veri kaydedici veya PLCnext Kontrolör gibi bir kontrol cihazı kullanın.
Geleceğe hazır: Esnek ve açık mimarisiyle sistemimiz, bulutta, bina yönetim sistemi ve benzerlerinde gelecekteki yükseltmelere ve ayarlamalara hazırdır.
Gösterge tabloları ve sunumlar Enerji izleme fonksiyonları
Önemli rakamlar, raporlar, alarmlar Enerji izleme fonksiyonları
Raporlar, son birkaç aya ve yıla ait önemli rakamlar ve enerji değerleri kullanılarak oluşturulabilir. Raporları kolayca indirin ve başkalarıyla paylaşın.
Tanımlanan karakteristik değerlerin aşılması veya ulaşılamaması durumunda sistem içerisinde alarmlar üretilir. Böylece kullanıcılar, aşırı yüksek enerji tüketimi veya arızalar konusunda zamanında bilgilendirilir.
Kullanıcı yönetimi
Energy Management Service - On-Premises, grafik görüntüleme seçenekleri ile basit kullanıcı yönetimini birleştirir. Sisteminizin farklı kullanıcıları için farklı haklar tanımlayın ve hangi ayarları yapabileceklerini ve hangi bilgileri görüntüleyebileceklerini belirleyin.
Topoloji
Energy Management Service - On-Premises sistemi, basit bir switch'le bir EPC'ye bağladığınız EMpro ölçüm cihazlarından oluşur. Network'ünüze hızlı ve kolay entegrasyon sağlayan REST API veya Modbus/TCP aracılığıyla iletişim kurun. Yazılımı başlattıktan sonra EPC, network'teki cihazları otomatik olarak keşfeder ve bu da bağlantıyı özellikle kolaylaştırır.
Sistem açık olduğundan, Phoenix Contact'ın enerji ölçüm cihazlarına paralel olarak daha fazla ölçüm cihazını entegre edebilirsiniz. Bu Modbus/RTU ve M-Bus ölçüm cihazlarını, veri kaydedicileri veya PLCnext Kontrolör ailesinden cihazları kullanarak bağlayın. Daha sonra ölçülen verileri Modbus/TCP aracılığıyla EPC'ye iletin. Bu, enerji verilerinin, akış hızlarının, sıcaklık ölçümlerinin ve basınç ölçümlerinin Energy Management Service - On-Premises'da kolayca iletilebileceği ve görüntülenebileceği anlamına gelir.